Mission : courant du futur - avec Application Grid Gateway de WAGO

Avec la station de réseau local numérique pour la transition énergétique

MM-447443-GWA-Grid-Gateway-Update-Motiv-02-2000x1125

La nécessité d'un réseau stable est plus importante que jamais. Les défis grandissent. Les producteurs décentralisés, la transition vers la mobilité, le redispatch 2.0 et l'électrification des secteurs - tout cela entraîne des fluctuations dans le réseau. Les réseaux stables ont besoin de transparence. La passerelle WAGO Application Grid Gateway apporte de la clarté et ce, avec des composants matériels et logiciels pour former une station locale numérique qui sait à tout moment ce qui se passe sur le réseau.

En trois étapes vers la station de réseau local numérique

Planification et offre

Ensemble, nous développons la solution adaptée à votre défi.

Solution individuelle

Qu'il s'agisse d'une station de réseau local existante ou d'une nouvelle, le test gratuit est le plus convaincant.

Mise en service

La mise en service démarre le flux de données vers la salle de contrôle par un simple paramétrage.

Gestion et fonctionnement du réseau - optimiser maintenant

WAGO numérise les anciennes et les nouvelles stations de réseau local (ONS) par un simple paramétrage. Le logiciel se base sur un concept matériel mature et éprouvé sur le terrain. Dans ce contexte, l'API enregistre et transmet toutes les secondes des données de mesure au système de gestion du réseau. Avec le protocole de télécontrôle CEI 60870-5-104, on trouve les données de moyenne tension, du transformateur, des sorties basse tension, des messages de position et des températures. Pour une pléthore d'autres données et ordres, la technologie de mesure externe peut être facilement paramétrée - comme par ex. les indicateurs de direction de court-circuit et de défaut à la terre ou les mesures de qualité de l'alimentation.

De cette manière, il est possible de saisir de manière transparente dans une station de réseau local jusqu'à deux transformateurs avec chacun 17 départs basse tension.

Avec WAGO Application Grid Gateway, une gestion de patchs et de périphériques spécifique au client est disponible et gère de nombreux appareils de télégestion répartis. L'application permet entre autres de faire des mises à jour, de modifier la configuration, d'appliquer des correctifs de sécurité et de changer de firmware - et ce, en conformité avec les exigences KRITIS.

Tous les avantages en un coup d’œil

Plaque tournante de données

WAGO Application Grid Gateway est la plaque tournante des données dans la station de réseau local. Ici, les données sont collectées, transmises et liées à un ensemble contrôlable.

Évolutivité

Commencer petit avec la possibilité de finir grand ? WAGO Application Grid Gateway est évolutif. Peu de composants donnent une vue d'ensemble - jusqu'au grand ensemble.

Intégrité

360 degrés de transparence dans la station de réseau local ? L'application Grid Gateway de WAGO est synonyme de solutions globales. Pour cela, un large choix d'applications supplémentaires est disponible.

Ouverture

L'application Grid Gateway de WAGO est ouverte : pour les supports de mesure, pour les connexions, pour d'autres fabricants. - et reste, en dépit de son ouverture, aussi sûre que Fort Knox.

Un aperçu du logiciel

NOUVEAU : Mesures de la qualité de la puissance selon EN 50160

La solution plug-and-play WAGO Application Grid Gateway avec des appareils a-Eberle et une connexion directe à la base de données WinPQ via un protocole crypté offre un avantage supplémentaire. Cela permet entre autres de transmettre directement au système SCADA des dépassements de valeurs limites importantes pour la gestion de l'exploitation. Tout comme le client, le serveur Modbus TCP est l'accès à toute la technologie de station. Les serveurs CEI 60870-5-104 et les clients CEI 60870-5-101 sont disponibles en double. Les défauts sont transmis directement par l'application Grid Gateway V2.4 de WAGO comme interface entre le niveau de terrain et la salle de contrôle - à la fois individuellement et comme indication groupée.

Assemblage de l'équipement adapté aux besoins

Le matériel compatible avec Application Grid Gateway de WAGO est un PFC200. Le contrôleur de télécontrôle WAGO de 2ème génération est un automate programmable (API) avec diverses interfaces. D'une part, il est librement programmable selon CEI 61131, d'autre part, il permet une programmation open source supplémentaire sur le système d'exploitation Linux®. L'API est modulable, extensible, durable et établi dans l'industrie. On peut monter en série des modules d'entrées et de sorties digitales pour la commande d'une installation de commutation moyenne tension. Pour rendre le réseau basse tension transparent au départ du transformateur de la station locale, la technique de mesure nécessaire à cet effet peut être facilement ajoutée au transformateur et aux différents départs basse tension.

WAGO soutient avec des solutions système individuelles sur le chemin des stations de réseau local numériques.

FAQs

En mission avec WAGO pour l'électricité du futur

Votre partenaire dans la transition énergétique

Chaque fois qu'il s'agit d'intégrer de nouvelles technologies dans des réseaux existants, WAGO contribue de manière décisive au progrès. Des dizaines de milliers de stations de réseau local ont déjà été numérisées avec succès avec l'application Grid Gateway de WAGO.

Avec une exigence de qualité élevée, WAGO joue son rôle de résolution de problèmes, même dans les infrastructures critiques. Pour ce faire, WAGO mise sur des normes internationales éprouvées. Les opérateurs de réseau et les clients industriels bénéficient de solutions pragmatiques sur mesure, en particulier à une époque où l'industrie de l'énergie est confrontée à de profonds changements.

  • Conforme à KRITIS

  • Répond aux exigences selon § 14a EnWG

  • Supporte Redispatch 2.0

  • CEI 61158 Modbus/TCP

  • CEI 61850, CEI 60870, DNP3

  • Possibilité de programmation CEI-61131-3

  • Système d'exploitation Linux®

  • Gestion des données énergétiques WAGO bâtiment KPI pour atteindre l'ISO 50001

En trois étapes vers la station de réseau local numérique

Applications supplémentaires

Calcul précis de la tension moyenne – sans coupleurs résistifs

WAGO Application Medium Voltage Calculation permet un calcul exact de la moyenne tension - sans coupleurs résistifs dans la classe de précision de 1,5 %. Cela élimine le besoin de coupleurs résistifs coûteux ou de capteurs ohmiques moyenne tension.

rONT : commande des interrupteurs à étages – sans matériel supplémentaire

WAGO Application Voltage Regulating Distribution Transformer permet – sans unité de commande séparée supplémentaire – de coupler le transformateur de réseau local contrôlable (rONT) par télécontrôle afin d'effectuer l'ajustement dynamique de la valeur de tension entre le réseau moyenne et basse tension.

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS