Façonner le monde énergétique de demain

Avec la décentralisation croissante et la fluctuation de la production d'énergie, les différents acteurs du système énergétique doivent être intelligemment mis en réseau les uns avec les autres. WAGO propose de nombreuses solutions aux défis.

Réaliser ensemble la transition énergétique

Production, distribution, stockage et consommation d'énergie - seule l'interaction de tous les acteurs rend la transition énergétique possible. C'est pourquoi WAGO est depuis de nombreuses années un partenaire fiable de l'industrie de l'énergie - pour les services publics municipaux, les exploitants d'installations, les intégrateurs de systèmes, les constructeurs de stations et les clients industriels.

Techniquement et technologiquement, WAGO est présent dans un large éventail de domaines du marché de l'énergie avec la technologie d'automatisation, l'Interface Electronic et la technologie de connexion. De plus, notre symposium Smart Grid favorise l'échange entre collègues - de la pratique à la pratique. Avec notre programme WAGO Solution Provider, nous réunissons également des clients spécifiques à un projet et des experts en implémentation.

C'est ainsi que nous rendons la transition énergétique possible ensemble !

Sujets de près

Station de réseau local numérique

L'application contrôleur offre aux opérateurs de réseaux de distribution d'énergie une solution économique pour favoriser la numérisation des stations du réseau local existantes et nouvelles. Elle conduit à de meilleures évaluations de l'état du réseau et garantit une expansion efficace du réseau - avec le plus haut niveau de cybersécurité.

Connexion de télécontrôle des stations de transfert des clients

Raccordement simple au réseau des installations de production décentralisées, des systèmes de stockage et des clients consommateurs - pour la connexion de télécontrôle des systèmes clients aux réseaux moyenne tension de e.on, Westnetz, EnBW et EWE, WAGO met à disposition des bibliothèques de communication gratuites à télécharger - conformément aux règles techniques de raccordement respectives. Ou préférez-vous une armoire de commande complète comprenant un logiciel de paramétrage ?

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Solutions pour la gestion de la charge pour l'infrastructure de recharge

Le EV-Charging, c'est-à-dire la recharge des véhicules électriques, gagne en importance dans le contexte de la transition énergétique et des transports. La répartition intelligente des points de charge et la gestion des charges est un enjeu central de la mobilité électrique croissante pour les opérateurs de réseaux, les gestionnaires d'installations ou les entreprises industrielles. Dans le domaine de l'infrastructure de recharge pour l'e-mobilité, WAGO propose des solutions en matière de connexion et de contrôle des flux d'énergie.

RTU pour technologie de télécontrôle

Pour des conditions standard et extrêmes

Robustesse et insensibilité : qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. Les API WAGO de la série 750 conviennent à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Technologie énergétique - références

Vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous souhaitez réussir vos projets et vous cherchez des solutions ? Alors laissez-vous inspirer ici et apprenez-en plus sur nos clients et les projets dans lesquels nous les avons soutenus.

Les exigences pour Redispatch 2.0 sont diverses, la mise en œuvre concrète est encore ouverte et le temps de préparation est ambitieux. Mais l'échéance est fixée : la nouvelle loi sur l'accélération de l'expansion du réseau (NABEG 2.0) doit être mise en œuvre à partir du 1er octobre 2021. Ensuite, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité sont également tenus de jouer un rôle actif pour éviter les goulots d'étranglement du réseau. WAGO vous aide à préparer Redispatch 2.0 - avec un échange d'expériences dans l'atelier énergétique WAGO.

Produits et solutions pour le monde énergétique de demain

7e conférence WAGO Smart-Grid

Nous tenons à remercier tous les participants de la 7e conférence WAGO Smart Grid 2021 pour les impulsions tournées vers l'avenir et les discussions axées sur les pratiques pour le monde de l'énergie de demain.

Evènement manqué ? Connectez-vous ensuite pour accéder aux conférences.

MM-239767  website update WAGO direct Energy  Teaser_2000x1125.jpg

WAGOdirect Energy – lisez l'e-paper maintenant !

Découvrez notre magazine client WAGO pour le secteur de l'énergie. Vous pouvez vous attendre à des sujets compilés de manière compacte, à des rapports d'application et à des références ainsi qu'à des informations sur nos solutions, services et produits pour le monde de l'énergie de demain. Le numéro actuel traite, entre autres, des sujets des contrôleurs EZA, du redispatch 2.0, de la connexion à distance des stations de transfert de clients, de la numérisation des stations du réseau local, de l'e-mobilité dans les transports publics et du marquage nocturne des éoliennes en fonction de la demande.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Numérisation du marché de l'énergie

Les fournisseurs d'énergie doivent s'adapter sans cesse au marché. Au delà de la vente d''électricité verte, ils doivent également organiser et commercialiser la flexibilité nécessaire pour maintenir la stabilité du réseau électrique. Pour ce faire, le système d'énergie doit pouvoir être contrôlé via des réseaux de communication intelligents, de la production à la consommation. WAGO contribue à numériser le secteur de l'énergie et à concevoir le réseau intelligent : avec une technologie de contrôle et de mesure de pointe et des solutions logicielles permettant une connexion simple et sécurisée du Cloud.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Production d'énergie renouvelable

Les fournisseurs d'énergie décentralisés et les stations de réseau doivent être surveillés de manière cohérente à mesure que la proportion d'énergies renouvelables augmente, et les données doivent être archivées, évaluées et transmises de manière sécurisée. Les systèmes d'automatisation WAGO offrent la solution : ils sont compacts, prennent en charge de nombreuses interfaces et protocoles de bus de terrain et offrent une haute disponibilité même par temps froid et haute température. Grâce aux modules Ex i à sécurité intrinsèque pour le système modulaire WAGO-I/O-System, l'utilisation dans des milieux à risques d'explosion telles que les installations de bio-gaz n'est pas un problème.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Intégration de fournisseurs d'énergie décentralisés

Dans les centrales électriques virtuelles, les producteurs décentralisés tels que les éoliennes, le stockage et les consommateurs contrôlables forment un réseau régulable de manière flexible. Leur interaction intelligente permet de délester le réseau électrique. Les commandes de télécontrôle de WAGO facilitent le regroupement : elles répondent aux exigences de la norme de communication VHPready 4.0 et garantissent ainsi une connexion sans problème des installations à la centrale électrique virtuelle. VHPready agit quasiment comme un interprète, de sorte que la salle de contrôle et les installations se comprennent.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Réseaux d'énergie

La modernisation des réseaux est en cours, y compris l'automatisation et la technologie de télécontrôle. Les contrôleurs WAGO fournissent des données réseau importantes et permettent ainsi aux opérateurs de réseau d'intervenir automatiquement en cas de besoin. Également dans l'alimentation en gaz et en chaleur, la technologie WAGO permet le contrôle et l'accès à toutes les données des systèmes connectés dans les réseaux depuis chaque site connecté. WAGO remplit toutes les directives pertinentes dans le domaine de la cybersécurité avec son concept de sécurité prononcé du contrôleur PFC200.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Stockage d'énergie

Les stockages font la tare de la production d'électricité verte fluctuante et soulagent ainsi le réseau électrique. Le télécontrôle de WAGO constitue le cœur des stockages. Il enregistre toutes les valeurs mesurées, telles que les données d'alimentation des installations solaires ou des éoliennes, permettant ainsi la surveillance et le contrôle du stockage par le client. Si, par exemple, la fréquence du réseau augmente en raison d'une alimentation en énergie renouvelable excessivement élevée, la batterie, l'installation Power-to-Heat ou Power-to-Gas reçoit l'ordre de tirer le courant excédentaire du réseau.

Solutions pour aujourd'hui et demain

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Toutes les fonctions pour chaque bus de terrain : en ce qui concerne l'automatisation, avec le système d'E/S déporté de WAGO, vous disposez des meilleures options pour mettre en œuvre votre solution sur mesure.

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Le système WAGO I/O System 750 XTR

Automatisez là où tous les autres systèmes atteignent leurs limites - et ce de manière fiable et économique jusqu'aux milieux à risques d'explosion de la zone 0/20 !

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Transformateur d'intensité et prises de tension

Optimisation durable de l'efficacité énergétique : WAGO vous propose la solution adaptée à cet objectif, entièrement coordonnée et pour chaque étape du processus.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Augmenter la puissance avec TOPJOB® S

Avec les bornes sur rail TOPJOB®S, vous pouvez câbler rapidement, directement et en toute sécurité partout dans le monde et dans toutes les applications.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Bornes de puissance

Les exigences en électronique de puissance sont élevées. Plus compact mais toujours avec la même fiabilité, les bornes pour circuits imprimés WAGO s'adaptent exigences du marché..

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg

POWER CAGE CLAMP® pour une utilisation à haute intensité

Les solutions avec POWER CAGE CLAMP® de WAGO sont optimales pour les applications gourmandes en énergie et les environnements difficiles.

Votre contact au sein de WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS