« Unités de transmission à distance » pour la numérisation des réseaux de distribution d'énergie

RTU pour la technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (CEI 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité CEI-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Des homologations internationales garantissent le fonctionnement continu, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles. Le système d'exploitation Linux® garantit une flexibilité maximale et une disponibilité à long terme de la solution d'automatisation. Les exigences de sécurité les plus strictes s'appliquant aux applications des infrastructures critiques (KRITIS) sont prises en compte.

Les propriétés de communication et de programmation flexibles du système, en liaison avec une gamme complète d'interfaces E/S et de bibliothèques de programmes, aboutissent à une ouverture inégalée dans l'automatisation de solutions multisectorielles, notamment pour les réseaux de distribution d'électricité, l'aménagement hydraulique, le pétrole et le gaz ou les projets d'infrastructure.

Vos avantages :

  • Interfaces de communication diversifiées

  • manipulation simple et faible coûts de cycle de vie

  • Homologations même pour les environnements de sous-station sévères

  • Parfaitement sûr et fiable grâce au respect des normes strictes en matière de cybersécurité



Interfaces de communication diversifiées

  • Prise en charge des principaux protocoles de télécontrôle CEI 60870-5, DNP3, CEI 61850, Modbus®

  • Plusieurs fonctions de passerelle possibles (client/serveur)

  • IoT (MQTT), OPC UA, bus de terrain, éthernet industriel, ...

manipulation simple

  • Les modules E/S extrêmement modulaires permettent des conceptions de nœud individuelles.

  • Les outils de configuration intuitifs et les interfaces web spécifiques aux projets facilitent la mise en service et contribuent à réduire les coûts de cycle de vie.

  • Logique de commande CEI-61131-3 librement programmable

  • Linux® MicroServices (Docker®) directement utilisable

Homologué pour l'automatisation de sous-stations

  • Remplit les exigences environnementales les plus strictes selon CEI 60255.

  • Conformité avec les protocoles certifiée (GL_DNV, KEMA)

  • Longue durée de vie de produit et de service

  • Puissance CPU modulable pour des tâches complexes

Parfaitement fiable et sûr

  • Remplit les normes de sécurité les plus strictes pour garantir une disponibilité du système et une intégrité des données élevées (ISO 27000).

  • micrologiciel renforcé pour les « infrastructures critiques » (vérifiable) + mises à jour de micrologiciel à distance

  • Pare-feu embarqué et fonctionnalité VPN

RTU (Remote Terminal Unit)

Robustesse et insensibilité : telles sont les qualités de la station de télécontrôle (RTU) WAGO pour la technologie de télécontrôle. Qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. La station de télécontrôle (RTU) WAGO convient à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Produits

Station de télécontrôle (RTU) série 750

Compacte, résistante à la chaleur et au froid, parfaitement ajustée : tels sont les avantages de la station de télécontrôle (RTU) pour la technologie de télécontrôle dans la version standard.

Vos avantages :

  • Utilisation non climatisée de 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C

  • Dimensions compactes, montage peu encombrant

  • Standard industriel selon CEI EN 61000-6-2 / -3

  • insensible aux perturbations jusqu'à une accélération de 0,5 g

Station de télécontrôle (RTU) XTR

La station de télécontrôle (RTU) WAGO XTR intervient là où d'autres solutions de technologie de télécontrôle atteignent leurs limites. Elle se distingue par une résistance très élevée aux températures, l'insensibilité aux perturbations ainsi que la résistance aux vibrations. Elle peut ainsi être utilisée dans des installations de production d'énergies renouvelables, dans les postes de transformation, dans la pétrochimie ainsi que dans le secteur de l'eau et des eaux usées.

Vos avantages :

  • peut résister à des températures entre -40 et +70 °C

  • La disponibilité opérationnelle selon CEI EN 60870-2-1 permet une disponibilité accrue du système, même dans des secteurs non protégés, et garantit la compatibilité avec la technologie de télécontrôle standard

  • Tenue en tension jusqu'à une tension transitoire de 5 kV

  • insensible aux perturbations jusqu'à une accélération de 5 g

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Contrôle flexible pour les petites applications : PFC100

Le petit contrôleur PFC100 dispose d'une mémoire de 512 Mo et est ainsi parfaitement équipé pour une utilisation dans l'industrie du bâtiment et dans la construction de machines et d'installations.

  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1

  • Plate-forme ouverte Linux®

  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300

Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®

  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité

  • Deux cœurs de processus : DUAL Core

  • Interface de service USB-C

Ce produit n'est pas encore disponible. Pour rester informé, abonnez-vous à notre Newsletter.

Contrôleur Compact 100

Le contrôleur Compact 100 offre un encombrement minimal dans l'armoire de commande grâce à la conception REG et aux E/S intégrées. Avec ce contrôleur compact, vous pouvez résoudre individuellement les tâches d'automatisation dans votre environnement.

Vos avantages :

  • Contrôleur compact avec E/S intégrées

  • Boîtier type REG

  • Environnement d'ingénierie CODESYS

  • En option avec interface CAN

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Écrans tactiles 600 WAGO

Avec les WAGO Touch Panels 600 performants, des fonctions de commande et de télégestion étendues peuvent être complétées par un guidage utilisateur graphique local - par exemple pour la configuration directe d'applications de télégestion via l'interface utilisateur.

Vos avantages :

  • RTU et écran tactile intégrés

  • Le puissant processeur quadricœur permet la mise en œuvre de tâches de contrôle et de passerelle étendues.

  • Connectivité "IoT" et "Docker® -ready"

  • Concept d'ingénierie et de cybersécurité cohérent

  • Disponible en variante "Standard" ou variante "Advanced" avec tactile capacitif

  • Approuvé UL et DNC pour les conditions environnementales exigeantes

  • Température ambiante (fonctionnement) : -20 … +55 °C

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Edge Controller

Le WAGO Edge Controller est conçu pour les passerelles de protocole RTU étendues ainsi que pour les concentrateurs de données, la connectivité IoT et/ou le prétraitement des données "en périphérie".

En raison de l'ingénierie simple avec CODESYS s'intègre parfaitement dans la famille de contrôleurs PFC et TP 600 et offre des possibilités illimitées avec le système d'exploitation ouvert Linux ®.

Vos avantages :

  • Le puissant processeur quadricœur ARM Cortex-A9 permet la mise en œuvre de tâches de contrôle et de passerelle étendues.

  • Connectivité "IoT" et "Docker®-ready" pour des applications edge spécifiques

  • Concept cohérent d'ingénierie et de cybersécurité

  • Modèle de licence DRM pour l'extension fonctionnelle (RTU, BACnet®, EtherCAT® et bien d'autres)

  • Plage de température étendue : -20 … +60 °C

Contrôleur PFC

La classe de performance PFC comprend des appareils pouvant être programmés et configurés avec CODESYS V2.3. Ils conviennent donc parfaitement à des solutions de migration pérennes.

La 2e génération de contrôleurs PFC a fait l'objet d'une mise à niveau de la performance.

Grâce au système d'exploitation Linux®, des mesures de cybersécurité complètes peuvent être exécutées avec le contrôleur PFC et certaines connexions Linux®-MicroServices ou IoT peuvent être utilisées.

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Extrem
Réf. 750-8202/040-001

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Extrem

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, esclave PROFIBUS; Technologie de télécontrôle; Extrem
Réf. 750-8206/040-001

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, esclave PROFIBUS; Technologie de télécontrôle; Extrem

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile; Technologie de télécontrôle; Température étendue
Réf. 750-8207/025-001

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile; Technologie de télécontrôle; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, maître PROFIBUS; Technologie de télécontrôle; Température étendue
Réf. 750-8208/025-001

Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, maître PROFIBUS; Technologie de télécontrôle; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Température étendue
Réf. 750-8212/025-001

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Température étendue; ECO
Réf. 750-8212/025-002

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Température étendue; ECO

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, esclave PROFIBUS; Technologie de télécontrôle; Température étendue
Réf. 750-8216/025-001

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, esclave PROFIBUS; Technologie de télécontrôle; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 4 x ETHERNET
Réf. 750-8210

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 4 x ETHERNET

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 4 x ETHERNET; Température étendue
Réf. 750-8210/025-000

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 4 x ETHERNET; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile 4G; Version EU
Réf. 750-8217

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile 4G; Version EU

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile 4G; Version EU; Température étendue
Réf. 750-8217/025-000

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile 4G; Version EU; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Réf. 750-8211

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extrem
Réf. 750-8211/040-000

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extrem

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Technologie de télécontrôle; Extrem
Réf. 750-8211/040-001

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Technologie de télécontrôle; Extrem

Contrôleurs PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Réf. 750-8102

Contrôleurs PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Touch Panels 600 et Edge Controllers

Avec leurs processeurs quadricœurs, le Edge Controller et les Touch Panels 600 sont actuellement les contrôleurs les plus puissants de la gamme WAGO.

Les Edge Controllers et les Touch Panels 600 partagent une technologie de télécontrôle commune et sont largement compatibles avec les contrôleurs WAGO en termes de fonctionnalité.

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-5204/8000-001

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-5304/8000-002

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-5203/8000-001

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-5305/8000-002

Panneau tactile 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-5205/8000-001

Panneau tactile 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-5306/8000-002

Panneau tactile 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-5303/8000-002

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-5206/8000-001

Panneau tactile 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-6204/8000-001

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-6304/8000-002

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-6202/8000-001

Panneau tactile 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-6203/8000-001

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-6301/8000-002

Panneau tactile 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-6303/8000-002

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-6302/8000-002

Panneau tactile 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-6201/8000-001

Panneau tactile 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation
Réf. 762-4204/8000-001

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-4304/8000-002

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-4303/8000-002

Panneau tactile 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Panneau tactile 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Réf. 762-4301/8000-002

Panneau tactile 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Digital Rights Management

Avec la « gestion des droits numériques » (DRM), des fonctionnalités de télécontrôle spécifiques peuvent être utilisées sous licence selon les besoins sur les contrôleurs de la gamme PFC. Ces licences peuvent être utilisées de manière individuelle ou combinée.

New Column
License Type
M
L

IEC 60870

Server

License NumberServerRedundancy GroupsConnections

2759-290/211-10002x for -104 and 4x for -1013 for -1044 for -104

Client

License NumberConnections (-101, -104)Connections (-103)

2759-293/211-10001020

2759-296/211-10003040

DNP3

Server

License NumberServerConnections

2759-2290/211-100024

Client

License NumberConnections

2759-2293/211-10004

2759-2296/211-10004

IEC 61850

Server

License NumberServerConnectionsLogical Devicesper LD DataSetsper LD Reports CBper LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000152020, each with 50 entries2020

Client

License NumberClientConnectionsRead requests per connectionGOOSE Subscriptions

2759-2243/211-10001203210 GCB

2759-2246/211-10001303210 GCB

IEC 60870 + DNP3 + IEC 61850



Bundle License Number

DRM: 2759-2253/211-1000

Total number of telecontrol objects

2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Réf. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Réf. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Réf. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Réf. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Réf. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation
Réf. 2759-2240/211-1000

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation

Configurateurs et programmation

Les configurateurs de télécontrôle sont directement intégrés dans l'environnement d'ingénierie CODESYS V2.3.

Après une configuration confortable de l'application de télécontrôle souhaitée, le code pour le contrôleur est automatiquement généré.

Vous avez désormais la possibilité de programmer des fonctions de passerelle ou une logique supplémentaire selon CEI 61131-3, par exemple un régulateur d'alimentation avec bibliothèque certifiée TÜV.

La visualisation web intégrée peut être utilisée pour les diagnostics et/ou la configuration.

Des applications RTU simples peuvent être réalisées en toute simplicité avec le nouveau configurateur autonome de technologie de télécontrôle. Des objets de communication peuvent être créés facilement et rapidement et être mappés sur les points de données E/S existants, le tout sans outil d'ingénierie complexe.

CODESYS V2.3 : configurer la station de télécontrôle (RTU) et programmer l'application

CODESYS V2.3 est un outil d'ingénierie basée sur la norme CEI-61131-3 utilisé pour créer des configurations de contrôleur, la logique de contrôleur et les visualisations. Les configurateurs pour la technologie de télécontrôle sont déjà intégrés.

Vos avantages :

  • Un outil d'ingénierie pour contrôleur ETHERNET et PFC200 et PFC300

  • Intégration de CEI 60870-5 (client/serveur), DNP3 (maître, station éloignée), CEI 61850 (client/serveur/GOOSE)

CODESYS : configurateur de télécontrôle WAGO : configurer en toute simplicité la station de télécontrôle (RTU)

Le configurateur de télécontrôle WAGO est un logiciel autonome avec lequel vous pouvez configurer et mettre en service en toute simplicité votre station de télécontrôle (RTU). Un traitement plus poussé des données dans la station de télécontrôle décentralisée (RTU) n'est toutefois pas possible avec ce logiciel.

Vos avantages :

  • Mise en service facile d'un coupleur de technologie de télécontrôle

  • Envoi de données de modules de mesure numériques et analogiques du système E/S WAGO à une technologie de gestion DNP3 ou CEI-60870-5-101-/-104.

  • Transmission de données depuis la technologie de gestion vers les modules E/S, à la fois analogique et numérique (direction de commande)

Certificats et approbations

Une utilisation sûre au niveau mondial de la technologie de télécontrôle exige des approbations et des certifications valables, surtout si le fonctionnement de réseaux d'approvisionnement et de distribution est en jeu.

Nous disposons donc des certifications correspondantes pour les trois principaux protocoles de télécontrôle standard CEI 61850, CEI 60870 et DNP 3 et celles-ci son régulièrement renouvelées. Vous pouvez ainsi utiliser la technologie de télécontrôle WAGO en toute sérénité. Les protocoles de télécontrôle standard certifiés sont aussi un gage de sécurité quand il s'agit de raccorder ou d'intégrer des composants de tiers dans le système de télécontrôle WAGO.

Applications RTU

Solutions

Qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage : du fait de l'essor de la production décentralisée d'énergies renouvelables, des réseaux interconnectés mais aussi du couplage des secteurs, les volumes de transfert de données ainsi que les tâches de communication augmentent. En tant que prestataire spécialisé dans la technologie de télécontrôle, WAGO a une solution sûre, rentable et pérenne à cette problématique.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

Votre contact au sein de WAGO

Additional service offerings: