MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_

WAGO Edge Devices (IPC)

Utilisation optimale des données sur le terrain

Les processus intelligents nécessitent de plus en plus de puissance de calcul avec les exigences correspondantes pour les bases de données directement sur le terrain. WAGO offre le bon matériel pour chaque application Edge.

Avec l'Edge Computing, les utilisateurs peuvent apporter des fonctions cloud directement à la machine et bénéficier d'une connexion illimitée entre IT et OT. Pour répondre aux exigences plus élevées en matière de puissance et de vitesse avec un PC industriel, WAGO offre une large gamme de contrôleurs Edge et d'ordinateurs Edge performants.

Vos avantages :

  • Grande puissance de calcul

  • Connexion cloud simple

  • Normes élevées de sécurité

Utilisation optimale des données avec Edge Computing

Les Edge Devices traitent les applications directement sur la machine et soulagent ainsi les contrôleurs qui peuvent se concentrer sur leur tâche de contrôle d'origine avec une faible latence et un déterminisme élevé.

Bien souvent, la transmission de données à partir de machines et d'installations directement vers une solution sur le cloud est trop consommatrice de ressources et n'est pas réalisable en raison des temps de latence courts exigés dans l'environnement industriel. L'edge computing ou informatique en périphérie de réseau est un concept bien établi, qui allie les avantages des architectures cloud décentralisées et ceux d'une architecture réseau locale.

Les données collectées sur les machines et les systèmes peuvent être analysées directement sur les appareils périphériques, représentées sous forme de graphiques et mises à la disposition du cloud WAGO Les appareils garantissent un transfert optimal pour des données particulièrement critiques et offrent une autre possibilité de concevoir des systèmes de manière flexible pour des applications complexes.

Le bon Edge Device pour votre application

La large gamme d'ordinateurs industriels vous offre des performances et une flexibilité maximales dans différentes applications. Que ce soit dans la construction mécanique, dans l'industrie de l'énergie, dans l'industrie des procédés ou dans le secteur naval - WAGO offre le bon matériel pour chaque application Edge.

WAGO Edge Computer

Pour les exigences élevées en matière de puissance de calcul et d'espace de stockage, WAGO propose une solution adaptée avec le Edge Computer. Celui-ci fonctionne avec un processeur Atom à quatre cœurs de 1,91 GHz et est équipé d'un Debian Linux standard. Ici, les utilisateurs peuvent exploiter tout le potentiel et mapper l'ensemble des processus d'automatisation.

Vos avantages :

  • Équipé d'une grande puissance de calcul et d'une mémoire évolutive

  • Compact et nécessitant peu d'entretien

  • Utilisation d'un logiciel standard possible

  • Disponible avec processeur ATOM en 4, 8, 16GB RAM et avec processeur i7 en 16 et 32GB RAM

WAGO Edge Controller

Le Edge Controller fonctionne avec un processeur quad-core ARM-Cortex-A9 et possède un ensemble complet d'interfaces. Cet ensemble inclut deux interfaces ETHERNET, une interface CANopen et deux interfaces USB. Une interface série et quatre entrées/sorties numériques permettent de connecter des appareils locaux ou des capteurs.

Vos avantages :

  • Intégration simple dans les systèmes existants

  • Installation nécessitant peu de place

  • Programmation dans CODESYS selon le standard CEI -61131-3

  • Homologations : DNV (à partir de HW02), CE, UL et KC

WAGO Edge Controller 400

Les exigences posées aux systèmes d'automatisation modernes ne cessent de croître : pour une utilisation optimale des données, de plus en plus de puissance de calcul est nécessaire directement sur le terrain. WAGO propose des solutions avec le contrôleur Edge 400, adapté à la technologie temps réel ctrlX OS basée sur Linux®. Les appareils nécessitent peu d'espace et peuvent être facilement intégrés dans des systèmes et des applications de processus existants directement sur la machine. Avec la technologie d'application de ctrlX, l'Edge Controller 400 peut être adapté de manière flexible à la tâche respective.

Vos avantages :

  • Commande et traitement des données dans un seul appareil

  • Avec ctrlX OS - le système d'exploitation basé sur Linux®

  • IoT-Ready par MQTT et OPC UA

  • Large gamme d'applications pour ctrlX

Aperçu des avantages

Connexion cloud simple

Les données collectées peuvent être analysées directement et représentées sous forme de graphiques. Le transfert peut être utile, par exemple, pour des données particulièrement critiques.

Équipé pour une sécurité élevée

Une puce TPM 2.0 permet d'utiliser un mécanisme de cryptage. Outre les applications VPN standard, les appareils sont ouverts aux solutions de sécurité spéciales, par exemple celles de Tosibox et Hooc.

Linux Debian préinstallé

Nos Edge Computer sont livrés avec Debian Linux préinstallé pour une mise en service simple. Profitez d'une intégration simple et rapide dans votre application.

Performances optimales dans un espace réduit

Puissance de calcul et performance maximales sous forme compacte. Les ordinateurs Edge de WAGO offrent des performances impressionnantes avec un encombrement minimum et peuvent être facilement montés sur rails.

Déploiement rapide et simple des conteneurs Docker®

La virtualisation des conteneurs via Docker® offre la possibilité d'isoler les applications d'une infrastructure locale, ce qui permet de déployer des logiciels plus rapidement, plus facilement et de manière plus sûre. Comment les avantages de Docker® peuvent-ils être utilisés encore plus facilement avec l'Edge Computing ?

Dans la vidéo, Jonathan Malessa, chef d'équipe routeur OPC chez inray, et Michael Drost, consultant système WAGO Industrie, montrent la procédure : ils font fonctionner le contrôleur WAGO PFC200 avec le routeur OPC en tant que conteneur Docker® sur un seul ordinateur Edge WAGO. Au lieu de devoir installer le routeur OPC sur son propre serveur dédié dans le réseau, il est simplement déployé en tant que conteneur Docker® sur l'ordinateur Edge et est immédiatement opérationnel.

Les avantages de cette solution sont évidents : en plus des coûts de matériel, on supprime les efforts d'installation, de maintenance, de mise à jour et d'assurance de sécurité. Regardez donc !

Autres sujets intéressants

WAGO vous propose tout ce qui concerne l'IoT industriel, la cybersécurité et également ctrlX OS. En savoir plus sur les différents domaines.

WAGO Device Sphere

La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

La clé pour plus de durabilité et d'efficacité réside dans la mise en réseau

De la station de lavage durable à l'Internet industriel des objets - ce que l'IIOT et une station de lavage ont à voir entre eux et d'autres choses à ce sujet, apprenez-en plus dans cette référence.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

IoT industriel

La numérisation et l'automatisation réussie reposent sur une infrastructure en réseau intégrant toutes les données dans l'informatique. Pour que les données puissent être transférées vers les processus numérisés et connectés, nous avons développé une plate-forme d'automatisation ouverte à la connectivité facile des technologies nouvelles et existantes.

Cybersécurité

L'augmentation rapide du nombre de cyberattaques montre clairement que les mesures de cybersécurité sont essentielles. Grâce à nos processus de développement certifiés selon la norme CEI 62443-4-1, nous veillons à ce que les exigences de sécurité soient satisfaites de manière optimale tout au long du cycle de vie du produit.

Adapté à votre utilisation

Pour chaque application, nous soutenons nos clients avec le matériel et les logiciels appropriés. Qu'il s'agisse d'ingénierie de processus, de construction navale, d'économie d'énergie ou de construction mécanique classique - nous avons pour vous le contrôleur optimal pour votre application.

CH-1731587_Website Update Industry_US_2000x1125.jpg

Construction de machines

Réduire les coûts, augmenter les performances, maîtriser les exigences de l'Industrie 4.0 et produire de manière plus flexible : les fabricants de machines et d'installations sont confrontés à de nombreux défis dans l'industrie manufacturière et l'ingénierie des procédés. En cette période de changement, WAGO vous propose des solutions innovantes, les meilleures technologies et des produits fiables. Découvrez à partir de projets clients réussis comment vous aussi pouvez vous préparer pour votre avenir !

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Automatisation des processus

La sécurité des personnes, un environnement propre et un fonctionnement sûr et sans problème d'installation revêtent une importance particulière dans cette industrie. Fréquemment, la possibilité d'utilisation dans des milieux à risque d’explosion de l'industrie chimique, de l'énergie, du gaz et de la production pétrolière est une condition préalable.

Réseaux d'énergie (technologie de télécontrôle)

Avec la décentralisation croissante et la fluctuation de la production d'énergie, les différents acteurs du système énergétique doivent être intelligemment mis en réseau les uns avec les autres. WAGO propose de nombreuses solutions aux défis.

768-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg

Automatisation navale ou on/offshore

L'utilisation dans ces domaines d'application présuppose l'évaluation et la qualification par des sociétés de classification indépendantes telles que ABS, GL, LR etc. Près de la moitié sur plus de 20 tests sont liés à la compatibilité électromagnétique. Les résultats obtenus permettent à la fois le fonctionnement dans la zone sensible du pont (test de compas) et sur le diesel marin sujet aux vibrations et sont donc gratuits contrairement à d'autres secteurs.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: