MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

Bornes et connecteurs Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes.

WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance. Le levier permet un câblage simple sur le terrain. La connexion d'appareils sans outil est particulièrement avantageuse dans les espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès. La position claire du levier assure une sécurité supplémentaire : si le levier est ouvert, le point de connexion l'est également. Si le levier est fermé, le point de connexion est fermé.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits de 0,14 à 25 mm2

  • Câblage sans outil grâce à la connexion à levier

  • Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®

  • Sens de raccordement du conducteur parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé

  • Possibilité de test dans les deux axes

Découvrez nos bornes et connecteurs pour circuits imprimés à leviers

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers

Avec les bornes pour circuits imprimés avec leviers des séries 2601, 2604, 2606 et 2616, les appareils peuvent être connectés sans outils. Grâce au raccordement Push-in CAGE CLAMP® des bornes, il est possible d'insérer directement des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité. De plus, les dimensions compactes permettent d'économiser de l'espace sur le circuit imprimé. Le câblage est simple et rapide grâce à la technologie de connexion à levier sans outil. La position claire du levier indique à l'utilisateur en un coup d'œil si le point de connexion est ouvert (levier ouvert) ou fermé (levier fermé). Cela garantit la sécurité lors de la connexion de l'appareil. De plus, un son "clic" peut être entendu lorsque le levier est bien fermé. Le conducteur peut être connecté horizontalement ou verticalement au circuit imprimé et offre des possibilités de test à 0° ou 90° par rapport au sens de connexion.

Vos avantages :

  • Câblage plus rapide et confortable

  • Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier

  • Contact sûr par simple fermeture

  • Position claire du levier en position ouverte ou fermée

Connexion de circuit imprimé pratique avec système de connecteurs

La famille de connecteurs avec leviers pour toutes les classes de puissance : MCS MINI, MCS MAXI 6 et MCS MAXI 16 couvrent une plage de section de 0,14 à 25 mm², de sorte qu'il existe le bon connecteur pour circuits imprimés pour chaque application - que ce soit pour des applications compactes ou de puissance plus élevée. Grâce au levier intuitif, les conducteurs peuvent être câblés directement à la main.

Vos avantages :

  • Fonctionnement intuitif et sans outil avec connexion à levier

  • L'interception des conducteurs par plaques de décharge de traction en option est possible.

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Codage et verrouillage en option possibles

Nouveautés

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

Bornes pour circuits imprimés version 30°

Avec les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 et 2616, les conducteurs peuvent être connectés avec un angle de 30° par rapport au circuit imprimé en plus de l'orientation 0° et 90°. Elles ont les mêmes caractéristiques techniques que les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 ou 2616 en version 0° et 90°. Étant donné qu'elles ont la même empreinte que les bornes des versions 0° et 90°, elles peuvent être changées de manière flexible lors de la création du circuit imprimé. Les bornes sont par ex. utilisées dans des coffrets muraux ou des installations photovoltaïques.

MCS MICRO avec leviers : connecteurs pour circuits imprimés pour sections jusqu'à 0,5 mm²

Le nouveau connecteur pour circuits imprimés MCS MICRO au pas de 2,54 mm combine une construction particulièrement compacte avec une densité de connexion élevée et permet, grâce à l'actionnement par levier intégré, un câblage sans outil d'une seule main - idéal pour les applications miniaturisées et la connexion sur le terrain. Des personnalisations telles que l'impression de leviers sont possibles via le configurateur WAGO Smart Designer.

Avantages :

  • Design compact : idéal pour une utilisation dans des espaces restreints, comme par ex. dans des drives

  • Sans outil : câblage sans outil grâce à la technologie à levier

  • Économique : production basée sur des composants à souder THR

  • Efficacité du signal : transmission efficace et fiable du signal

Accessoires

Adaptateur de montage - peut être utilisé de manière flexible pour un montage stable et fiable sur rail DIN et en surface

Une fixation solide qui peut être utilisée de manière flexible : c'est ce qu'offrent les adaptateurs de montage pour les systèmes de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6 et 16 avec leviers. Fixez facilement des connexions volantes pour des sections jusqu'à 25 mm2 dans votre application – sur un rail de montage (DIN 35) ou une surface.

Plaques de verrouillage centralisé et de décharge de traction - sécurité maximale dans le plus petit espace

Une sécurité maximale et une manipulation confortable, même dans les espaces les plus restreints : tels sont les avantages offerts par le verrouillage central avec et sans plaque de décharge de traction pour tous les connecteurs pour circuits imprimés WAGO MCS MAXI 16 de la série 832.

MM-17016_2000x1125.jpg

Solutions de verrouillage - sécurité maximale avec un minimum d'espace requis

Une sécurité maximale avec un encombrement minimal et une plus grande flexibilité dans la conception de l'appareil - c'est ce qu'offrent les trois systèmes de verrouillage du système de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6. Cela signifie que les développeurs en électronique ont toujours l'option de verrouillage optimale à portée de main pour protéger leurs applications contre la déconnexion involontaire du connecteur.

Apprenez-en plus sur le sujet

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec leviers.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

Votre contact chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS