brochure_EV-charging_2000x2000.png

Gestion du parc de recharge WAGO

Surveillance des flux d'énergie, de l'infrastructure de charge et de tous les paramètres de performance pertinents

La gestion du parc de recharge WAGO rassemble des informations pertinentes et l'état actuel, d'un ou de plusieurs parcs de chargement. Le fonctionnement de tous les parcs de recharge individuels reste convivial, simple et efficace pour l'utilisateur. Même les employés sans aucun savoir-faire technique reçoivent à tout moment un aperçu de l'affectation des points de recharge dans la vue du parking.

Disponible à partir de novembre 2024

Surveillez l'état de votre parc de recharge

Avec la gestion du parc de recharge WAGO, il est possible de créer des aperçus de la situation existante du stationnement et de les relier aux informations du parc de recharge. WAGO Application Load Management sert ici d'application de contrôleur associée qui est installée dans le parc de recharge sur le matériel WAGO et qui alimente la gestion du parc de recharge WAGO Charging avec des informations. Il est ainsi facile de surveiller les informations sur la situation du stationnement et les éventuels messages d'erreur.

Tout cela est possible sans avoir à se connecter dans un seul contrôleur. Toutes les informations nécessaires à un fonctionnement sans erreur sont disponibles sur un site Web central. Ainsi, toutes les données importantes sont disponibles en ligne 24 heures sur 24, partout dans le monde. Tout utilisateur à qui un accès est accordé peut s'informer sur l'état de l'infrastructure de recharge.

Les avantages en un coup d’œil

Mise en service par code QR

Avec l'aide de la solution WAGO, les interventions fastidieuses sur site nécessitant du personnel appartiennent au passé :

  • Configuration du parc de recharge à distance depuis le bureau, indépendamment du temps de mise en service

  • Mise en service via la WAGO Solutions Platform par scan de deux codes QR

  • Application dans le cloud ou sur site

Surveillance des compteurs électriques

La gestion du parc de recharge WAGO permet la surveillance globale des performances des flux d'énergie :

  • Détermination des données de consommation des différents sites ainsi que de l'état des points de charge qui y sont connectés

  • Détermination des données de puissance des points de charge, onduleurs et compteurs d'énergie électrique configurés dans l'application

Aperçu du parc de recharge

Contenu du tableau de bord dans la solution de gestion du parc de recharge WAGO :

  • Afficher et enregistrer l’utilisation des capacités disponibles.

  • En outre, des décisions viables peuvent être prises sur la base des données collectées pour étendre davantage l’infrastructure de recharge.

Service et alarmes

Pour un service simplifié, on peut configurer dans la gestion du parc de recharge WAGO des scénarios et des alarmes qui, s'ils se produisent, déclenchent une alarme automatisée :

  • Valeurs limites fixées : par ex. l'utilisation maximale du parc de recharge

  • Les techniciens peuvent adapter à distance la configuration du parc de recharge.

  • Une vue d'ensemble intuitive de tous les paramètres de performance pertinents facilite la maintenance.

Aperçu de la solution

Packages

Package S

  • Surveillance sur tous les sites

  • Tableau de bord avec indicateurs de performances clés pour les sites individuels

  • Vue détaillée des valeurs de mesure des appareils configurés

  • Alarme

Package M

  • Surveillance sur tous les sites

  • Tableau de bord avec indicateurs de performances clés pour les sites individuels

  • Vue détaillée des valeurs de mesure des appareils configurés

  • Alarme

  • Gestion d'utilisateur dédiée

  • Configuration et aperçu du parking

  • Liste d'appareils avec informations d'état

Recharge adaptée au réseau

§14a_ENWG_2000x1125.png

Recharge adaptée au réseau selon §14a EnWG

Le § 14a de la loi sur l'économie d'énergie (EnWG) permet aux opérateurs de réseau de réduire temporairement la puissance des installations à forte consommation telles que les pompes à chaleur et les boîtiers muraux en cas de risque de surcharge du réseau. WAGO Application Load Management offre une solution optimale pour contrôler efficacement les parcs de recharge, même dans ces conditions. Avec une gestion centralisée, une hiérarchisation flexible des puissances de charge et une connexion sans fil à l'opérateur de réseau, le système garantit une infrastructure de charge fiable et adaptable - même avec une puissance de réseau réduite.

Une plateforme, toutes les solutions

WAGO Solutions Platform

La WAGO Solutions Platform offre un nombre croissant d'applications pour la surveillance, la visualisation et le contrôle de nombreuses installations dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Chaque application individuelle est conviviale et intuitive à 100%. Implémentez également vos propres solutions logicielles. Seule exigence pour votre application - elle doit être conteneurisée pour pouvoir être déployée sur la plateforme de solutions WAGO. Pour une mise en service simple et sans erreur des contrôleurs, le processus a été intégré dans l'application WAGO. Pour ce faire, le code Data-Matrix du contrôleur et un code QR sont scannés avec le smartphone ou la tablette dans l'application WAGO ; ensuite, une connexion avec l'appareil est automatiquement établie. C'est tout !

MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Solution pour la gestion des points de charge

Sur mesure et pourtant rentable - c'est ce qui caractérise la solution logicielle WAGO Application Load Management. Elle permet de recharger intelligemment et durablement les véhicules électriques en adaptant en permanence les performances et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est hautement évolutive et compatible avec les boîtiers muraux et les stations de recharge d'une grande variété de fabricants.

Mise en service en trois étapes

Scanner le code QR

Scannez d'abord le code QR généré dans la WAGO Solutions Platform pour la solution d'application avec l'application WAGO.

Scanner le code de l'appareil

Scannez ensuite le code de l'appareil sur le contrôleur à mettre en service avec l'application WAGO.

Installer l'appareil

La solution d'application est automatiquement chargée sur le contrôleur.

Additional service offerings: