Sécurité de nouvelle génération avec un gain de place de 66% : disjoncteur WAGO
Avec ses fonctions, le nouveau disjoncteur réglable WAGO (787-2861/0108-0020) est parfaitement adapté à la protection côté secondaire. Il se déclenche même à faible surintensité et permet ainsi l'utilisation d'une alimentation de base à bas coût - en cas de court-circuit, par exemple, le déclenchement ne dure que 4 ms. De plus, la capacité de commutation élevée assure le démarrage sans failles de grandes charges capacitives.
Vos avantages :
- Sortie de signalisation numérique réglable avec 7 réglages différents
- Largeur de seulement 6 mm
- DC 24 V/Courant nominal paramétrable 1 … 8 A par pas de 1A
- Capacité de mise sous tension : > 50.000 µF
- Large plage de température ambiante : -25 … 70 °C