Sur cette page :

Nouveautés
Plus d'énergie sur le terrain

Sortez de l'armoire de commande et allez sur le terrain : grâce à sa conception robuste et à son haut degré de protection, le nouveau module d'alimentation à découpage IP67 Power de WAGO apporte l'énergie directement là où elle est nécessaire.

Même dans des conditions environnementales extrêmes, le nouveau module d'alimentation à découpage IP67 Power fonctionne de manière fiable et, grâce à IP67, est couvert des influences de l'humidité et de la poussière. L'appareil est conçu pour l'alimentation décentralisée efficace des récepteurs 24 V DC.

Les points forts d'IP67 Power sont :

 

 

  • Conception mince pour une installation peu encombrante sur site

  • Rendement jusqu'à 92,3% pour un fonctionnement économe en énergie avec une longue durée de vie

  • Câblage rapide et sans outil avec connexions à vis 7/8"

  • Correction active du facteur de puissance pour une alimentation propre et sinusoïdale à partir du réseau

  • Protection efficace contre les éclaboussures pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles

Aperçu des produits

Robuste et économe en énergie directement sur site

Le gros avantage de la nouvelle solution est que la conversion de tension de 230 V AC à 24 V DC est uniquement réalisée lorsque le courant continu est réellement demandé. Par conséquent, les coûts d'énergie diminuent en raison du rendement plus important. L'espace est également économisé par le module d'alimentation à découpage IP67, car aucun appareil à grandes dimensions n'est requis dans l'armoire de commande centrale. IP67 Power de WAGO est livré avec une conception d'appareil permettant une utilisation sûre et décentralisée en termes de robustesse et de disponibilité.

En un coup d'oeil :

  • De la place gagnée dans l'armoire de commande
  • Efficacité énergétique élevée avec un rendement de jusqu'à 92,3 %
  • Faible perte de puissance pour une plus grande disponibilité et une longue durée de vie
  • Montage rapide et sans outil
  • Boîtier robuste et protégé contre les projections d'eau en IP67
  • Correction active du facteur de puissance

Des alimentations efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Stromversorung_2000x1500.jpg

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Technologie de raccordement électrique

Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de repérage.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

ECO et COMPACT Power de WAGO

Apprenez-en plus sur ECO et COMPACT Power.

landingpage-epsitron-2000x1125.jpg