MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Relais et modules optocoupleurs

Qu'il s'agisse d'embases de relais, de relais enfichables ou de modules optocoupleurs, les différentes versions des relais et optocoupleurs WAGO répondent à toutes les exigences et sont utilisées dans tous les domaines de l'industrie : technique des procédés et ingénierie de l'énergie, ferroviaire ou construction navale ainsi que dans la construction générale des armoires de commande.

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des relais et des optocoupleurs

Relais de couplage, enfichable

Nos embases enfichables avec des relais de commutation miniatures forment la combinaison parfaite entre la solution de boîtier et l'électronique. Les relais sont idéaux pour les applications de commutation dans l'automatisation industrielle et de processus. Dans notre gamme, nous proposons des relais 1 RT, jusqu'à 4 RT maximum, des circuits de commutation secs aux charges de lampes. Dans la pratique, ces socles permettent de remplacer rapidement les relais en cas de maintenance, sans toucher au câblage.

Vos avantages :

  • Possibilité de pontage étendue côté commande et contact

  • Changement simple et rapide de relais en cas d'erreur

  • Push-in CAGE CLAMP® permet l'insertion directe du conducteur sans outils supplémentaires

  • Visualisation d’état dans le relais pour un contrôle visuel

  • Approbation Ex (zone 2)

  • Poussoir pour l'ouverture intuitive des points de serrage

Relais de couplage, intégré

L'embase de montage entièrement câblée permet une commutation directe des actionneurs et autres éléments de couplage sur le terrain. Elles réalisent également la connexion rapide et facile des signaux périphériques. Une vaste gamme de relais avec contacts à guidage forcé est disponible pour les applications de sécurité.

Vos avantages :

  • Gain de place grâce à un boîtier mince jusqu'à 6 mm

  • Design plat pour une utilisation optimale dans les boîtes à bornes

  • Voyant lumineux pour la signalisation d'état

  • Technologie de raccordement éprouvée CAGE CLAMP®

Relais de couplage sur borne sur rail

L'installation des modules relais est relativement simple et sécurisée - Ils sont directement branchés sur les bornes de base du système de bornes sur rail TOPJOB® S et Classic de WAGO. La combinaison de bornes sur rail et de modules relais permet à l'utilisateur d'économiser un niveau de câblage supplémentaire.

Vos avantages

  • Plage de tension d'entrée étendue pour une utilisation dans des systèmes de batteries

  • Utilisation dans une plage de température étendue (OT 4)

  • Idéal pour les applications ferroviaires

  • Haute résistance aux vibrations et aux chocs

  • Les modules relais sont plus robustes en cas de remplacement que les relais élémentaires

Relais de couplage dans un boîtier de montage

La gamme d'applications s'étend de la simple commande d'éclairage dans les installations de bâtiments aux installations dans les armoires de distribution industrielles. Le boîtier pour montage sur rail, large de 17,5 mm, est particulièrement approprié pour une installation dans les tableaux de répartition et compteurs.

Vos avantages

  • Nombreuses variantes de contact

  • Disponible avec un fonctionnement manuel

  • Possibilité de pontage dans chaque niveau par cavaliers enfichables

  • Raccordement ordonné des conducteurs

  • Indication d'état par LED

Relais semi-conducteur, enfichable

Nos embases enfichables avec relais semi-conducteur forment la combinaison parfaite entre la solution de boîtier et l'électronique. Les relais semi-conducteurs sont idéaux pour les applications de commutation dans l'automatisation industrielle et de processus. Ils fonctionnent sans bruit et sans usure, par ex. dans le découplage rapide des codeurs et des capteurs.

Vos avantages :

  • Longue durée de vie, en particulier pour charges DC

  • Permet des fréquences de commutation plus élevées jusqu'à une plage en kHz

  • Même construction avec les relais de couplage WAGO

  • Approbation Ex (zone 2)

Optocoupleur, intégré

Dans le domaine des optocoupleurs assemblés, nous disposons d'une gamme spécialisée pour les applications ferroviaires et la construction navale. La grande variété de solutions les rend idéales pour les applications de niche.

Vos avantages :

  • Nombreuses possibilités d'utilisation dans des applications AC et DC

  • Économie d'espace grâce à un boîtier mince de 6 mm

  • Design plat pour une utilisation optimale dans les boîtes à bornes

  • Logements de pontage prévus en face avant pour des connexions transversales claires

  • Indication d'état par LED

Relais semi-conducteurs sur borne sur rail

Les relais semi-conducteurs de cette catégorie disposent d'une possibilité d'enfichage simple et flexible sur les systèmes de bornes sur rail WAGO TOPJOB® S et Classic. Comme les relais semi-conducteurs à montage fixe, ils conviennent à une utilisation dans les applications ferroviaires et navales ou comme solutions pour des applications de niche.

Vos avantages :

  • Utilisation flexible dans des applications AC et DC

  • Nombreuses possibilités de pontage

  • Longévité

  • Indication d'état par LED

Votre contact au sein de WAGO

Additional Service Offerings: