[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/decouvrir-relais-optocoupleurs","name":"Module relais/Modules optocoupleurs","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/decouvrir-relais-optocoupleurs/news-relais-statique-8a-6mm","name":"Relais statique 8A 6mm","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/news-relais-statique-8a-6mm" }, "headline": "Relais statique 8A 6mm", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-857-734-FR-resize2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aaTlvWTJJdk1UQXlOREUzTWpZMU1UTXhPREl1YW5Cbnw1NGY2MmRiZWY0Zjk5NDZiYjAyNzczMjc0MzhjOTE0MWI4ZGVjZGY0OGUwMjQ2ZmI0YjQzNDVhOTYwNjdkZTNm" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Apr 28 19:12:56 CEST 2020", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:29 CEST 2024" }
Nouveautés 29 avril 2020

JUMPFLEX® : relais statique 8 A compact

  • Gain de place : seulement 6 mm de largeur sur le rail DIN

  • Connectique à ressort sans campagne de resserrage

  • Possibilité de commuter jusqu'à 8 A

Un nouveau relais statique 8 A vient compléter la gamme de relais compacts WAGO, n'occupant que 6 mm de largeur sur le rail DIN.

L’offre WAGO est constituée de relais destinés aux applications les plus variées et les plus exigeantes ; du faible courant nécessitant des contacts or, aux applications sécurité nécessitant des contacts à guidage forcé. Notre gamme dispose également de relais statiques pour courant continu ou courant alternatif, avec une commutation au zéro de tension pour éviter les forts appels de courant.

Dorénavant, la gamme s’étoffe pour vous offrir la possibilité de commuter jusqu’à 8A, sans devoir utiliser des relais statiques plus encombrants. Contrairement à la plupart des relais statiques du marché, ce nouveau relais 8 A, grâce à son boîtier fin, n’occupe que 6 mm sur le rail DIN.

Il dispose de plus de la connectique à ressort Wago, extrêment fiable et résistante aux vibrations, qui évite les campagnes de resserrage imposées par la connectique conventionnelle à vis et permet ainsi une économie de maintenance.

Caractéristiques principales :

  • Boitier fin et compact : seulement 6 mm de largeur
  • Connectique à ressort extrêment résistante aux vibrations et sans entretien
  • Tension d’entrée : 24 V DC
  • Tension de sortie : 0 à 30 V DC
  • Courant de sortie : 8 A

Aperçu des produits :

[{"code":"857-734","name":"Module relais statique; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 0 … 30 V; Limitation courant constant 8 A; Largeur 6 mm; gris","url":"/relais-et-modules-optocoupleurs/module-relais-statique/p/857-734","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTk4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnNVpTOHhOVEEzTXpJM05UWTNORFkxTkF8MTAxY2Y1NGU1N2NhZTNlOTk5YzkwMmIzNjdmYzRmZTQ5YTQ1NTQ4NzQzYmE3OTNkOWQwN2Q2M2YxM2IyOTg2Nw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobVpTOHhOVEEzTXpJM05qUXlPRE14T0M4eU1EQXdYekkzT1RVek5UUmZSRVV1YW5Cbnw4ZmIzZTIzMGE4MzRmYzFlZDcxNzQwODkzMzQ3M2JmNmI3ZWQ3OTk4OWQzY2QxMWNkYWJkODNmNjRhNWMxNjAx","altText":"2000_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobVpTOHhOVEEzTXpJM05qUXlPRE14T0M4eU1EQXdYekkzT1RVek5UUmZSRVV1YW5Cbnw4ZmIzZTIzMGE4MzRmYzFlZDcxNzQwODkzMzQ3M2JmNmI3ZWQ3OTk4OWQzY2QxMWNkYWJkODNmNjRhNWMxNjAx","altText":"2000_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobVpTOHhOVEEzTXpJM05qUXlPRE14T0M4eU1EQXdYekkzT1RVek5UUmZSRVV1YW5Cbnw4ZmIzZTIzMGE4MzRmYzFlZDcxNzQwODkzMzQ3M2JmNmI3ZWQ3OTk4OWQzY2QxMWNkYWJkODNmNjRhNWMxNjAx","altText":"2000_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobVpTOHhOVEEzTXpJM05qUXlPRE14T0M4eU1EQXdYekkzT1RVek5UUmZSRVV1YW5Cbnw4ZmIzZTIzMGE4MzRmYzFlZDcxNzQwODkzMzQ3M2JmNmI3ZWQ3OTk4OWQzY2QxMWNkYWJkODNmNjRhNWMxNjAx","altText":"2000_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJobU9DOHhOVEEzTXpJM05qWXlORGt5Tmk4eE5EUXdYekkzT1RVek5UUmZSRVV1YW5Cbnw4ODIyZTVkNTg3YjdkNWNkMThkNTdjOTVkNmUwM2ExOGEzMTY1MWUzNTBiY2I3ZmU2YWY4NGNiMjgwZTRjODk2","altText":"1440_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobU1DOHhOVEEzTXpJM05qZzROekEzTUM4eE1qZ3dYekkzT1RVek5UUmZSRVV1YW5Cbnw2YjA4OTQwNWQ3MTA3ZjVlY2NlY2FlOTM1N2YyM2QwYjkzM2M4ODI4Nzc0YjAxMTk1ZTY3YzY3ZjIxZjQ4ZjU2","altText":"1280_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmc1T0M4eE5UQTNNekkzTnpNME5UZ3lNaTh4TURJMFh6STNPVFV6TlRSZlJFVXVhbkJufDU1NDdlYzI2MDM0OTE5OTdiOWE1ZWNkOWFmNzM5ODg3NTJlYzgwNTgzODM4NGRmZGViMjU3NDNjZWQwMWZhNjI","altText":"1024_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0WkM4eE5UQTNNekkzTnpZM016VXdNaTgzTmpoZk1qYzVOVE0xTkY5RVJTNXFjR2N8N2ZhZWIzYTkyNmYzZWQxNWM4N2FjMWVmNzFmOTg0MGZlZWZjMmM4NWFmMGNkOWQ3NDgxMDQzMTQ5NzYwMWQ2Nw","altText":"768_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmc0TXk4eE5UQTNNekkzTnprMk9EUXhOQzgwT0RCZk1qYzVOVE0xTkY5RVJTNXFjR2N8MWJjYWI4MGZkNjAzMzMxNjU3Zjk2OGQ0ZTkzYWJlZmI0ODQwMWU4N2FhNjNkZTk0YTMxOGI3MDg0ODg5OTQ2Mw","altText":"480_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3pOUzh4TlRBM016STNPREUyTlRBeU1pOHlNREJmTWpjNU5UTTFORjlFUlM1cWNHY3xmYzY3NjFjOWYwM2NkZjE5YzcyMzI1ZDdhOWMwNTQxNmI2YjhmNzZjNDNmNGQ4NjM2Zjc2MzZlYmU4NTc3YjE2","altText":"200_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3pOUzh4TlRBM016STNPREUyTlRBeU1pOHlNREJmTWpjNU5UTTFORjlFUlM1cWNHY3xmYzY3NjFjOWYwM2NkZjE5YzcyMzI1ZDdhOWMwNTQxNmI2YjhmNzZjNDNmNGQ4NjM2Zjc2MzZlYmU4NTc3YjE2","altText":"200_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3pOUzh4TlRBM016STNPREUyTlRBeU1pOHlNREJmTWpjNU5UTTFORjlFUlM1cWNHY3xmYzY3NjFjOWYwM2NkZjE5YzcyMzI1ZDdhOWMwNTQxNmI2YjhmNzZjNDNmNGQ4NjM2Zjc2MzZlYmU4NTc3YjE2","altText":"200_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2795354_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-2795354-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3pNQzh4TlRBM016STNPVEF4TmprNU1DOHhNakJmTWpjNU5UTTFORjlFUlM1cWNHY3w5OTVkMzM4MjI3YmY2MjU2MDBjMjA1NjY5Y2Q3MGFhYTMxZTJlMmFiNmY3YjgxY2FkZTUzMTA4ZjkzNDQ1NmFk","altText":"120_2795354_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_2795354_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"857-734","stock":null,"url":"/relais-et-modules-optocoupleurs/module-relais-statique/p/857-734","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["857-734"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143851176","primaryCategoryName":"Relais et modules optocoupleurs","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Relais et modules optocoupleurs"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Module relais statique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Solid-state relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 0 … 30 VDC; Limiting continuous current: 8 A; Module width: 6 mm; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60451190","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Module relais statique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"857-181","name":"Relais statique élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 0 … 24 V","url":"/relais-et-modules-optocoupleurs/relais-statique-%C3%A9l%C3%A9mentaire/p/857-181","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNE1DOHhOVEE1T0RZek9UUXhOek0zTkF8ZmNjN2RjZDg5MzJhMjVkOTMxYzk3ZTJlYjRmMzljNDQ2ZjM1MjkxNzk5MDkyNGZiNjk2YzI0NjE3ZWVmMmFjNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmc0WkM4eE5UQTVPRFkwTURFd05UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDY0NTM4MDExNWI0NzkxNjIyNjFlMGQwNDMzYzA2NjdhOThhNzA2MjFjOWU1OTVkYjc1MjQxZWFmZDZhOTVhNg","altText":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmc0WkM4eE5UQTVPRFkwTURFd05UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDY0NTM4MDExNWI0NzkxNjIyNjFlMGQwNDMzYzA2NjdhOThhNzA2MjFjOWU1OTVkYjc1MjQxZWFmZDZhOTVhNg","altText":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmc0WkM4eE5UQTVPRFkwTURFd05UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDY0NTM4MDExNWI0NzkxNjIyNjFlMGQwNDMzYzA2NjdhOThhNzA2MjFjOWU1OTVkYjc1MjQxZWFmZDZhOTVhNg","altText":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmc0WkM4eE5UQTVPRFkwTURFd05UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDY0NTM4MDExNWI0NzkxNjIyNjFlMGQwNDMzYzA2NjdhOThhNzA2MjFjOWU1OTVkYjc1MjQxZWFmZDZhOTVhNg","altText":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmc1TkM4eE5UQTVPRFkwTURNMk56WTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzI1NmJjMmU3NjNjYjZlZjYzNmI1MWJhYjQ2NDc2M2EyYWJjMWY1ZTg5MmZiZTM4ZDZiYWJjMDRlMmNiNjY5Ng","altText":"1440_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmc1WWk4eE5UQTVPRFkwTURVNU56QXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzgzOTFhYTQyZWY0YjkwMmU4ZDg0OGU0ZjQyZDk1MTg5ZTVjNTdiZDVlYmQzNjQyNTI2ZTQyYzMyNDMyMzEzYQ","altText":"1280_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhoTlM4eE5UQTVPRFkwTURneU5qTTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNemN5TldRd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzVlNDk3NzA2MDJkNGU3NDAxNzc5NDdmOTUxYzY4OWQzZTRiODg0MjlmZWJkOWI4ZjViNGI5ZjBjZTFmZjU2Mw","altText":"1024_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhtTnk4eE5UQTVPRFkwTVRFeU1UTXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXpOekkxWkRBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZDI2MThlOTA4Y2M4ZjdhYmUyYjAyY2Y2ZDg0MTFiODk5Yjc2YjM1MTA3NTBiNmM1ZDVmNGMyMTQ4ZTZiYTE4","altText":"768_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhtWVM4eE5UQTVPRFkwTVRJMU1qTTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXpOekkxWkRBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2NDNmMmQwYjQ5MTA5ZWI3YmEzNjMxMmZjYjdmMzViNWQ1MDZkODcyMzRhYmEzZWMwMjgyNTE4MGI4YzIxZjg0","altText":"480_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU5fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1ZaTh4TlRBNU9EWTBNVFV4TkRVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBek56STFaREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2YTZiNmQzZmQ4ZDkxZTM0MGQ3ZjE5MDg4OTgxMmE0MjczNjQzMGFhZTZiZTZiYjYyYzk5ZjVmYmEwNGM5M2U","altText":"200_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU5fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1ZaTh4TlRBNU9EWTBNVFV4TkRVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBek56STFaREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2YTZiNmQzZmQ4ZDkxZTM0MGQ3ZjE5MDg4OTgxMmE0MjczNjQzMGFhZTZiZTZiYjYyYzk5ZjVmYmEwNGM5M2U","altText":"200_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU5fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1ZaTh4TlRBNU9EWTBNVFV4TkRVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBek56STFaREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2YTZiNmQzZmQ4ZDkxZTM0MGQ3ZjE5MDg4OTgxMmE0MjczNjQzMGFhZTZiZTZiYjYyYzk5ZjVmYmEwNGM5M2U","altText":"200_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a0003725d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZzVZaTh4TlRBNU9EWTBNakl3TWpZMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBek56STFaREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiNWFhYTBmZTI1YTE5MzdkMGQyNWNlODQ1MTNlYTk2NWQ5YjY5M2Q1ZTI0Y2U4NGVlYWNkZmI1NTNjMmMyZWQ","altText":"120_0200000a0003725d000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000a0003725d000300b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"857-181","stock":null,"url":"/relais-et-modules-optocoupleurs/relais-statique-%C3%A9l%C3%A9mentaire/p/857-181","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","857-181"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143724319","primaryCategoryName":"Relais et modules optocoupleurs","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Relais et modules optocoupleurs"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Relais statique élémentaire","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Basic solid-state relay; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 0 … 24 VDC","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60363194","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Relais statique élémentaire","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]