CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

compteur d'énergie (MID)

Avec les compteurs d'énergie conformes MID de WAGO, vous faites le choix parfait pour un sous-comptage précis et pour des applications liées à la facturation, par exemple dans les infrastructures de recharge publiques. Des modèles sélectionnés avec le "Open Charge Metering Format" (OCMF) intégré permettent une utilisation dans des bornes de recharge conformes à la législation.

Les produits permettent une intégration flexible dans des applications nouvelles et existantes et garantissent une acquisition d'énergie transparente et fiable. Des appareils de mesure directe sont disponibles pour les courants jusqu'à 65 A ; pour les courants plus élevés, il existe des versions avec connexion de transformateur.

Polyvalence

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_21_2000x1125.jpg

Industrie

Fabrication sur commande, gestion de la charge et reporting énergétique

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_17_2000x1125.jpg

Bâtiment

Sous-comptage, gestion de la charge et reporting énergétique

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_25_2000x1125.jpg

Infrastructures de recharge

Facturation des bornes de recharge publiques et des boîtiers muraux

Aperçu des avantages

Fonctions de mesure complètes

Les compteurs d'énergie WAGO (MID) enregistrent l'énergie, la fréquence du réseau, le courant, la tension et la puissance de toutes les phases.

En tant que compteurs à 4 quadrants, ils peuvent faire la distinction entre l'alimentation et la consommation, ainsi qu'entre l'énergie capacitive et l'énergie inductive.

De plus, les appareils permettent de mesurer la consommation d'énergie, jusqu'à quatre tarifs différents.

Communication flexible

L'une de ses particularités est le large choix d'interfaces : en plus de Modbus RTU et de deux interfaces S0, des modèles avec M-Bus, WiFi® et Bluetooth® Low-Energy sont également disponibles.

Une communication via Ethernet est également possible  : les nouvelles variantes triphasées incluent déjà Modbus TCP. Tous les autres modèles peuvent être activés grâce au module Modbus TCP supplémentaire.

Configuration intuitive

La configuration des compteurs d'énergie conformes MID se fait facilement et rapidement via l'application WAGO gratuite ou via une interface Web - sans aucun effort de programmation.

De plus, l'application permet d'exporter les données de mesure actuelles sous forme de fichier CSV, qui peut être facilement transmis par e-mail ou via des services de messagerie courants.

Certifications internationales

Grâce à de nombreuses homologations, les compteurs d'énergie WAGO sont polyvalents dans leur application : tous les appareils sont conformes à la directive européenne sur les appareils de mesure 2014/32/UE (directive MID) et à l'ordonnance allemande sur la mesure et l'étalonnage (MessEV). Les versions intégrant le format "Open Charge Metering Format" (OCMF) répondent également aux exigences de la norme PTB-A50.7 pour les bornes de recharge conformes à la législation dans les espaces publiques.

Câblage simple

Qu'il soit rigide, souple ou avec embout, peu importe : la technologie de connexion Push-in avec levier permet un câblage rapide et facile. En plus de gagner du temps, la technologie de connexion CAGE CLAMP® augmente la sécurité. Donc : pendant toute la durée du contrat, un contact sécurisé en permanence est garanti. Par conséquent, les points de contact ne peuvent pas surchauffer, par exemple.

Design compact et flexible

Première classe dans l'armoire de commande : les versions triphasées se distinguent avec des points de connexion orientés de manière flexible (connexion U ou S) et un écran pivotant - cela permet une intégration flexible dans des applications nouvelles et existantes. Parallèlement, les versions compactes à une ou deux unités de division permettent un gain de place nettement supérieur aux compteurs classiques à quatre unités de division.

Aperçu de la gamme

Compteur direct

Les compteurs directs mesurent directement le courant. Ils sont idéaux pour les applications jusqu'à 65 A – par exemple, à des fins de facturation dans le secteur public et semi-public ou pour la surveillance des quantités d'énergie. La gamme propose des variantes monophasées et triphasées avec différentes tailles de modules et une connexion U ou S en option.

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_58_2000x1125.jpg

Compteur transformateur

Les compteurs transformateurs mesurent le courant en combinaison avec des transformateurs de courant qui abaissent les courants élevés. Ils conviennent aux applications de plus grande intensité, à partir de 65 ampères – par exemple dans les installations industrielles ou pour les raccordements principaux. WAGO propose une version triphasée avec deux modules et un raccordement en U.

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Module Modbus TCP

Le module Modbus TCP complémentaire rend vos systèmes adaptés à la communication basée ETHERNET : il élargit les compteurs d'énergie WAGO équipés en série avec Modbus RTU à cette interface précieuse et ouvre ainsi de nouvelles possibilités d'utilisation. La connexion du module supplémentaire se fait directement, sans dépense de câblage supplémentaire.

Compteur direct avec OCMF intégré

Les professionnels pour une utilisation dans les stations de recharge conformes à la législation dans les zones publiques : les compteurs d’énergie WAGO avec « Open Charge Metering Format » (OCMF) intégré répondent aux exigences de la norme PTB-A50.7 et sont donc parfaitement adaptés à cette application. Ils sont disponibles en versions triphasées avec connexions U et S et sont conçus pour des applications jusqu'à 65 ampères.

Mesure de courant efficace avec WAGO - voyez par vous-même !

En pratique

MM-462816_NZ97981_2000x1125.jpg

Des données fiables pour la transition énergétique

La production décentralisée d'énergie et l'électromobilité sont des éléments centraux de la transition énergétique et nécessitent une transition vers des concepts énergétiques avancés. En plus de nombreux défis technologiques, deux valeurs fondamentales jouent un rôle important : la précision et la confiance - le domaine des compteurs d'énergie certifiés MID de WAGO.

Précis au wattheure

Aujourd'hui, les personnes qui achètent de l'énergie payante veulent savoir exactement quelle quantité a été fournie et à quel prix. Ce fait n'est pas nouveau, mais en période de hausse des coûts de l'énergie, les gens en sont plus conscients. De plus, tant l'électromobilité que l'augmentation des énergies renouvelables dans les réseaux électriques nationaux multiplient les exigences de facturation de la consommation conformément à la loi d'étalonnage. Les compteurs d'énergie WAGO sont idéalement équipés pour toutes les tâches dans les bâtiments et l'industrie.

Produits correspondants

Transformateurs de courant enfichables à des fins de facturation

Les transformateurs de courant sont des convertisseurs de courant inductifs à 1 conducteur, fonctionnant sur le principe du transformateur. En raison du principe de mesure utilisé, les transformateurs de courant de ce type conviennent pour une utilisation exclusive dans des réseaux de courant alternatifs.

Les transformateurs de courant enfichables sont conformes au module D de la procédure d'évaluation de la conformité et peuvent être utilisés à des fins de facturation.


Vos avantages :

  • Peut être idéalement combiné avec le compteur d'énergie avec connexion du convertisseur

  • Câblage sans vis avec technique de connexion CAGE CLAMP®

  • Approuvé à des fins de facturation

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Acquisition de données énergétiques

La bonne solution pour chaque étape

La meilleure solution de gestion de l'énergie est celle qui peut être adaptée à votre exigence. WAGO vous offre toutes les possibilités pour cela. Avec notre système de gestion de l'énergie, vous pouvez économiser beaucoup d'énergie dans la production, dans les processus industriels et dans les bâtiments.

Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: