MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Acquisition de données énergétiques : la bonne solution à chaque étape

Commencez-vous votre gestion de l'énergie ou souhaitez-vous aller plus en profondeur pour trouver d'autres économies ? WAGO a toujours la bonne solution pour vous.

Avec notre acquisition modulaire de données énergétiques, nous comptons sur un système ouvert et flexible que vous pouvez facilement installer et étendre. Peu importe que vous recherchiez une solution individuelle ou que vous souhaitiez utiliser notre solution standard.

Notre performance pour votre efficacité énergétique :

  • Notre solution standard pour de nombreuses applications - gestion des données énergétiques sans connaissances en programmation

  • Large gamme de produits pour mesurer, enregistrer, compter et convertir vos valeurs énergétiques

  • Prêt à l'emploi : avec notre IoT box Energy Data, vous pouvez commencer tout de suite

  • Développement et implémentation conjoints de solutions selon vos besoins individuels

Acquisition modulaire de données énergétiques avec WAGO

Nous vous proposons

MM-30822_website-update_energy-data-acquisition_graphic_2000x1125_blank_de

Mesurer et saisir

Pour votre nouvelle installation

Les transformateurs d’intensité avec connecteur à ressort CAGE CLAMP® WAGO sont idéaux pour votre nouveau système. Ils sont disponibles avec une plage de courant primaire de 32 ... 2 500 A et dans les variantes de courant secondaire 1A et 5A. Les transformateurs d'intensité sont fixés sur la plaque de montage, soit directement sur le jeu de barres, à l'aide d'un adaptateur de fixation ou de gabarits de câbles. Le convertisseur peut être facilement court-circuité grâce aux connexions secondaires redondantes S1 et S2.

Une combinaison de transformateur de courant et prélèvement de tension est la prise de courant et de tension. Il intercepte les données énergétiques directement aux points d'alimentation et protège les appareils de mesure en aval avec un circuit de tension protégé. Le prélèvement de courant et de tension est disponible dans les variantes 50 mm², 95 mm² et 185 mm².

Pour vos installations existantes

Les boucles de mesure Rogowski conviennent aux installations existantes. Ils convertissent de manière fiable les courants alternatifs et peuvent mesurer jusqu'à 10 000 A, en combinaison avec les convertisseurs de puissance triphasés recommandés de WAGO, jusqu'à 4 000 A. Ils économisent de l'espace grâce à leurs corps de bobine divisibles. Les boucles de mesure Rogowski peuvent être connectées directement aux modules de mesure de puissance triphasés. Grâce à leur certification UL, les boucles de mesure Rogowski de WAGO peuvent être utilisées dans de nombreuses industries à travers le monde. Les transformateurs de courant de type câble conviennent également pour la modernisation d'installations existantes, en particulier si le circuit ne doit pas être interrompu. Dans les espaces restreints, la branche peut être entièrement retirée. Ils sont disponibles avec une plage de courant primaire de 32 ... 2 500 A et dans les variantes de courant secondaire 1A et 5A.

Compter

Conformité MID

Une mesure précise de l'énergie peut optimiser la consommation d'énergie. WAGO propose différentes options à cet effet. Par exemple, les compteurs d'énergie de la série 879. Ceux-ci sont conformes à la norme MID et conviennent donc également aux applications liées à la facturation. Les compteurs d'énergie sont équipés de Push-in CAGE CLAMP® avec levier. Grâce à leur conception compacte de 72 mm de largeur pour la mesure directe et seulement 36 mm dans la version pour transformateurs de courant, ils économisent même de l'espace dans l'armoire de commande. Les produits pour la technologie de mesure du courant et de l'énergie sont complétés par des transformateurs de courant enfichables à des fins de facturation. Ils peuvent être combinés avec le compteur d'énergie WAGO MID pour former une solution complète.

Convertir

Convertir une variété de signaux

Le courant, la tension et la puissance, une fois capturés, peuvent devoir être convertis ou filtrés pour un contrôle de niveau supérieur. Avec les convertisseurs de mesure de courant, de tension ou de puissance de WAGO, ces données peuvent être transmises sous forme de signal normalisé ou via une communication par bus.

Les convertisseurs de mesure de puissance mesurent le courant et la tension en parallèle, puis les convertissent en puissance et les délivrent sous forme de signal analogique. En tant que module de mesure de puissance triphasé, il mesure des données pertinentes telles que la tension, le courant, la puissance et les harmoniques. La mesure est effectuée de manière flexible à l'aide de transformateurs de courant ou de boucles de mesure Rogowski. En plus d'un emplacement pour cartes microSD, le module de mesure de puissance triphasé dispose également d'interfaces de communication Modbus® (RS-485). La consommation d'énergie peut être surveillée en permanence. De plus, il existe des fonctions de filtrage commutables.

Traiter

La gestion des données énergétiques WAGO prend en charge le traitement des mesures. Elle se compose d'un logiciel associé à un système modulaire. Les données traitées sont utilisées pour la surveillance de l'énergie et une analyse plus approfondie, l'archivage et le reporting.

Visualiser

Flexibilité maximale

Créez votre tableau de bord personnel à l'aide d'une visualisation Web HTML5 indépendante de l'emplacement et du logiciel. Il montre de manière claire, compréhensible et indépendante de l'appareil les évolutions de l'efficacité. Même différentes sources et types de diagrammes peuvent être intégrés et fournir ainsi une vue d'ensemble de vos données énergétiques.

Cloud

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Votre connexion avec le monde numérique de l'IoT

Le cloud est adapté pour surveiller les données enregistrées et traitées. C'est à vous de décider si vous choisissez le WAGO Cloud ou si vous utilisez un autre système cloud. En quelques étapes, vous avez toutes les informations pertinentes à portée de main, quel que soit votre emplacement, vous pouvez identifier le potentiel d'optimisation et initier des modifications directement.

Une solution pour tout : IoT Box Energy Data

Solution prête à l'emploi pour l'Industrie 4.0

L'IoT-Box Energy Data fournit tous les composants nécessaires dans un seul boîtier : l'acquisition du signal plus la mesure de la puissance et de l'énergie, les protocoles de communication IT/IoT et un logiciel d'application configurable jusqu'à 40 entrées et sorties, permettent l'acquisition détaillée des courbes d'énergie et de la consommation.

Ceux-ci peuvent être connectés directement à une plate-forme cloud ou IoT sans savoir-faire informatique. Seuls quelques ajustements ou modifications techniques sont nécessaires pour connecter les systèmes et machines existants.

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Aperçu de produit

Produits et technologies pour vos applications

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg

Convertisseur de mesure WAGO

Le relais à seuil RTD pour sondes RTD, potentiomètres et résistances permet la surveillance et l'indication des états de signal jusqu'à deux seuils de commutation.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

Bornes de prélèvement de potentiel

En un tour de main et sans outils : avec les bornes de prélèvement de la série 855, on peut avoir accès de manière confortable et sûre à une tension de mesure protégée d'un conducteur isolé.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

Boucle Rogowski

La boucle de mesure Rogowski de la série 855 est une bobine dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Transformateurs d'intensité ouvrant, série 855

Les transformateurs de courant ouvrants compacts conviennent particulièrement bien pour un montage ultérieur dans des installations existantes.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

Modules de mesure de puissance à 3 phases

Le WAGO-I/O-System 750 offre une gamme complète de produits adaptés à la mesure d'énergie.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Le contrôleur PFC200

Le contrôle efficace de votre automatisation grâce à CODESYS V3 et Linux®, y compris des normes de sécurité informatique élevées pour la planification de projet sécurisée, le contrôle et la visualisation de vos projets.

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: