Nouveautés 29 septembre 2023

Communiquez rapidement et de manière fiable

Nouveau module de communication pour la connexion directe ETHERNET

Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe de nos compteurs d'énergie MID sans dépense supplémentaire en câblage et représente ainsi l'extension optimale à l'interface Modbus RTU intégrée en série. Le module Modbus TCP a le même profil que les compteurs d'énergie WAGO et est alimenté par ces derniers lorsqu'ils sont directement connectés.


Pour le fonctionnement en tant que passerelle distante, une tension d'alimentation externe est nécessaire, qui par exemple peut être fournie avec les convertisseurs DC/DC (numéro d'article 787-2801). Ainsi, jusqu'à 32 participants Modbus RTU peuvent être connectés au module à l'aide des connexions RS-485. Tous les modules utilisent la technique de connexion Push-in avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter.


De plus, le module peut être installé ultérieurement sur des systèmes existants de manière flexible et rapide. En combinaison avec nos compteurs d'énergie MID, on peut transmettre des valeurs comme l'énergie active et réactive, la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour les différentes phases.


Référence

879-9000


Compteur d'énergie

879-3000

879-3020

879-3040


Disponibilité

Q4/2023

Vos avantages

  • Intégration simple jusqu'à 32 participants Modbus RTU dans les réseaux ETHERNET TCP

     

  • Assemblage sans outil et adaptation flexible aux systèmes existants

  • Intégration d'autres esclaves Modbus® supplémentaires à l'aide de points de serrage

Exemples d'applications

Compteur d'énergie à connexion directe. L'alimentation se fait par le compteur d'énergie.

MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook7.jpg

Fonctionnement en tant que Modbus RTU vers la passerelle Modbus TCP et intégration de jusqu'à 32 esclaves Modbus.

MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook4.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: