Nouveautés 6 novembre 2024

Nouveaux transformateurs de courant ouvrants WAGO avec technique de raccordement direct et pontage de court-circuit.

Extension de portefeuille pour installations nouvelles et existantes

Que ce soit dans le bâtiment ou directement dans la machine : si les conducteurs primaires actifs ne doivent pas être interrompus, des transformateurs d'intensité ouvrants de WAGO sont utilisés. La gamme déjà existante est élargie par 19 nouveaux transformateurs de courant ouvrants.

Vos avantages :

  • Montage simple grâce à une construction compacte avec partie supérieure complètement amovible et technologie de raccordement WAGO

  • Pontage de court-circuit intégré pour un montage, une mise en service et une maintenance sûrs

  • Longueur de câble de raccordement configurable par l'utilisateur

Les nouveaux transformateurs d'intensité ouvrants disposent de boîtiers robustes fabriqués en polyamide difficilement inflammable. Avec la charnière Click-off, la partie supérieure est complètement amovible. Cela facilite le montage même dans des conditions de montage difficiles et étroites. Grâce à la borne à leviers Inline WAGO intégrée de la série 221, les nouveaux convertisseurs conviennent pour la connexion directe et sans outil de conducteurs rigides et souples et offrent un gain de temps supplémentaire. Le pontage de court-circuit intégré et enfichable à deux positions (position de court-circuit et position de stockage) facilite et sécurise le montage, la mise en service et la maintenance. L'utilisateur peut configurer lui-même le câble de raccordement. On peut ainsi choisir individuellement la section, la longueur ainsi que d'autres caractéristiques. La nouvelle série couvre des courants de référence primaires de 60 à 250 A maximum et est disponible avec un rapport de transformation de 1 A, 5 A et 333 mV. Un système de ressort sophistiqué garantit une pression de serrage constante des moitiés de noyau et ainsi des valeurs de mesure constantes et précises - même au fil des années.

Références

855-4201/075-103

855-4201/125-103

855-4201/200-203

855-4201/100-001

855-4201/150-001

855-4201/250-201

855-4205/200-001

855-4201/060-103

855-4201/100-103

855-4201/150-203

855-4201/250-303

855-4201/125-001

855-4201/200-101

855-4205/150-001

855-4205/250-001

855-4209/0060-0003

855-4209/0100-0001

855-4209/0200-0001

855-4209/0150-0001

Autres demandes: