MM-410144_update_website_gelbox_2000x1125.jpg

Trouver, configurer et gérer des composants

Avec nos configurateurs polyvalents, la sélection, la mise en service et la configuration des produits WAGO sont particulièrement confortables.

Trouver et sélectionner

Nous vous aidons à choisir les bons composants pour votre application. Découvrez quelle Gelbox WAGO convient à votre borne d'installation et utilisez le calculateur de rentabilité WAGO pour WINSTA® pour calculer ce qui est plus intéressant pour votre projet - une installation conventionnelle ou enfichable.

Planifier facilement les installations de distributeurs de courant pour bâtiments

  • Définir les paramètres en ligne en quelques clics.

  • Une présélection des bornes appropriées pour le distributeur du circuit du bâtiment est obtenue.

  • Transférer et commander des configurations via l'interface vers le configurateur WAGO Smart Designer.

Calculez les économies réalisées en utilisant une installation enfichable

  • Découvrez en quelques étapes seulement si une installation enfichable est intéressante pour un projet

  • Comparaison des coûts et des délais pour une installation conventionnelle par rapport à une installation enfichable avec WINSTA®

  • Calcul basé sur des exemples d'application

Configuration et personnalisation

Vous souhaitez configurer et personnaliser votre application aussi simplement et rapidement que possible ? Nos outils et logiciels en ligne gratuits tels que le configurateur WAGO Smart Designer, l'application WAGO Energy Meter Configurator ou le logiciel WAGO Interface Configuration vous y aident.

MM-401106_website-update_reorganisation-smart-designer_buehne_2000x1125.jpg

Configurer gratuitement en ligne les armoires de commande avec le configurateur WAGO Smart Designer

  • Affichage 3D des configurateurs finis.

  • Interfaces de données avec les outils CAE, par exemple EPLAN, WSCAD, ZUKEN E³ ou Strieplan

  • Documentation PDF pour une aide au montage

Configurer facilement les bornes et connecteurs pour circuits imprimés dans le configurateur WAGO Smart Designer

  • Personnaliser les bornes et connecteurs pour circuits imprimés.

  • Présélectionner et configurer les produits.

  • Ajouter un marquage spécifique.

MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_Thumbnail_2000x1125.jpg

Configuration intuitive avec le WAGO Energy Meter Configurator

  • Configurer rapidement et facilement les compteurs d'énergie.

  • Lecture, sauvegarde et envoi des données de mesure

  • Télécharger simplement l'application gratuite.

MM-428002_Gruppenbild_automation_IF_Config_Software_de_2000x1125.jpg

Configurateur d'interface WAGO

  • Configuration locale ou à distance pour adaptation individuelle à l'application respective

  • La fonction de simulation permet de découvrir toutes les propriétés de l'alimentation Pro 2 sans avoir à brancher un appareil.

  • Simulation des paramètres d'entrée et de sortie des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs WAGO

Mise en service et paramétrage

La mise en service de votre application est particulièrement confortable avec nos configurateurs pour réseaux DALI, entraînements SMI, commandes BACnet®, technologie de télécontrôle et systèmes d'E/S. Nos outils gratuits facilitent également la gestion, le contrôle et le paramétrage.

MM-425378_DALI_konfigurator_2000x1125.jpg

Mise en service simple du réseau DALI

  • Mettre en service le réseau DALI avec le module multi-maître DALI (réf. 753-647).

  • Configurer le réseau DALI et multi-maître DALI (réf. 753-647).

  • Logiciels gratuits à télécharger

MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_smi_2000x1125.jpg

Configurateur WAGO-SMI pour le paramétrage en ligne et hors ligne

  • Mise en service et configuration facilitées des entraînements SMI

  • Paramétrer facilement les modules maîtres WAGO SMI.

  • Contrôle direct des entraînements SMI avec le mode en ligne.

MM-425378_Konfigurator_win7_bacnet_2000x1125.jpg

Gérer confortablement les commandes BACnet®

  • Mettre en service et gérer les commandes BACnet® et PFC200 BACnet/IP.

  • Créer et configurer des contrôleurs BACnet®.

  • Échange de données entre des applications CEI et des objets BACnet®

MM-17130_GWA_IO-Link Konfigurator_noLogo_2000x1125.jpg

Maître IO-Link de WAGO pour une communication d'avenir

  • Construire intelligemment des machines et des installations avec IO-Link .

  • Configurateur pour la configuration, le paramétrage, la commande et la visualisation

  • Pour les maîtres IO-Link de WAGO dans le WAGO I/O System 750, le WAGO I/O System Field et dans les appareils IO-Link de WAGO connectés

MM-425378_Fernwirk-konfigurator_2000x1125.jpg

Gestion des contrôleurs avec le configurateur de télécontrôle WAGO

  • Mettre en service et configurer le contrôleur WAGO pour la technologie de télécontrôle.

  • Configurateur pour la communication entre les contrôleurs du système d'E/S WAGO et un système de gestion DNP3 et CEI-60870-5-101/-104

  • Envoyer des données à partir de modules d'entrées digitales et analogiques ainsi que de modules de mesure de puissance à 3 phases au système de gestion.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS