Nouveautés

Le centre de contrôle pour toutes les applications d'ingénierie WAGO

Le navigateur WAGO avec une nouvelle interface

Non seulement à jour, mais aussi avec une vue d'ensemble - avec le navigateur WAGO, les utilisateurs trouvent tout ce qui est important sur les applications d'ingénierie WAGO en un seul endroit.

Grâce à une mise à jour, le navigateur WAGO apparaît maintenant avec une interface qui sert de point de départ pour l'utilisation de tous les logiciels WAGO installés. Les informations sur les nouvelles versions et mises à jour (firmware, CODESYS, docs, tutoriels, compléments de programme) sont automatiquement mises à disposition via un service de notification central et peuvent être téléchargées directement grâce à un lien vers le centre de téléchargement WAGO. Le navigateur WAGO est complètement intégré dans la messagerie Windows.

Avec le navigateur WAGO, les utilisateurs peuvent facilement et rapidement maintenir leurs logiciels à jour - aussi bien les outils d'ingénierie que les logiciels liés au matériel (firmware), ce qui signifie que les appareils sont toujours protégés de manière optimale contre les cyberattaques. Grâce à des notes spéciales sur les versions liées à la sécurité, les mises à jour particulièrement importantes sont mises en évidence afin que l'état actuel de la sécurité soit toujours garanti.

Additional service offerings: