2000-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125

Nouveautés

Avec une vaste gamme de produits, nous offrons pour chaque projet les solutions efficaces. Vous trouverez ici les produits les plus récents, avec lesquels vous aurez toujours un pas d'avance.

Nouveautés

Points forts

Découvrez les points forts de la technologie de connexion et d'automatisation ainsi que d'Interface Electronic

Points forts

Série 873 – maintenant encore plus compacte !

La série 873 se dote d'une nouvelle version plus petite avec une section de conducteur de 0,34 à 0,75 mm². Elle est idéale pour le raccordement au secteur de modules LED – en particulier pour spots, luminaires de rue et capteurs DALI. Grâce à la connexion PUSH WIRE® pour conducteurs rigides, l'installation est sans outil. Une sécurité maximale est garantie par le conducteur de protection et le cliquet de verrouillage.

Borne de raccordement pour 10 conducteurs avec levier, série 221

La nouvelle borne de connexion à levier à deux étages de la série 221 permet aux installateurs de connecter jusqu'à dix conducteurs du même potentiel sans outil et de manière intuitive. Elle possède les mêmes propriétés techniques et certifications que les bornes de connexion à 2, 3 et 5 fils avec leviers de la série 221.

MCS MICRO avec leviers : connecteurs pour circuits imprimés pour sections jusqu'à 0,5 mm²

Le nouveau connecteur pour circuits imprimés MCS MICRO au pas de 2,54 mm combine une construction particulièrement compacte avec une densité de connexion élevée et permet, grâce à l'actionnement par levier intégré, un câblage sans outil d'une seule main - idéal pour les applications miniaturisées et la connexion sur le terrain. Des personnalisations telles que l'impression de leviers sont possibles via le configurateur WAGO Smart Designer.

Avantages :

  • Design compact : idéal pour une utilisation dans des espaces restreints, comme par ex. dans des drives

  • Sans outil : câblage sans outil grâce à la technologie à levier

  • Économique : production basée sur des composants à souder THR

  • Efficacité du signal : transmission efficace et fiable du signal

Contrôleur PFC 300 de WAGO

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : le contrôleur PFC 300 de WAGO offre un traitement de données rapide, 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits - idéal pour les tâches exigeantes ! Avec le PFC300, la programmation, le contrôle et la visualisation se font sans effort - même dans une grande variété d'industries.

Borne à leviers Green Range WAGO

Plus simple, plus rapide, plus sûre : ce sont les caractéristiques bien connues de la borne à leviers de la série 221. Nous avons repensé le produit et développé une variante de plastiques partiellement biocirculaires et recyclés. Cela maintient les ressources existantes dans le cycle et constitue une première étape sur la voie de produits plus durables.

Avantages :

  • Matières plastiques issues du recyclage post-consommation (par ex. bouteilles en PET recyclées) et matières résiduelles issues de l'industrie et des ménages (biocirculaires)

  • Réduction de la consommation de ressources fossiles

  • Même qualité et mêmes certifications que la borne de connexion de la série 221

Borne de connexion 2773 Inline PUSH WIRE®

Réparer les ruptures de câble ou rallonger les lignes en toute simplicité ? C’est possible avec la borne 2773 Inline PUSH WIRE®. Il est maintenant possible de connecter les conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Il suffit de dénuder le conducteur et de l’insérer dans la borne, sans outil - le point de connexion est raccordé de manière sûre et rapide.

WAGO App

L'aide numérique au quotidien pour les professionnels de l'électricité

MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Gestion dynamique et statique de la charge : utiliser et exploiter au mieux l'infrastructure de recharge

Sur mesure et pourtant rentable - c'est ce qui caractérise la solution logicielle WAGO Application Load Management. Elle permet de recharger intelligemment et durablement les véhicules électriques en adaptant en permanence les performances et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est hautement évolutive et compatible avec les boîtiers muraux et les stations de recharge d'une grande variété de fabricants.

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

WAGO étend son système d'automatisation de bâtiment modulaire, qui se compose d'un logiciel d'ingénierie, de solutions d'application et de matériel d'automatisation, pour inclure un dispositif de gestion et d'exploitation complet (MBE) et l'intègre dans le nouvel écosystème de bâtiment WAGO. Les exploitants d'immeubles bénéficient notamment des nouvelles fonctions de gestion des immeubles, de gestion de l'énergie et de reporting environnemental.

Technologie de raccordement électrique

CH-1856729_Website_Update_New_Products_DCT_2000x1125.jpg

Accessoires pour connecteurs pour circuits imprimés MCS MIDI

Pour le connecteur pour circuits imprimés MCS MIDI, il existe des plaques de décharge de traction et différentes brides de fixation qui assurent une plus grande sécurité.

MM-555925_website-update_Thermosimulation-Produktneuheiten_2000x1125.jpg

Simuler simplement l'intensité de courant admissible

Avec l'outil de simulation thermique WAGO, vous pouvez simuler des profils de charge cycliques et des températures ambiantes, rapidement et sans aucun effort de test de votre part. L'outil affiche la température de composant qui s'établit et une première évaluation.


Avantages :

  • Vérification du profil de charge individuel et de la température ambiante

  • Des résultats rapides sans aucun effort de simulation

Nouvelles bornes pour circuits imprimés WAGO pour niveaux de signal et de puissance

La gamme de bornes pour circuits imprimés pour les niveaux de signal et de puissance a été élargie. Les bornes sont désormais disponibles pour des sections jusqu'à 1,5 mm² avec push-in CAGE CLAMP® et poussoir ainsi que pour des sections jusqu'à 2,5 mm² avec levier, poussoir et push-in CAGE CLAMP®. De plus, les séries 2624 et 2626 sont désormais compatibles reflow et peuvent être commandées.

Raccordement d'appareil au pas de 5 mm et 7,5 mm

Le système de connecteurs pour circuits imprimés MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)de WAGO s'est élargi. Découvrez le nouveau connecteur mâle 1 conducteur à leviers, au pas de 5 mm, et le connecteur femelle 1 conducteur à leviers, au pas de 7,5 mm.

MM-538339_landingpage_verdrahtungsroboter-beratung-conversion_2000x1125.jpg

Efficacité 60 % plus élevée pour le câblage des armoires de commande

Le WAGO Wiring Bot est une solution d'automatisation pour le câblage efficace d'armoires de commande. En combinaison avec la station de préparation des conducteurs, le robot permet d'économiser 60% de la charge de travail manuel lors du câblage unilatéral des cadres et des plaques de montage.

MM-556084_website_update_SGF1_Produktneuheiten_02_2000x1125_.jpg

Bornes de distribution pour distribution potentielle

La gamme de bornes de distribution TOPJOB® S s'élargit avec une version plus grande avec une section de 16 mm² et un total de 6 sorties de 4 mm². Ainsi, les distributions de potentiel peuvent être mises en œuvre de manière encore plus compacte avec une seule borne.

MM-556084_website_update_SGF1_Produktneuheiten_01_2000x1125.jpg

Installation efficace dans les bâtiments grâce aux kits de boîtiers de distribution compacts WAGO

Les kits de boîtiers de distribution préassemblés de WAGO constituent la solution idéale pour des installations rapides et sans difficultés dans les bâtiments. Chaque kit comprend des rails préinstallés qui s'intègrent facilement dans le boîtier de distribution.

MM-495535_0821-0202_Wandlerklemmen_Sets_3-Stromwandler_N_PE_2000x1125.jpg

Bloc de jonction pour circuits de transformateurs de courant

Le bornier de mesure et de déconnexion du transformateur de courant est un composant clé dans la distribution et le comptage d'énergie. Il permet une mesure précise du courant tout en garantissant une séparation facile et sûre des circuits pour la maintenance et les tests.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_258-5001_2000x1125.jpg

Nouveau design et travaux d'impression illimités

La nouvelle imprimante transfert thermique Smart Printer apporte un ensemble de nouveautés :

  • Performances améliorées grâce à une nouvelle carte mère avec une capacité de stockage plus élevée

  • Compatible « Smart » : communication via Bluetooth® possible via Dongle

  • Impression des travaux indépendamment de la longueur des projets configurés

Le compagnon idéal pour le repérage directement sur place

Avec notre nouveau système de repérage mobile - composé de notre imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer, d'une application de repérage gratuite et d'un sac adapté - le repérage des matériaux d'armoire de commande peut désormais être réalisé partout.

Fixation rapide et stable des détecteurs et capteurs aux plaques de fibres minérales

Le système de connecteurs WINSTA® de WAGO est principalement utilisé dans les bâtiments avec plafonds suspendus ou parois creuses. Pour y fixer les détecteurs et les capteurs de manière particulièrement stable, mais aussi pour les intégrer rapidement et efficacement dans le système, WAGO offre dès maintenant une plaque de montage adaptée. Celle-ci est déjà équipée en usine d'une interface appropriée pour connecteurs WINSTA® à 2 pôles de la série MIDI. Les connecteurs mâles et femelles peuvent être fixés facilement via un cadre encastrable. Le contour de trou à grande surface de la plaque de montage permet un montage facile de la plaque de base de l'appareil. En même temps, la plaque de montage augmente la résistance et la stabilité.

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

Bornes pour circuits imprimés version 30°

Avec les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 et 2616, les conducteurs peuvent être connectés avec un angle de 30° par rapport au circuit imprimé en plus de l'orientation 0° et 90°. Elles ont les mêmes caractéristiques techniques que les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 ou 2616 en version 0° et 90°. Étant donné qu'elles ont la même empreinte que les bornes des versions 0° et 90°, elles peuvent être changées de manière flexible lors de la création du circuit imprimé. Les bornes sont par ex. utilisées dans des coffrets muraux ou des installations photovoltaïques.

Gelbox protège les bornes de l'humidité

La Gelbox WAGO est une petite boîte compacte remplie de gel sans silicone. Elle est disponible en six tailles et offre une protection contre l'humidité pour les bornes de boîte de dérivation WAGO de la série 2273 ainsi que les bornes de connexion WAGO COMPACT et les bornes à leviers Inline de la série 221 - conformément à la classe de protection IPX8.

WAGO Creators

Think tank numérique pour les accessoires WAGO : une plateforme pour s'impliquer, une communauté pour les inventeurs, les développeurs professionnels et les fans de WAGO

Interface Electronics

MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

En cas de coupures de courant de courte durée, les alimentations sans coupure (ASC) de WAGO comblent les instabilités et maintiennent votre installation en service en toute sécurité. En cas de coupures de courant prolongée, les processus potentiellement critiques peuvent être mis en sécurité grâce à nos solutions ASC pour éviter les effets indésirables et la perte de données.

Nouveau transformateur d'intensité ouvrant WAGO

Que ce soit dans le bâtiment ou directement dans la machine : si les conducteurs primaires actifs ne doivent pas être interrompus, des transformateurs d'intensité ouvrants de WAGO sont utilisés. La gamme déjà existante est élargie par 19 nouveaux transformateurs de courant ouvrants avec technique de raccordement direct et pontage de court-circuit.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentation Base WAGO

L'alimentation Base WAGO avec la technique de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP® offre des fonctionnalités de base en fonctionnement et se caractérise par un haut niveau de rentabilité. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par une excellente efficacité.

Vos avantages :

  • Construction compacte avec boîtier métallique robuste

  • Câblage frontal avec technologie de raccordement Push-in CAGE CLAMP®

  • Plage de température élevée de -30°C à +70°C

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

Disjoncteur de protection électroniques à 1 canal

Avec l'utilisation de nos disjoncteurs électroniques à un canal, l'utilisateur obtient une flexibilité maximale aussi bien pour le nombre de canaux requis que par le choix de caractéristiques fonctionnelles individuelles de l'ECB.

Ainsi, on peut choisir parmi huit ECB à un canal différents. Avec une largeur de canal de seulement 6 mm, l'encombrement est réduit au minimum.

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

Nouveau module Modbus TCP pour la connexion directe ETHERNET

Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe de nos compteurs d'énergie MID sans dépense supplémentaire en câblage et représente ainsi l'extension optimale à l'interface Modbus RTU intégrée en série.

Technique d'automatisation

La WAGO Sunblind Box

Dans les bâtiments, une commande d'ombrage efficace sur la façade est élémentaire : la nouvelle WAGO Sunblind Box, 8DI/DO aide à mettre en service l'ombrage des bâtiments particulièrement facilement et, en combinaison avec les dispositifs de commande tels que le contrôleur WAGO Compact 100, permet la commande décentralisée des stores. En tant que premier produit de l'écosystème de construction WAGO, il peut de plus être paramétré rapidement et facilement via l'application WAGO.

Le navigateur WAGO : le centre de contrôle pour toutes les applications d'ingénierie WAGO

Non seulement à jour, mais aussi avec une vue d'ensemble - avec le navigateur WAGO, les utilisateurs trouvent tout ce qui est important sur les applications d'ingénierie WAGO en un seul endroit. Grâce à une mise à jour, le navigateur WAGO apparaît maintenant avec une interface qui sert de point de départ pour l'utilisation de tous les logiciels WAGO installés.

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300

Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®

  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité

  • Deux cœurs de processus : DUAL Core

  • Interface de service USB-C

Ce produit n'est pas encore disponible. Pour rester informé, abonnez-vous à notre Newsletter.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

WAGO Edge Controller 400

Les exigences posées aux systèmes d'automatisation modernes ne cessent de croître : pour une utilisation optimale des données, de plus en plus de puissance de calcul est nécessaire directement sur le terrain. WAGO propose des solutions avec le contrôleur Edge 400, adapté à la technologie temps réel ctrlX OS basée sur Linux®. Les appareils nécessitent peu d'espace et peuvent être facilement intégrés dans des systèmes et des applications de processus existants directement sur la machine. Avec la technologie d'application de ctrlX, l'Edge Controller 400 peut être adapté de manière flexible à la tâche respective.

Vos avantages :

  • Commande et traitement des données dans un seul appareil

  • Avec ctrlX OS - le système d'exploitation basé sur Linux®

  • IoT-Ready par MQTT et OPC UA

  • Large gamme d'applications pour ctrlX

_platzhalterbild_2000x1125.jpg

Programmation évolutive avec le contrôleur Basic 100 WAGO dans CODESYS V3

Le contrôleur Basic 100 WAGO permet également l'ingénierie avec CODESYS V3. Cela signifie que les utilisateurs peuvent également utiliser les contrôleurs compacts de la série 750, qui sont principalement conçus pour les petites et moyennes applications d'automatisation, avec la dernière version de l'outil de développement CEI 61131-3.

Ingénierie de projet dans le bâtiment pensée dans sa globalité

Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.

Afficher les signaux analogiques via IO-Link

Le nouveau convertisseur analogique IO-Link pour le I/O System Field WAGO offre une solution simple et compacte pour intégrer facilement des capteurs et actionneurs analogiques conventionnels sur le terrain dans un système IO-Link. Cela signifie que les projets de rénovation peuvent également être intégrés dans la communication numérique. Avec IO-Link , les signaux analogiques sont enregistrés et émis de manière fiable. Avec le nouveau convertisseur analogique IO-Link , les clients disposent d'une option résistante aux interférences pour la transmission de valeurs analogiques. Le convertisseur peut être configuré via IO-Link . Dans la variante avec écran, les paramètres peuvent également être réglés directement sur l'appareil. Grâce à la conception compacte, à l'indice de protection IP67 et à la plage de température de fonctionnement élevée, le convertisseur analogique IO-Link (U, I, RTD) est parfaitement adapté à l'automatisation sans armoire de commande.

Solutions

WAGO Monitoring Solution

Le logiciel est un outil flexible de surveillance et de visualisation pour les données énergétiques et les paramètres dans l'industrie, avec la possibilité de contrôler les consommateurs en aval et de transférer toutes les données stockées à d'autres systèmes.

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

Un aperçu du futur

Grâce à un système d'analyse prédictive développé en interne, WAGO a considérablement réduit l'effort de maintenance dans sa production de boîtiers. Le système fournit également des services précieux dans la détection précoce des erreurs et l'optimisation des processus. WAGO met également ses solutions d'analyse à la disposition d'autres entreprises.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Commander et surveiller l'éclairage de manière centralisée et depuis n'importe où

Pouvoir surveiller et gérer l'éclairage de bâtiments individuels ou de propriétés distribuées à partir d'un emplacement central est une exigence de plus en plus d'utilisateurs. La gestion de l'éclairage WAGO offre la solution optimale dans sa nouvelle version 2.1. La connexion au cloud permet un accès mondial aux données du système depuis n'importe quel endroit et à tout moment.

Découvrir les produits

Encore plus de points forts

Découvrez plus de nouveautés innovantes de WAGO

Borne à deux étages TOPJOB®S, introduction verticale du conducteur très simple

Depuis des années, les installations avec bornes sur rail TOPJOB® S sont reconnues sans entretien, dans les applications industrielles les plus diverses, dont les installations modernes de bâtiment.

Pour une alimentation économique : alimentation Eco

Avec les nouvelles alimentations Eco (ref. 787-2742 et 787-2744), WAGO propose une gamme d'alimentations économiques pour les applications de montage sur rail de support 24V DC standard.

cloud-2000x2000px.jpg

Une approche globale : du niveau de terrain jusque dans le Cloud

Un seul fournisseur : en plus des contrôleurs IoT PFC100 et PFC200, WAGO élargit sa gamme numérique avec le nouveau Cloud WAGO.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: