Nouveautés

Pour une alimentation économique : ECO Power

Avec les nouvelles unités ECO Power (787-2742 et 787-2744), WAGO offre une série d'alimentations économiques pour applications standard 24V DC à monter sur rail.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Encombrement réduit

  • Rendement élevé

  • Câblage rapide et sans outil par connexion via levier avec Push-in

  • Bon rapport qualité/prix

Aperçu des produits

Grâce à la technologie Push-in et à la technique de connexion par levier, les appareils de la série ECO-Power sont non seulement convaincants grâce à leur connexion rapide, sans entretien et sans outil, mais ils permettent également de brancher des sections de conducteur plus grandes, même avec des embouts d'extrémité. En outre, ils ont une entrée triphasée avec 400 V ... 480 V AC et délivrent à la sortie DC 24 V, à 20 A (787-2742) et 40 A (787-2744), avec une tension de sortie réglable jusqu'à 28 V DC. On dispose en plus d'un contact DC-O.K. avec lequel on peut contrôler un éventuel défaut en sortie.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Des alimentations efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: