Nouveautés

Communiquez rapidement et de manière fiable

  • 9/29/2023
  • Nouveau module de communication pour la connexion directe ETHERNET

    Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe de nos compteurs d'énergie MID sans dépense supplémentaire en câblage et représente ainsi l'extension optimale à l'interface Modbus RTU intégrée en série. Le module Modbus TCP a le même profil que les compteurs d'énergie WAGO et est alimenté par ces derniers lorsqu'ils sont directement connectés.


    Pour le fonctionnement en tant que passerelle distante, une tension d'alimentation externe est nécessaire, qui par exemple peut être fournie avec les convertisseurs DC/DC (numéro d'article 787-2801). Ainsi, jusqu'à 32 participants Modbus RTU peuvent être connectés au module à l'aide des connexions RS-485. Tous les modules utilisent la technique de connexion Push-in avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter.


    De plus, le module peut être installé ultérieurement sur des systèmes existants de manière flexible et rapide. En combinaison avec nos compteurs d'énergie MID, on peut transmettre des valeurs comme l'énergie active et réactive, la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour les différentes phases.


    Référence

    879-9000


    Compteur d'énergie

    879-3000

    879-3020

    879-3040


    Disponibilité

    Q4/2023

    Exemples d'applications

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook7.jpg

    Compteur d'énergie à connexion directe. L'alimentation se fait par le compteur d'énergie.

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook4.jpg

    Fonctionnement en tant que Modbus RTU vers la passerelle Modbus TCP et intégration de jusqu'à 32 esclaves Modbus.

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Additional service offerings: