MM-510087_3d_group_picture_2587_02_01_C1

Alimentation Base WAGO

Sa conception compacte permet d'économiser de l'espace dans l'armoire électrique et permet un câblage simple et sans outil par l'avant grâce à la technologie de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP®.

La nouvelle Alimentation Base WAGO combine un faible coût d'acquisition avec une fonctionnalité opérationnelle de base, tout en conservant la qualité et la fiabilité éprouvées de WAGO.

Caractéristiques produit de l'Alimentation Base WAGO

  • Connexions à ressort fiables : grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les connexions d'entrée/sortie restent stables même en cas de vibrations. L'installation et la maintenance sans outils facilitent le fonctionnement.

  • Rendement élevée : avec un rendement allant jusqu'à 94% (à 20A), la série Base réduit les coûts d'exploitation à long terme.

  • Robuste et durable : développé pour un fonctionnement continu dans des conditions extrêmes dans l'armoire de commande. Plage de température : -30 à +70 degrés.

  • Fonctionnement fiable : la durée moyenne de fonctionnement entre les pannes (MTBF) s'élève à plus de 1 000 000 heures, ce qui permet une durée de vie plus longue et une réduction considérable des coûts d'exploitation. De plus, la LED DC-OK permet la surveillance simple de l'état de fonctionnement.

  • Design compact : avec une largeur de seulement 56 mm pour le modèle 20 A, elle économise un espace précieux dans l'armoire de commande.

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK
Réf. 2587-2144

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK
Réf. 2587-2146

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; LED DC OK
Réf. 2587-2147

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; LED DC OK
Réf. 2587-2148

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; LED DC OK

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS