Nouveautés

Disjoncteur électronique à quatre et huit canaux

La connexion de bus de terrain via IO-Link standard ouvre la voie pour ...

  • une surveillance d'état confortable,

  • des paramétrages à distance - par exemple, pour un paramétrage facile après un échange et

  • l'intégration simple des disjoncteurs dans les systèmes de contrôle et de commande de niveau supérieur.



Deux nouveaux disjoncteurs électroniques avec IO-Link : les modules de WAGO à quatre et huit canaux offrent une sécurité dans un espace réduit et sont également très communicatifs.

Les disjoncteurs du système d'alimentation WAGO série 787 se spécialisent dans la sécurisation fiable et précise d'applications avec des tensions d'alimentation DC 24 V. Dans la vaste gamme de disjoncteurs électroniques, il existe maintenant deux nouvelles versions pour quatre et huit canaux - avec la particularité que la communication rapide et fiable avec IO-Link est intégrée.

Précis, compact et individuel

Les nouveaux disjoncteurs électroniques à quatre et huit canaux se déclenchent en toute sécurité même dans des conditions défavorables selon la norme EN 60204-1. Les dispositifs sont nettement plus minces que le même nombre de disjoncteurs conventionnels - un avantage réel pour une installation peu encombrante, en particulier dans les armoires de commande étroites. Les courants nominaux ajustables individuellement par canal ainsi que les courants réels lisibles individuellement permettent une surveillance individuelle du courant. La capacité d'enclenchement élevée réduit en outre le risque de déclenchements par erreur dus aux courants d'enclenchement élevés. Avec IO-Link embarqué, les nouveaux disjoncteurs font partie de la communication dans le sens de la commande et du contrôle - avec tous les avantages que la technologie de télécontrôle offre.

En un coup d'œil

  • Communication bus de terrain avec I/O-Link pour la surveillance d'état

  • Ajustement des paramètres à distance

  • Conception mince pour une installation peu encombrante

  • Version à quatre et huit canaux pour une tension de 24 V DC

  • Courants nominaux réglables individuellement par canal

Les nouveaux disjoncteurs électroniques avec IO-Link devraient être disponibles à partir de fin février 2018.

Aperçu des produits

Alimentation à découpage primaire; Pro; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; TopBoost + PowerBoost; Contact DC-OK; 2,50 mm²
Réf. 787-844

Alimentation à découpage primaire; Pro; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; TopBoost + PowerBoost; Contact DC-OK; 2,50 mm²

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Réf. 787-722

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 6 A; Limitation active du courant; capable de communiquer
Réf. 787-1668/006-1000

Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 6 A; Limitation active du courant; capable de communiquer

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Réf. 787-712

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: