Précis, compact et individuel
Les nouveaux disjoncteurs électroniques à quatre et huit canaux se déclenchent en toute sécurité même dans des conditions défavorables selon la norme EN 60204-1. Les dispositifs sont nettement plus minces que le même nombre de disjoncteurs conventionnels - un avantage réel pour une installation peu encombrante, en particulier dans les armoires de commande étroites. Les courants nominaux ajustables individuellement par canal ainsi que les courants réels lisibles individuellement permettent une surveillance individuelle du courant. La capacité d'enclenchement élevée réduit en outre le risque de déclenchements par erreur dus aux courants d'enclenchement élevés. Avec IO-Link embarqué, les nouveaux disjoncteurs font partie de la communication dans le sens de la commande et du contrôle - avec tous les avantages que la technologie de télécontrôle offre.