Nouveautés

Modules relais enfichables pour bornes sur rail TOPJOB®S

L'installation des nouveaux modules relais enfichables de la série 2042 de WAGO est particulièrement simple et sûre. Ils sont directement branchés sur les bornes de base du système de bornes sur rail TOPJOB®S. La combinaison de bornes sur rail et de modules relais permet à l'utilisateur d'économiser un niveau de câblage supplémentaire.

L'installation des modules relais est particulièrement rapide et facile en raison de la possibilité d'enfichage. Le câblage permanent empêche efficacement les erreurs de câblage pendant le service. La nouvelle série se compose au total de 18 variantes. Cela répond aux exigences de presque toutes les applications industrielles et ferroviaires.

Relais robustes également pour les environnements difficiles

Les conditions environnementales difficiles dans les applications industrielles et ferroviaires imposent des exigences élevées aux composants utilisés. Les nouveaux modules relais sont très robustes et résistent aux fortes vibrations et aux chocs. Par exemple, ils répondent aux exigences des normes ferroviaires DIN EN 61373 (vibrations et chocs) et DIN EN 50121-3-2 (CEM). La plage de tension d'entrée élevée de 16,8 V à 253 V contribue également à l'applicabilité universelle. Les relais peuvent être utilisés sans restriction dans la plage de température de -40 ° C à +70 ° C.

Les nouveaux modules relais enfichables devraient être disponibles à partir de la fin avril 2018.