MM-470389_new_website_page_MQTT_Protocol_Overview_Bilder_2000x1125.jpg

MQTT : le meilleur ami de l'IoT !

Transmission de messages efficace et fiable entre les appareils, même avec des connexions réseau limitées - c'est ce que MQTT représente. À l'ère de l'Internet des Objets (IoT), le protocole réseau contrôlé par événement s'est établi comme standard. Cela s'applique également dans les bâtiments modernes : là où de nombreux capteurs décentralisés et terminaux mobiles sont utilisés pour la surveillance et le contrôle, MQTT montre ses points forts.

MQTT expliqué simplement

Le MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole allégé, piloté par événement, qui fonctionne dans l'architecture de publication/abonnement et constitue une alternative efficace au modèle habituel client-serveur.

Dans un réseau MQTT, les clients, tels que les boutons, les capteurs de température ou les écrans tactiles, publient ou s'abonnent à des messages sur des sujets spécifiques. En tant qu'instance centrale, un broker (serveur) assure une communication sans interruption et un échange de données sécurisé.

Grâce au format de message compact et à la communication basée sur des événements, qui ne nécessite pas une transmission de données continue, MQTT nécessite peu de bande passante et de mémoire. Ainsi, MQTT est idéal pour une utilisation dans des applications IoT avec des ressources limitées.

Comprendre MQTT

Aperçu des principaux termes et modes de fonctionnement

Les clients MQTT

Tout appareil avec une bibliothèque MQTT peut être intégré au réseau en tant que client MQTT. Selon la fonction, les clients se comportent différemment : les capteurs ne publient que leur état (publish), les smartphones sont généralement des abonnés (subscriber) et donnent l'état réel des consommateurs ou des segments de bâtiment. Les dispositifs de contrôle d'ambiance ou les commandes sont également des clients qui peuvent cependant s'abonner (subscribe) et publier (publish) et ainsi agir de manière contrôlable dans le réseau MQTT.

Le Broker MQTT

La communication dans un réseau MQTT se fait par l'intermédiaire du broker MQTT. Il s'agit d'un périphérique ou d'un serveur qui trie et coordonne les messages et la communication des clients MQTT. Le broker sert de gestionnaire central et de distributeur de messages entre les terminaux. Contrairement à une architecture client-serveur classique, les appareils d'un réseau MQTT ne communiquent donc pas directement entre eux.

Nouveautés et sujets

Les messages MQTT sont envoyés par les clients au broker. Ils nécessitent particulièrement peu de mémoire - l'un des points forts du protocole. En plus des données (Payload), le sujet (Topic) est également publié. Le broker filtre les messages selon les sujets et les transmet à tous les clients abonnés.

Les sujets peuvent être organisés hiérarchiquement dans MQTT et structurés par des barres obliques (/). Une sonde de température dans une salle de réunion pourrait par exemple publier un message sous le thème BâtimentA/Meeting1/Température.

Qualité de service

Trois niveaux différents de qualité de service (QoS) permettent aux concepteurs de réseau de choisir entre une transmission de données minimale et une fiabilité maximale. Pour le niveau le plus bas (QoS 0), chaque message est envoyé exactement une fois, sans confirmation. Au niveau intermédiaire (QoS 1), un message est envoyé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un accusé de réception arrive, de sorte qu'il arrive au moins une fois. Le niveau QoS 2 est la version la plus fiable mais aussi la plus coûteuse. Ici, le message n'arrive qu'une seule fois au broker, ce qui conduit à une charge de CPU plus élevée et à une durée de batterie plus courte pour les appareils fonctionnant sur batterie.

Aperçu du système

Le fonctionnement de MQTT avec WAGO

Matériel et logiciel WAGO compatibles MQTT

Avec les composants et solutions suivants, votre projet IoT devient un succès - dans le bâtiment ou dans toute autre industrie.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC200

Nos contrôleurs de la série PFC200 disposent d'une grande variété de fonctions et sont donc bien équipés pour une utilisation dans l'automatisation de bâtiment. Le PFC200 (génération 2) prend en charge une connexion MQTT intrinsèque.

WAGO Compact Controller 100

Le contrôleur Compact 100 offre un encombrement minimal dans l'armoire de commande grâce à la conception REG et aux E/S intégrées. Avec ce contrôleur compact, vous pouvez résoudre individuellement les tâches d'automatisation dans votre environnement.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Controller

L'Edge Controller WAGO est équipé d'un processeur quadri-cœur ARM-Cortex-A9 et d'interfaces étendues. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il est parfaitement équipé pour une utilisation individuelle, indépendamment de l'industrie.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panel 600

Les écrans tactiles WAGO (HMI – Human Machine Interface) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie. Le Touch Panel 600 prend en charge une connexion MQTT prête à l'emploi.

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

WAGO IoT Box : la numérisation prête à l'emploi

Les entreprises qui veulent être prêtes pour l’avenir ont avant tout besoin d’une chose : une connectivité numérique et une mise en réseau complète.Retrofit rend cela possible - en équipant ultérieurement les machines et installations avec des capteurs et une technologie de communication modernes.La tâche parfaite pour la WAGO IoT Box : elle rend les équipements existants pérennes en un tour de main.

Logiciel WAGO compatible MQTT

Multi Cloud Connectivity – License unique

Avec la "Multi Cloud Connectivity", il est possible de connecter en parallèle un appareil à deux systèmes de cloud différents, à des plateformes IoT ou à des broker-MQTT. Cela permet de mettre en œuvre différentes tâches dans l'application Cloud appropriée.

Logiciel Sparkplug - Licence unique

Sparkplug est une spécification basée sur MQTT pour les applications IoT. Cela définit les Topic et Payload, permettant aux contrôleurs de partager des données avec des systèmes compatibles Sparkplug, par ex. SCADA, peut être échangé directement.

Connexion facile au cloud et au BMS

Solutions d'application WAGO et MQTT

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

Solutions préprogrammées pour plus de simplicité

Que ce soit pour l'automatisation d'espace, la gestion de l'éclairage ou des données énergétiques ou la gestion de la charge dans le parc de recharge : des applications préprogrammées que vous pouvez utiliser sans effort de programmation vous facilitent la vie. WAGO Application Solutions utilise MQTT de différentes manières - une application préprogrammée en combinaison avec MQTT est particulièrement utile pour la connexion à des systèmes tiers. Ainsi, les points de données peuvent être transmis efficacement à des systèmes de niveau supérieur, comme un Building Management System (BMS) ou un Cloud. Apprenez-en plus sur les solutions d'application de WAGO sur notre site Web.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: