TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Touch Panels (HMI)

Les écrans tactiles WAGO (HMI – Human Machine Interface) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Vos avantages :

  • Commande, observation ou contrôle des données de process de machines et d'installations

  • Manipulation simple grâce à un concept de fonctionnement simple et à des fonctionnalités pratiques

  • Sans ventilateur

HMI adaptée pour votre application

Vous trouverez ici un aperçu de nos familles de produits de la gamme de Touch Panel.

WAGO Web Panel 400

Le WAGO Web Panel 400 séduit par ses performances et son design moderne grâce à une façade en verre continue avec un écran intégré. Les Panels offrent une flexibilité pour votre domaine d'application grâce à l'alimentation via Power-over-Ethernet (PoE). La technologie tactile PCAP offre de plus une facilité d'utilisation.

Vos avantages :

  • Économique avec une performance maximale

  • Alimentation via Power-over-Ethernet (PoE)

  • Design de haute qualité, grâce à la façade en verre continue et à l'écran intégré

  • Convivialité grâce à la technologie tactile PCAP

Ce produit n'est pas encore disponible. Pour rester informé, abonnez-vous à notre Newsletter.

WAGO Touch Panel 600

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.

Vos avantages :

  • Processeur multicœur Cortex-A9 puissant

  • Trois familles de produits : Standard Line, Advanced Line, Marine Line

  • Fonctionnalités logicielles : Web Panel, Visu Panel, Control Panel

Fonctionnalité dans une grande variété d'applications

Qu'il s'agisse d'écrans tactiles visuels, de contrôle ou tactiles, les différentes versions d'écrans tactiles WAGO répondent à toutes les exigences et sont utilisées dans tous les domaines de l'industrie : technique des procédés et ingénierie de l'énergie, ferroviaire ou construction navale ainsi que dans la construction générale des armoires de commande. Découvrez nos équipements matériels adaptés à vos besoins individuels.

Construction de machines

Plus de sécurité dans le traitement de systèmes d'automatisation complexes grâce à un concept de fonctionnement simple et à des fonctionnalités pratiques : améliorez l'utilisation des machines et des installations avec nos puissants écrans tactiles WAGO pour des tâches de contrôle et de visualisation exigeantes.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Construction navale

Les domaines de la marine et de l’industrie on-/offshore ont des exigences spécifiques en termes de performance et de disponibilité des produits. Avec des homologations spéciales, nos Touch Panels WAGO de la « Marine Line » sont idéaux pour une utilisation en mer.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energie

Gestion efficace de l'énergie : avec les écrans tactiles WAGO, vous pouvez suivre de près la consommation d'énergie pour identifier facilement le potentiel d'économies et contrôler l'utilisation optimale. Trouvez la bonne solution et profitez de fonctionnalités pratiques.

Bâtiment

Avec les Touch Panels, WAGO met sur le marché une unité de contrôle idéale pour l'automatisation dans les bâtiments et les environnements industriels. En plus d'une utilisation optimale et d'une visualisation performante, l'accent est mis sur la rentabilité de la solution.

Découvrez d'autres produits pour votre automatisation

buehne_controller_2000x1125.jpg

Contrôleurs

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a les bons contrôleurs pour chaque tâche et exigence

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Systèmes E/S

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

WAGO Device Sphere

La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS