1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1.jpg

Accélérez votre ingénierie avec l'agent WAGO PLC

Imaginez que vous ayez toujours à vos côtés un collègue compétent qui comprend vos questions et y répond avec précision. C'est exactement ce que propose l'agent WAGO PLC : en tant que chatbot basé sur l'IA, il est spécialisé dans l'assistance aux programmeurs d'API et aux intégrateurs de systèmes lors du développement d'applications pour le WAGO I/O System et dans la simplification de leur travail quotidien. Grâce à son intégration directe dans CODESYS et au vaste savoir-faire de WAGO, il vous permet de mettre en œuvre des projets plus rapidement, plus facilement et plus efficacement.

Votre assistant d'IA pour l'automatisation

Pourquoi surmonter seuls les défis de l'automatisation alors que l'agent WAGO PLC peut considérablement simplifier votre travail quotidien ? Avec des chats interactifs et l'intégration directe dans votre espace de travail de projet, il simplifie les processus complexes tout en permettant des gains de temps et une meilleure rentabilité. Découvrez comment l'agent WAGO PLC vous accompagne au quotidien !

Aperçu des avantages

Support de démarrage rapide

Que vous soyez nouveau dans un projet ou que vous ayez simplement besoin d'une réponse rapide, l'agent WAGO PLC est immédiatement disponible.

Moins de temps et d'argent

Le support et l'automatisation basés sur l'IA vous permettent de gagner du temps et de vous concentrer sur l'essentiel.

La simplicité rencontre l'expertise

Un langage clair et le savoir-faire WAGO immédiatement accessible permettent même aux utilisateurs les moins expérimentés de manipuler le produit en toute confiance.

Intégration directe dans CODESYS

Accédez facilement aux données existantes, réduisez les erreurs et prenez des décisions plus transparentes.

Ingénierie efficace

Que ce soit pour démarrer un nouveau projet, programmer avec CODESYS ou dépanner : l’agent WAGO PLC est directement intégré, accède aux données du projet et vous assiste exactement là où cela compte le plus en pratique : dans le processus d’ingénierie. Rapide, efficace et fiable.Et c'est aussi simple que cela : via une fenêtre de chat intégrée, vous posez vos questions et obtenez directement une réponse dans un langage compréhensible. Grâce à son intégration directe dans CODESYS, l'agent accède automatiquement aux informations de projet telles que le code existant, les structures de projet ou les messages d'erreur. Vous économisez ainsi la recherche manuelle de données pertinentes et obtenez immédiatement les bonnes réponses et des propositions de solutions.Qu'il s'agisse de génération de code, de sélection de bibliothèque, d'aide à la syntaxe ou de débogage, l'agent WAGO PLC prend en charge les tâches routinières et réduit considérablement votre charge de travail. En même temps, il rend compréhensibles des relations complexes et réduit même une documentation volumineuse à l'essentiel. Le résultat : moins d'efforts, moins d'erreurs et plus de temps pour l'essentiel - vos innovations dans la technologie d'automatisation.

The WAGO PLC Agent feels like an extra team member — always available, highly knowledgeable and directly connected to our WAGO expertise.

Kevin Kling
Technical Assistant, WAGO

FAQ

Autres sujets intéressants

MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Ingénierie flexible avec CODESYS V3.5

WAGO intègre le logiciel d'automatisation indépendant du fabricant CODESYS V3 dans l'ingénierie

1024-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000.jpg

Contrôleurs

Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Logiciel

Le bon environnement d'ingénierie peut vous faire gagner du temps et de l'argent. WAGO propose une large gamme d'options et l'outil adapté à chaque application.

Additional service offerings: