Logiciel innovant pour l'ingénierie globale et la gestion du cycle de vie

Logiciel pour l'ingénierie et la gestion du cycle de vie

Les projets d'automatisation des bâtiments sont caractérisés par des délais de mise en œuvre toujours plus courts, des structures plus complexes et une part de logiciel en constante augmentation. À cela s'ajoutent des exigences plus élevées en matière de sécurité, par exemple la gestion des certificats et des mots de passe.

Le WAGO Solution Builder est l'outil idéal pour la gestion, la configuration et la documentation de nombreux contrôleurs.

Ingénierie de projet pensée dans sa globalité

De la planification à la mise en œuvre et à la mise en service des systèmes : dans le cadre de l’écosystème du bâtiment, le WAGO Solution Builder offre une solution logicielle globale et efficace qui soutient de manière optimale les constructeurs de solutions d'automatisation du bâtiment.

Le WAGO Solution Builder est une solution logicielle globale et efficace qui soutient de manière optimale le constructeur de solutions d'automatisation des bâtiments. Le flux de travail est optimisé pour la séparation de la création complète du projet au bureau (hors ligne) et de la mise en service sur site (en ligne). L'ensemble de la documentation du projet peut être créé en un clic. De plus, les applications peuvent être enregistrées en tant que modèles et réutilisées. Tous les groupes d'utilisateurs travaillent ensemble sur l'interface Web centrale de la nouvelle solution logicielle. Cela garantit un flux de travail cohérent et conserve toujours un œil sur l'ensemble du projet de construction. Des économies de temps et d'argent résultent également de la possibilité d'un traitement en masse intelligent des données, même pour les projets avec un grand nombre de contrôleurs. Les systèmes d'adressage pour l'arborescence du projet et la description des points de données sont pris en charge nativement. Ils font ainsi partie intégrante de l'organisation du projet et ne doivent pas être créés ultérieurement, ce qui nécessite un travail important et présente un risque d'erreur élevé.

Les avantages en un coup d’œil

Fonctions

Approche globale

Le WAGO Solution Builder accompagne le projet depuis l'attribution de la commande jusqu'à la maintenance et l'entretien récurrents du matériel et des logiciels, en passant par la mise en service, l'achèvement et la documentation. Le logiciel permet de créer plusieurs solutions d'automatisation du bâtiment en parallèle et rend toutes les données disponibles à tout moment.

Autres avantages :

  • Transfert de données simple entre les composants du WAGO Solution Builder via des interfaces optimisées pour le workflow

  • Des coupleurs, des switchs, des appareils de terrain ou des appareils tiers peuvent également être inclus dans la communication croisée en plus des stations d'automatisation et documentés dans le cadre de la solution.

Manutention en masse

Le WAGO Solution Builder a été développé pour le traitement de grandes quantités de données dans l'automatisation des bâtiments.

Cela se traduit par des avantages évidents pour les utilisateurs :

  • Configurez les structures de modèle en détail, puis bénéficiez des mécanismes d'héritage intelligents et des regroupements logiques lors de la copie.

  • Une solution peut contenir quelques ou des centaines de stations d'automatisation avec des milliers de points de données.

Synchronisation

Si vous créez une solution avec des contrôleurs hors ligne, celle-ci, y compris vos paramètres et applications, est transférée aux appareils en fonction des tâches. Les tâches sont traitées de manière asynchrone dans un service externalisé, c'est-à-dire :

  • Pendant le transfert, vous pouvez continuer à travailler avec WAGO Solution Builder sans aucune restriction.

  • Si des paramètres ont changé sur les contrôleurs pendant le fonctionnement du bâtiment, ils peuvent être relus lors de la prochaine synchronisation.

En raison de cette bidirectionnalité, aucun paramètre n'est perdu.

Documentation de projet

La documentation de projet requise est créée automatiquement par WAGO Solution Builder en un seul clic. Vous bénéficiez d'une bonne vue d'ensemble :

  • Toutes les informations saisies dans la solution, telles que les adresses IP, les applications, les versions de firmware ou le matériel utilisé, sont sorties dans la documentation du projet au format PDF.

  • La mise en page et le niveau de détail de la documentation du projet peuvent être facilement personnalisés.

Cas d'utilisation

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Planificateurs spécialisés en automatisation des bâtiments : les résultats de la planification sont directement mis en œuvre.

La planification de l'équipement technique du bâtiment (TGA) est une base importante pour l'exploitation efficace d'un bâtiment. La planification technique doit être mise en œuvre par toutes les entreprises d'exécution après l'achèvement. L'automatisation du bâtiment est également mise en œuvre sur cette base. Le WAGO Solution Builder est l'outil parfait pour cela, car les résultats de la planification peuvent être transférés directement dans la configuration.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Intégrateurs de systèmes : coordonner parfaitement l'interaction de tous les métiers

Selon le type de bâtiment, la planification et l'exécution de tous les métiers de l'automatisation du bâtiment sont très étendues. Le moment de vérité vient lors de la mise en service, lorsque tous les corps de métier doivent travailler ensemble le plus rapidement possible. La mise en service avec le WAGO Solution Builder est particulièrement simple.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

Gestionnaire d'installations : assurer le suivi des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.

La durée de vie typique d'un bâtiment est de plusieurs décennies. Par conséquent, lors de la planification de l'équipement technique du bâtiment (TGA), non seulement la planification du projet et la mise en service doivent être prises en compte, mais également l'ensemble du cycle de vie. En plus de l'opération initialement prévue, il y a souvent des modifications, des transformations, des rénovations et finalement des démolitions. La gestion des installations, qui est responsable du TGA dans toutes les phases du bâtiment, a toujours une vue d'ensemble avec le WAGO Solution Builder.

Partie intégrante du WAGO Building Ecosystem - le système global pour l'automatisation des bâtiments

WAGO Building Ecosystem

Avec le WAGO Building Ecosystem, nous vous proposons un système modulaire global qui combine et optimise tous les aspects de l'automatisation, de la gestion et du reporting des bâtiments. Vous trouverez ici des informations précises sur la structure du système, la valeur ajoutée qu'il offre aux différentes phases du cycle de vie d'un bâtiment, ainsi que sur les services et les offres de conseil que WAGO propose pour accompagner vos projets :

Nous vous aidons avec plaisir.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS