Bornes pour circuits imprimés et connecteurs pour circuits imprimés

Différentes applications nécessitent des solutions différentes. WAGO vous offre pour cela une grande variété de bornes et connecteurs pour circuits imprimés Par exemple, les différentes techniques de connexion à ressort facilitent la résolution de vos tâches dans les technologies d'entraînement et de commande ou dans l'industrie de l'éclairage.

Vos avantages :

  • Grande variété de versions

  • Manipulation simple et sûre

  • Fixation permanente du conducteur grâce à la technologie de raccordement par ressort

  • Gain de temps important grâce à l'insertion directe de conducteur rigide et de conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce aux versions Push-in CAGE CLAMP® et PUSH-WIRE®

  • Intégration optimale dans votre processus de production avec des produits pour la soudure à la vague/à la main (THT) ainsi que pour la refusion (THR et SMT)

Nos produits dans le domaine de la connexion de circuits imprimés

Choose Your Upgrade !

Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu'il s'agit de la transmission fiable et sûre des signaux. Il y a un vrai héros dans chaque borne et connecteur - adapté aux exigences spécifiques de votre circuit imprimé. Qui choisissez-vous ?

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec levier

Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes. WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance. Le levier permet un câblage simple sur le terrain. La connexion d'appareils sans outil est particulièrement avantageuse dans les espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès. La position claire du levier assure une sécurité supplémentaire : si le levier est ouvert, le point de connexion l'est également. Si le levier est fermé, le point de connexion est fermé.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits de 0,14 à 25 mm2

  • Câblage sans outil grâce à la connexion à levier

  • Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®

  • Sens de raccordement du conducteur parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé, option de test 0° et 90° par rapport au sens de connexion

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Bornes pour circuits imprimés CMS

La famille de bornes pour circuits imprimés CMS de WAGO est la solution optimale pour vos applications LED ainsi que pour les applications industrielles. Convainquez-vous des nombreux avantages tels que la compacité et la facilité de manipulation.

Vos avantages :

  • Insertion directe des conducteurs rigides

  • Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction et de la couleur blanche du boîtier

  • Intégration complète dans le processus de fabrication automatisé grâce à un emballage « Tape-and-Reel » – séries 2059 et 2060 disponibles en deux tailles de bande différentes

Bornes pour circuits imprimés

Pour le raccordement de circuits imprimés à l'environnement de votre appareil, WAGO propose une gamme complète de bornes pour circuits imprimés avec des sections de conducteurs de 0,08 à 16 mm2. Dans des mesures de pas en mètres ou en pouces de 2,5 à 20 mm, WAGO offre la solution adaptée à votre application.

Vos avantages :

  • Manipulation simple et sûre grâce à l'enfichage direct de conducteurs rigides avec Push-in CAGE CLAMP®

  • Large choix de bornes pour circuits imprimés avec différentes directions d'insertion des conducteurs et types d'actionnement pour chaque besoin

  • Combinaisons individuelles de couleurs possibles pour une affectation claire des connexions

  • Intégration facile dans votre processus de fabrication grâce à des produits pour différents processus de soudage

  • Variantes disponibles pour traversées de boîtier

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Connecteurs pour circuits imprimés

Avec les différentes familles de connecteurs WAGO, vous avez toujours la bonne solution pour votre application. Les connecteurs de circuit imprimé sont disponibles pour des sections de conducteur de 0,08 à 25 mm². Vous avez ainsi tout ce qu'il faut pour un câblage de système cohérent.

Vos avantages :

  • Systèmes parfaitement adaptés à toutes les exigences et tous les domaines d'application

  • Grande variété de versions dans les systèmes pour toutes les applications imaginables

  • Connexion rapide, résistante aux vibrations et sans entretien grâce à la technologie de connexion par ressort

  • Pas de 0,08 à 25 mm², jusqu'à une intensité admissible de 101 A

  • Bornes pour circuit imprimé enfichables sur des broches à souder simples et des connecteurs mâles à souder

  • Variantes disponibles pour traversées de boîtier

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX® : le système de connecteurs

Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

Vos avantages :

  • Forme compacte : espace de montage nécessaire réduit de 30 %

  • Système de contact radicalement simplifié

  • Fiabilité de contact absolue même à des températures ambiantes plus élevées grâce à une conception spéciale, une technologie innovante de connexion à ressort et un matériau isolant innovant

  • Grâce au verrouillage intégré et à l'insertion presque complète du connecteur femelle dans le connecteur mâle, résistance aux vibrations très élevée jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte

  • Possibilité efficace de tester dans le même axe que le conducteur grâce à une ouverture de test

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine de la connexion de circuits imprimés

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

Services PCB numériques

Le processus de planification et de conception est une étape essentielle dans la configuration des circuits imprimés. La technique de connexion pour circuits imprimés joue ici un rôle décisif. Nos services PCB numériques vous aident à trouver le bon produit pour votre circuit imprimé.

L'inspiration pour vous

Système de verrouillage MCS Maxi 6 avec levier

Adaptateur de montage pour MCS Maxi 6 et 16 avec levier

Nouveautés

Connectez Single Pair Ethernet sans connecteurs spéciaux

Single Pair Ethernet permet des connexions ETHERNET à haut débit sur de longues distances avec une seule paire de fils. Cela économise de l'espace et du poids dans les applications et économise les ressources. Les bornes pour circuits imprimés compactes des séries 2601 et 2086 permettent une connexion Single Pair Ethernet particulièrement simple car aucun connecteur spéciale n'est requis.

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS