Câblage direct, à la main
Afin de répondre aux exigences d’une utilisation à la fois claire et simple, WAGO a équipé les connecteurs MCS MAXI 6 de leviers permettant une utilisation intuitive et sans outil. Comme aucun outil n’est nécessaire pour ouvrir l’unité de serrage, le connecteur permet un câblage à la main rapide et facile, ce qui représente un gain de temps considérable lors du câblage sur le terrain.
Les leviers intégrés aux connecteurs se déplacent sans effort en position ouverte ou fermée avec un clic audible, ce qui confirme qu’une connexion correcte (et fiable) a été établie.
Toute comme les autres produits MCS de WAGO qui ont fait leurs preuves dans l’industrie, ces nouveaux connecteurs enfichables offrent également une protection à 100 % contre les erreurs de raccordement, un codage personnalisé et des options de verrouillage en option afin de garantir une sécurité maximale pour le câblage sur site.