Nouveautés

New MCS MAXI 6 Connectors with Levers – Field Wiring in Next to No Time

En bref :

  • Câblage facile à la main grâce à l'actionnement d'un levier

  • Utilisation intuitive du levier, sans outil

  • Gamme de produits : 0,2 … 25 mm² (24 … 4 AWG)

  • Raccordement CAGE CLAMP® par enfoncement

  • Protection à 100 % contre les erreurs de raccordement

  • Options de codage et de verrouillage disponibles



La gamme MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) s'élargit : la nouvelle gamme de connecteurs enfichables MCS MAXI 6 de WAGO permet de raccorder des conducteurs de 10 mm² (8 AWG) et intègre des leviers, ce qui facilite et accélère le câblage.

Le système de connexion enfichable MCS MAXI 6 de WAGO prend en charge des conducteurs de 0,2 mm² à 10 mm² (20–8 AWG) et est idéal pour les applications d’électronique de puissance nécessitant des courants élevés. Deux versions de ces nouveaux connecteurs enfichables sont disponibles (fil-à-fil et fil-à-carte), et chaque version propose des variantes allant de 2 à 9 pôles avec un espacement des broches de 7,62 mm. Avec un courant nominal de 41 A, ce système est idéal pour le raccordement de composants d’électronique de puissance. Grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs à brins fins équipés d’embouts peuvent être raccordés par simple insertion dans le connecteur. Les connecteurs sont disponibles en deux modèles pour un montage horizontal ou vertical sur circuit imprimé, offrant ainsi une grande flexibilité de raccordement.
Les nouveaux connecteurs MCS MAXI 6 équipés d’un levier permettent de gagner un espace précieux : au-delà de la section nominale standard, il est également possible de raccorder des conducteurs dont la section atteint celle de la taille supérieure (10 mm²/8 AWG).

Câblage direct, à la main

Afin de répondre aux exigences d’une utilisation à la fois claire et simple, WAGO a équipé les connecteurs MCS MAXI 6 de leviers permettant une utilisation intuitive et sans outil. Comme aucun outil n’est nécessaire pour ouvrir l’unité de serrage, le connecteur permet un câblage à la main rapide et facile, ce qui représente un gain de temps considérable lors du câblage sur le terrain.

Les leviers intégrés aux connecteurs se déplacent sans effort en position ouverte ou fermée avec un clic audible, ce qui confirme qu’une connexion correcte (et fiable) a été établie.

Toute comme les autres produits MCS de WAGO qui ont fait leurs preuves dans l’industrie, ces nouveaux connecteurs enfichables offrent également une protection à 100 % contre les erreurs de raccordement, un codage personnalisé et des options de verrouillage en option afin de garantir une sécurité maximale pour le câblage sur site.

Product Overview: MCS MAXI 6

Connecteur mâle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Fixation sur rail 35; 10,00 mm²; gris clair
Réf. 831-3203/007-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Fixation sur rail 35; 10,00 mm²; gris clair

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 10,00 mm²; gris clair
Réf. 831-3103

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 10,00 mm²; gris clair

Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,2 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; Pas 7,62 mm; 3 pôles; gris clair
Réf. 831-3603

Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,2 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; Pas 7,62 mm; 3 pôles; gris clair

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 10,00 mm²; gris clair
Réf. 831-3107/037-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 10,00 mm²; gris clair

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Produits pour l'électronique de puissance

Avec les bornes et les connecteurs de circuits imprimés compacts et fiables de WAGO, votre technologie de connexion relève les défis d'aujourd'hui.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS