Référence

La première pierre de la transition énergétique

Automatisation pour la production modulaire d'hydrogène
Dans le paysage énergétique durable de demain, l'hydrogène jouera un rôle important en tant que réservoir d'énergie. La collaboration entre WAGO et FEST montre comment la production peut déjà réussir aujourd'hui grâce à des concepts modulaires et à l'interaction de techniques d'automatisation sophistiquées.

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1765_2000x2000

The potential for green hydrogen is enormous – both today and in the future as it continues to grow.

Christian Perplies
Senior Sales and Business Development Manager for Hydrogen Technology at FEST GmbH

Une collaboration entre FEST et WAGO

L'innovation par la coopération

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1038_2000x1125.jpg

L’hydrogène – un élément important du futur mix énergétique

Véhicules électriques, chauffage ou production d'eau chaude : le vent et le soleil poussent de plus en plus les électrons à travers les conducteurs électriques - sans détours, directement du producteur au consommateur. Mais l’avenir de l’approvisionnement énergétique ne se fera pas entièrement sans molécules. L'énergie doit être stockée. Certains consommateurs ont également soif de disposer de plus d’énergie dans le réservoir que ce qu'offrent les batteries actuellement.

La plus petite molécule sera probablement l’ingrédient central du cocktail énergétique du futur : l’hydrogène. Produit avec un excès d’électricité renouvelable, il constitue non seulement un puissant dispositif de stockage d’énergie, mais également une source d’énergie alternative pour le trafic aérien, longue distance, poid lourd et maritime.

FEST transforme l'excès d'énergie en hydrogène vert

Aussi cohérents que paraissent les concepts sur le papier, la question se pose quant à l’origine de l’hydrogène vert.

Une solution est à portée de main : les électrolyseurs déploient tout leur potentiel à proximité des parcs éoliens et solaires. Au lieu de réduire l'offre en énergie éolienne ou de retirer les cellules solaires du réseau, le courant vert non absorbé sépare l'eau en oxygène et en hydrogène.

La société FEST, de Goslar, propose de telles installations. L'entreprise qui fait partie du groupe Schmidt Kranz planifie, développe, construit et installe des systèmes individuels d'électrolyse à hydrogène et des systèmes d'alimentation pour des applications Power-to-X.

Des installations qui, en raison de leur taille, ne sont pas constamment prises en charge sur place - un concept qui ne fonctionne que si l'ingénierie, la technique d'installation et l'automatisation fonctionnent parfaitement de concert.



Souhaitez-vous en savoir plus ? Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !

Souhaitez-vous en savoir plus ?

Téléchargez la référence complète ici et découvrez les multiples possibilités de nos solutions.

Composants de WAGO

Les produits WAGO installés dans le projet en détail

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Décentralisation avec connectivité étendue - le I/O System Field WAGO pour une automatisation sans armoire en IP67 séduit par ses nombreuses fonctions.

Vos avantages :

  • Gestion de la charge intégrée

  • Connectivité réseau avancée

  • Combine fonctionnalité et apparence

  • Solution tout-en-un avec IO-Link

Alimentations

Les alimentations sont au cœur de toute solution d'automatisation. WAGO offre ici une large gamme de différentes séries et classes de performance pour presque tous les domaines d'utilisation.

Vos avantages :

  • Appareils très efficaces avec un rendement allant jusqu'à 96,3 %

  • Une large gamme d'utilisations possibles grâce à de nombreuses homologations

  • Technique de connexion CAGE CLAMP® pour presque tous les appareils

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: