Du 17 au 18 Octobre 2023

IBS 2023

IBS 2023 sera au carrefour des technos innovantes et résilientes capables de relever le défi de la régulation, de la sobriété et du confort durable des bâtiments du futur qui s’écrit déjà au présent sachant que 90% des bâtiments de demain nous entourent aujourd’hui.

LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT ET DE LA VILLE

Du BOS à l’IA, du BIM GEM au jumeau numérique, toutes ces NTIC qui deviennent indispensables à l’analyse des datas pour mieux piloter les systèmes vitaux du bâtiment et interpréter les signaux faibles afin d’anticiper les pannes, ne pourraient correctement fonctionner sans un IoT fiable et des protocoles de communication éprouvés.

C’est donc du comptage et de la collecte des datas que dépend l’ensemble de la chaîne d’analyse et d’action permettant une régulation efficiente. Les réglementations françaises comme européennes (RE2020, BACS, Décret tertiaire, Fit to 55,…) permettent d’accélérer ce processus indispensable.

LES SUJETS ABORDÉS LORS DU SALON

Décret Tertiaire

Performance énergétique

Codesys 3.5

Gestion des éclairages

3 CONFÉRENCES POUR ABORDER LA SMARTCITY

IP, IoT et protocoles du bâtiment

Quels sont les protocoles en pointe, quels sont ceux qui entrent en obsolescence ? En particulier de nouveaux protocoles radio sont apparus, visant parfois spécifiquement les objets connectés. Vont-ils remplacer les réseaux filaires ou sont-ils complémentaires ? Quelle est l’incidence sur la cyber-sécurité ?

Quelle répartition entre intelligence locale et intelligence dans le réseau ?

Comment optimiser les coûts ? Peut-on faire confiance au cloud et quelle protection offre-t-il aux données qui y sont stockées ? Plus généralement, quelle est l’incidence de ce choix sur la sécurité du bâtiment ?

Sobriété énergétique : quels outils concrets pour consommer moins et mieux ?

Quelles sont les bonnes pratiques pour réaliser un pilotage énergétiquement efficient d’un bâtiment, quels éléments à préciser dans le CCTP ?