[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/solutions","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/solutions-plateforme","name":"WAGO Solutions Platform","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/solutions-plateforme/grid-monitoring-app","name":"Application Grid Monitoring","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-408888_GWA_WSP-iMac-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

WAGO Grid Monitoring : paramètres de réseau importants et optimisation de la stratégie d'expansion en un coup d'œil.

Le nombre de consommateurs et de producteurs décentralisés va se multiplier dans un avenir prévisible. La stabilisation des réseaux devient une tâche de plus en plus exigeante. La transparence et la surveillance du réseau basse tension, ainsi que la détermination de l'état du réseau, deviennent de plus en plus importantes - et pour cela, une surveillance de base est nécessaire.

Visualisation et contrôle du réseau basse tension

La solution WAGO Grid Monitoring garde toujours un œil sur les processus dans les stations de réseau local existantes ou nouvellement installées - et cela sans effort de programmation supplémentaire grâce à un simple paramétrage. Le fonctionnement dans un réseau fermé est possible en option et garantit une sécurité élevée dans l'application. La visualisation est intuitive. Elle fournit des aperçus détaillés et en temps réel des courants, de l'utilisation du transformateur et des données de sortie. Pour encore plus de transparence, l'analyse de flux de charge peut être achetée en option pour le calcul des tensions et courants dans tout le réseau de distribution.

Les avantages en un coup d’œil