MM-524747_new-website-page_wago-grid-stabilizer_Netzananalyse historisch DE_2000x2000.jpg

WAGO Grid Stabilizer : solution complète selon § 14a EnWG

Surveillance, analyse et exploitation sécurisée du réseau en une seule solution

Le développement cohérent du WAGO Grid Monitoring – pour l'enregistrement et la surveillance du réseau basse tension – franchit une étape décisive : WAGO Grid Stabilizer permet aux exploitants de réseau de repondre aux exigences du § 14a de la loi EnWG et offre un soutien complet dans l'exploitation quotidienne du réseau.

Exploitation orientée réseau du réseau basse tension

Afin de pouvoir garantir un fonctionnement sûr du réseau même dans des scénarios de charge élevée critiques, le WAGO Grid Stabilizer réalise le processus défini dans le cadre du § 14a EnWG pour une utilisation orientée réseau de la flexibilité côté charge. Sur la base des valeurs de mesure de la station du réseau local numérique et des points de données supplémentaires de systèmes de mesure intelligents, on effectue une détermination de l'état du réseau, ce qui permet une analyse en temps réel de la charge de tous les équipements dans le réseau. Sur cette base de données, des interventions de contrôle stabilisatrices peuvent également être déterminées, qui, en tant que nouvelles mesures de sécurité, utilisent la flexibilité des consommateurs contrôlables tels que les pompes à chaleur ou les boîtiers muraux pour résoudre les goulots d'étranglement du réseau. En tant que solution complète, des options de visualisation et de documentation supplémentaires sont disponibles pour analyser les goulots d'étranglement du réseau. Le WAGO Grid Stabilizer remplit ainsi les exigences réglementaires selon § 14a EnWG et constitue en outre un élément essentiel de la gamme complète de solutions WAGO pour l'exploitation moderne et axé sur les données du réseau du futur.

Un moyen simple pour un fonctionnement du réseau planifiable et sans souci

Mise en service simple

  • Numérisation et connexion simples des stations de réseau local
  • Intégration des données d'état du réseau TAF10 via la connexion aux administrateurs de passerelle de compteurs intelligents
  • Mise en service des contrôleurs via la WAGO Solutions Platform par code QR

Détermination et analyse de l'état du réseau

  • Connexion aux outils de planification de réseau ou aux systèmes GIS pour l'intégration des données de réseau
  • Détermination de l'état du réseau avec des données en direct
  • Présentation de l'utilisation actuelle et historique des ressources

Stabilisation en cas d'urgence

  • Contrôle complet des mesures de stabilisation automatique grâce aux options de configuration
  • Contrôle orienté réseau pour une stabilisation sûre en cas de goulots d'étranglement du réseau
  • Communication standardisée vers des appareils de consommation contrôlables via l'API BDEW

Cybersécurité

  • Développement et exploitation sûrs grâce au respect des directives du BSI
  • Fonctionnement possible dans un réseau fermé sans accès internet
  • Droits du rôle de mise en service séparés de l'exploitation

Aperçu de la solution

Dispositifs de consommation contrôlables

§ 14a EnWG

Le stabilisateur de réseau WAGO assure la stabilité dans les réseaux électriques de plus en plus fluctuants. Avec la numérisation de stations de réseau local, WAGO permet une détermination complète de l'état du réseau - la base d'un contrôle de réseau à l'épreuve du temps selon § 14a EnWG. Grâce à une surveillance prédictive et un contrôle préventif, les points faibles sont détectés à un stade précoce et des mesures ciblées sont mises en œuvre pour l'optimisation du réseau. L'introduction généralisée des compteurs intelligents et l'acquisition continue de données permettent un contrôle de réseau numérique flexible, qui garantit la sécurité d'approvisionnement à long terme et minimise les extensions de réseau coûteuses.

§14a_ENWG_2000x1125.png

Combinaison optimale :

WAGO Application Grid Gateway et WAGO Grid Monitoring

L'application Grid Gateway de WAGO est la plaque tournante efficace pour les données dans les stations de réseau local. Elle collecte des données de différentes sources et les transmet sans interruption à d'autres systèmes. L'application de contrôleur joue un rôle décisif dans l'intégration d'informations dans des systèmes supérieurs. Dans le même temps, l'application WAGO Grid Monitoring App permet le traitement complet des données collectées - une détermination de l'état du réseau à partir de stations de réseau local et du réseau basse tension.

Une plateforme, toutes les solutions

WAGO Solutions Platform

La WAGO Solutions Platform offre un nombre croissant d'applications pour la surveillance, la visualisation et le contrôle de nombreuses installations dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Chaque application individuelle est conviviale et intuitive à 100%.

Implémentez également vos propres solutions logicielles. Seule exigence pour votre application - elle doit être conteneurisée pour pouvoir être déployée sur la plateforme de solutions WAGO. Pour une mise en service simple et sans erreur des contrôleurs, le processus a été intégré dans l'application WAGO.

Pour cela, le code Data-Matrix du contrôleur et un code QR sont scannés avec le smartphone ou la tablette dans l'application WAGO. Une connexion avec l'appareil est ensuite automatiquement établie - fini.

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

Mise en service en trois étapes

Scanner le code QR

Scannez d'abord le code QR généré dans la WAGO Solutions Platform pour la solution d'application avec l'application WAGO.

Scanner le code appareil

Utilisez ensuite l'application WAGO pour scanner le code de l'appareil à mettre en service.

Installer l'appareil

La solution d'application est automatiquement chargée sur le contrôleur.

Autres demandes: