Gestion des données énergétiques et de la charge WAGO

Intégration d'une infrastructure de recharge pour l'électromobilité à l'épreuve du temps

  • 19/08/2022
  • Économisez de l'énergie et des coûts avec la technologie modulaire.

    La mise en place de l'infrastructure de recharge pour l'électromobilité bat son plein. En conséquence, la recharge publique et privée des véhicules électriques (VE) est et reste un défi avec l'énorme augmentation des bornes de recharge électriques, en particulier pour le réseau électrique. De plus en plus d'entreprises décident également d'intégrer des véhicules électriques dans leur flotte. Le cœur de chaque flotte électrique est une infrastructure de charge efficace et pratique - en tant qu'unité centrale de puissance et de communication, les armoires de commande qui sont responsables de la distribution d'énergie à tous les points de charge. Un contrôle intelligent des processus de charge peut non seulement éviter une surcharge de l'infrastructure impliquée, mais également favoriser une utilisation accrue des énergies renouvelables. Avec la technologie WAGO et de vastes prestations de conseil, l'intégration de l'électromobilité et la gestion de la charge peuvent être conçues de manière globale, sûre et économe en coûts et en énergie.

    Intégration de la gestion dynamique de la charge en tant que gestion globale des données énergétiques

    Paramétrer au lieu de programmer

    La gestion des données énergétiques (EDM) de WAGO est la solution standard pour l'acquisition des données énergétiques, la création des chiffres-clés et la visualisation. L'EDM repose sur des applications web en combinaison avec un système modulaire. Elle collecte les données de mesure de divers supports et facteurs d'influence pour la surveillance de l'énergie et les traite pour une analyse, un archivage et un rapport supplémentaires. Si nécessaire, des solutions spécifiques au projet peuvent étendre l'application par une programmation libre.

    • Prêt à partir en quelques étapes

    • Pas de connaissances en programmation nécessaires

    • Connectivité cloud intégrée

    Solutions pour la gestion de la charge pour l'infrastructure de recharge

    La gestion de la charge WAGO est une solution spécifique au client pour limiter la puissance maximale connectée du réseau, en tenant compte du retrait continu de toutes les unités restantes dans le bâtiment.

    • Taillé sur mesure pour une puissance individuelle de raccordement au secteur

    • Gestion pour plusieurs bornes de recharge

    • Croît avec le nombre de points de charge

    • Protection contre les surcharges et le dépassement coûteux de la valeur de puissance de 15 minutes

    Avantages de la gestion des données énergétiques et de la charge de WAGO

    • Analyse complète du réseau au démarrage du projet et en cours de fonctionnement

    • Système ouvert et flexible : variété de protocoles et d'interfaces pour une connexion de communication simple entre différents fabricants et consommateurs

    • Facile à installer et à étendre : solution standard pour de nombreuses applications, gestion des données énergétiques sans connaissances en programmation

    • Sélection de produits diversifiée : structure matérielle dynamique et modulaire grâce à une large gamme de produits du domaine de l'automatisation et de la connectique ainsi que de l'électronique d'interface

    MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

    Avec la gestion des données énergétiques de WAGO, répondre aux exigences ISO 50001 - et bénéficier de subventions !

    Pour répondre aux exigences élevées des systèmes de gestion des données énergétiques de la série de normes ISO 50001, WAGO aide les entreprises à développer un concept de mesure approprié afin de pouvoir définir des chiffres clés de manière intelligente et prédictive. Autre point positif : la gestion des données énergétiques WAGO est éligible à un financement conformément à la « Promotion fédérale de l'efficacité énergétique dans les entreprises - Subvention » de l'office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA).

    controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

    Contrôleur PFC200

    Le PFC200 est le matériel de base pour l'application de gestion des données énergétiques.

    • Déterminer avec précision les valeurs mesurées, les transmettre et les mettre à disposition en toute sécurité.

    • Mise en service simple et rapide

    • Les bibliothèques de communication correspondantes assurent une gestion d'interface rapide et confortable.

    MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

    Mesure complète d'énergie par les compteurs d'énergie WAGO (MID)

    Les compteurs d'énergie dans l'appareillage fournissent un retour complet sur les valeurs de consommation.

    • Analyser et optimiser la consommation d'énergie à temps.

    • Installation simple, connexion simple et rapide par Push-in CAGE CLAMP® avec levier

    • Largeurs peu encombrantes de seulement 72 mm pour la mesure directe et de seulement 36 mm dans la version pour transformateurs de courant

    • Nombreuses interfaces : pour les applications de facturation avec compteurs d'énergie standardisés MID - comme ceux de WAGO, de la série 879 - l'utilisateur a le choix entre deux tarifs.

    • Ici, les données peuvent être saisies et lues via Modbus® - sans matériel supplémentaire.

    • Configuration et utilisation intuitives : toutes les données énergétiques enregistrées peuvent être enregistrées et affichées dans l'application de gestion des données énergétiques WAGO dans des tableaux de bord clairs.

    Intégration au réseau et gestion de l’infrastructure de recharge :
    À chaque étape pour une solution individuelle !

    WAGO propose des solutions de contrôle de charge spécifiques aux clients dans le domaine de l'infrastructure de recharge - de la planification à la mise en service en passant par la mise en œuvre.

    1. Analyse des besoins et planification

    Vous économisez ainsi dès le départ des investissements et des coûts d'exploitation à long terme :

    • Enregistrez la puissance de connexion au réseau et le profil énergétique : nous vérifions avec vous si la puissance de connexion disponible sur place est suffisante pour recharger les véhicules électriques, en tenant compte de la charge actuelle du bâtiment.

    • Planifier une gestion intelligente de la charge et ainsi réaliser des économies importantes en coûts d'investissement et d'exploitation : éviter les pics de charge, utiliser de manière optimale le raccordement au réseau.

    2. Installation et mise en service

    Pour tenir compte des normes et des directives du fabricant correspondantes :

    • Support certifié par ex. via WAGO Solution Provider : savoir-faire et longue expérience de différents fabricants de bornes de recharge, développement de solutions individuelles ainsi qu'un support technique et sectoriel pour la planification et la mise en œuvre de projets

    MM-370195_new.website-page_praxistipp-4_energie_1_2000x1125.jpg

    3. Exploitation et maintenance

    Pour contrôler, surveiller et évaluer les processus de charge de manière efficace et transparente :

    • Configuration simple, aucune connaissance en programmation requise

    • Les données traitées sont utilisées pour la surveillance de l'énergie et une analyse plus approfondie, l'archivage et le reporting.

    • Reconnaissance automatique des signaux des compteurs et capteurs connectés à partir du logiciel, mise à disposition confortable par simple paramétrage pour d'autres outils d'analyse de données énergétiques

    • Surveillance des données énergétiques : affichez les données énergétiques et dérivez les mesures d'efficacité énergétique indépendamment de l'emplacement et du logiciel via une visualisation web HTML5.

    • Connectivité intégrée dans le cloud - OpenVPN, IPsec et un pare-feu intégré sécurisent le chemin de transmission et le stockage des données dans le cloud.

    • Notification d'alerte en cas de dépassement des valeurs limites - Notification par courrier électronique en cas de dépassement des valeurs limites

    MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg

    Découvrez d'autres conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande.

    Petites aides pour votre quotidien dans la construction d'armoires de commande Découvrez nos conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande. Vous découvrez notamment comment câbler vos composants avec moins d'efforts et de temps à l'aide des outils WAGO, ou comment assurer un repérage sûr et rapide de tous les composants à l'intérieur de l'armoire de commande.