Systèmes de montage et de manutention de haute qualité

Optimisation ergonomique des processus de travail dans la construction d'armoires de commande

Les systèmes de montage et de manutention sont des outils essentiels dans la production d'armoires de commande modernes. Ils aident les collaborateurs à déplacer, monter ou tester des composants lourds ou encombrants de manière ergonomique, sûre et efficace. L’utilisation ciblée de tels systèmes réduit non seulement la charge physique, mais raccourcit également les temps de traitement et améliore la qualité du travail. Pour les entreprises, cela signifie une plus grande efficacité, moins de temps d’arrêt et une sécurité au travail accrue.

Les solutions ergonomiques pour le montage, le câblage, le contrôle et le transport des plaques de montage et des boîtiers complets répondent aux exigences les plus élevées.

Produits

Table d'assemblage

Notre table de montage optimise la mise en place et le câblage des plaques de montage et des boîtiers complets grâce à ses deux entraînements électriques intégrés pour un réglage continu de l'inclinaison et de la hauteur. Cela permet non seulement un fonctionnement ergonomique, mais aussi une manipulation efficace et rapide.

Les avantages de notre table de montage :

  • Châssis mobile sur roulettes

  • Inclinaison : 0 … 80°

  • Réglage en hauteur : 300 mm

  • 2 unités de serrage en haut et en bas pour une fixation facile et sans problème des plaques de montage

Dispositif de levage et de transport pour armoires de commande

En plus de notre table de montage, nous proposons également des systèmes de levage et de transport innovants pour les armoires de commande lourdes et de grande taille, qui se caractérisent par un effort minimal.

Les avantages de nos dispositifs de levage et de transport :

  • Réglable en continu jusqu'à une hauteur de 230 mm par manivelle

  • Différentes largeurs d'armoires de commande et types d'embase

  • Pour armoires de commande et combinaisons d'armoires de commande jusqu'à max. 4800 x 2200 x 600 mm (L x H x P)

  • Charge maximale : 1800 kg

  • Encombrement minimal requis lorsqu'il n'est pas utilisé par simple pression

Poste de travail mobile

Un autre ajout intéressant à notre gamme de construction d'armoires de commande est le poste de travail modulaire et mobile pour l'assemblage de conducteurs, qui comprend une table de travail ergonomique réglable en hauteur avec un tiroir.

Les avantages de notre poste de travail mobile :

  • Poste de travail librement configurable, qui peut être adapté de manière fonctionnelle et individuelle

  • Nombreux accessoires en option (comme par ex. support pour carton métallique, support pour bobines de fil, étagères, support d'écran, support pour mini-PC, poubelles, divers supports d'appareils, prises et éclairage LED)

  • Possibilités d'extensions en tant que système d'assistance d'usine

Table de mise en service mobile avec aide au transport intégrée

La combinaison innovante du diable et de la table permet de transporter facilement des matériaux et des outils vers les chantiers, les mises en service ou les interventions de service, et de les installer en un seul geste comme table de travail pratique.

Les avantages de notre table de mise en service mobile :

  • Transport sans effort en voiture grâce à un design compact

  • Transport facile des ustensiles

  • Espace pour tous les documents sur la table

  • Chaise pliante pratique intégrée sous le plateau de la table

  • Surface en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements extrêmes

Chariots de stockage et de transport

Grâce à nos chariots de stockage et de transport pratiques, les plaques de montage équipées ou non équipées, les portes d'armoires de commande, les panneaux latéraux, les panneaux arrière et bien plus encore peuvent être facilement stockés et transportés.

Les avantages de nos chariots de stockage et de transport :

  • Râteaux de surface à revêtement en poudre avec un espacement des tubes de 100 mm, divisés en huit compartiments

  • Plaque de base en matière plastique glissante

  • Quatre roulettes pivotantes avec blocage total

  • Dimensions : 1500 x 1000 x 1000 mm (H x L x P)

  • Capacité de charge : max. 500 kg

CH-1712670_website_Update-Assembling_Wizad_Ergonomic_Mounting_Systems_Montagetisch_2000x1125.jpg

Assistant d'assemblage numérique

Notre assistant d'assemblage numérique (WAGO Assembling Wizard) apporte un soutien ciblé lors du montage de rails DIN. Grâce à des instructions claires sur le positionnement et l'exécution, incluant le numéro d'article de chaque composant et une comparaison d'images, l'assistant d'assemblage WAGO garantit une sécurité et une efficacité maximales. En combinaison avec notre station de travail mobile, le montage devient non seulement plus facile, mais aussi plus ergonomique.

CH-1844331_Website_Update_Teaser_Showroom_Ergonomic_Tools_2000x1125.jpg

Découvrez le montage ergonomique dans notre nouveau showroom à Minden

Plongez dans le monde des processus d'assemblage ergonomiques et efficaces dans la construction d'armoires de commande. Dans notre nouveau showroom à Minden, nous vous présentons la gamme complète : des tables de montage aux stations de travail mobiles en passant par les chariots de stockage et de transport, en direct sur place, proches de la pratique, faciles à toucher et à essayer par vous-même.


Nos experts vous montrent comment simplifier considérablement les processus de travail et développent avec vous la solution qui convient le mieux à votre processus de production et à votre projet.

Venez nous rendre visite dans le nouveau showroom de Minden et prenez rendez-vous maintenant pour un conseil personnalisé !

Vidéos produits

FAQs tables de montage

FAQs systèmes de manutention

Additional service offerings: