CH-1831147_Bild_Klemmleisten_Energy_2000x2000 (1).jpg

Borniers pour le marché de l'énergie

Qu'ils soient conformes au TAB, au § 14a EnWG ou au § 9 EEG : WAGO propose des borniers pré-assemblés pour le marché de l'énergie, tous coordonnés avec les gestionnaires de réseau respectifs et approuvés sans restriction :

  • Borniers sectionnables pour transformateurs d'intensité et de mesure selon TAB de différentes zones de réseau

  • Blocs de bornes relais selon § 9 EEG

  • Blocs de bornes relais selon § 14a EnWG

Raccordement au réseau rapide et sans souci – conformément au TAB, § 9 EEG ou § 14a EnWG

Pas de montage individuel fastidieux, pas d'incertitude lors de la réception et moins de sources d'erreurs lors des tests : c'est exactement ce que offrent nos borniers sectionnables pour transformateurs préassemblés selon les conditions de raccordement techniques (TAB) de différents opérateurs de réseau ainsi que nos blocs de bornes relais selon § 14a EnWG ou § 9 EEG pour les appareils de consommation et de production contrôlables. La conception des bornes partiellement colorées et la bande de repérage jusqu'à trois lignes minimisent les erreurs lors des mesures, des tests ou des travaux de maintenance du transformateur. A propos : le repérage est également possible avec un code QR directement sur le schéma de circuit !

Bornier sectionnable pour transformateur précâblé selon TAB

Les TAB (conditions techniques de raccordement) des gestionnaires de réseau stipulent comment les installations électriques doivent être conçues au point de raccordement au réseau. Pour les systèmes de transformateurs (généralement à partir de >100 A), l'utilisation d'un bornier sectionnable pour transformateur selon TAB (réf. 821-2xx) est obligatoire. Les borniers sectionnables pour transformateurs précâblés de WAGO garantissent l'exécution sûre, conforme aux normes et ininterrompue des travaux de mesure, de test et de maintenance sur les systèmes de transformateurs.

Bloc de bornes de transformation d'intensité; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; gris
Réf. 821-200

Bloc de bornes de transformation d'intensité; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; pour 3 transformateurs d'intensité; 6,00 mm²; gris
Réf. 821-201

Bloc de bornes de transformation d'intensité; pour 3 transformateurs d'intensité; 6,00 mm²; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; 3 transformateurs avec tensions et N/PE; 6,00 mm²; multicolore
Réf. 821-202

Bloc de bornes de transformation d'intensité; 3 transformateurs avec tensions et N/PE; 6,00 mm²; multicolore

Bloc de bornes de transformation d'intensité; TAB-NS Nord (14 pôles); 6,00 mm²; gris
Réf. 821-204

Bloc de bornes de transformation d'intensité; TAB-NS Nord (14 pôles); 6,00 mm²; gris

Borniers pour transformateurs; TAB NS Nord (22 pôles)
Réf. 821-205

Borniers pour transformateurs; TAB NS Nord (22 pôles)

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Mesure MS Bayernwerke; 6,00 mm²; gris
Réf. 821-206

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Mesure MS Bayernwerke; 6,00 mm²; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Mesure NS Bayernwerke; 6,00 mm²; gris
Réf. 821-207

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Mesure NS Bayernwerke; 6,00 mm²; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Netze BW
Réf. 821-208

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Netze BW

Bloc de bornes de transformation d'intensité; ED Netze; multicolore
Réf. 821-209

Bloc de bornes de transformation d'intensité; ED Netze; multicolore

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Conforme à DIN FNN 4100.; pour circuit de transformateur d'intensité
Réf. 821-211

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Conforme à DIN FNN 4100.; pour circuit de transformateur d'intensité

Bloc de bornes de transformation d'intensité; DEW 21; pour circuit de transformateur d'intensité; gris
Réf. 821-212

Bloc de bornes de transformation d'intensité; DEW 21; pour circuit de transformateur d'intensité; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Netze Duisburg; multicolore
Réf. 821-213

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Netze Duisburg; multicolore

Bloc de bornes de transformation d'intensité; New Regionetz; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; gris
Réf. 821-214

Bloc de bornes de transformation d'intensité; New Regionetz; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; N- ergie; gris
Réf. 821-215

Bloc de bornes de transformation d'intensité; N- ergie; gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Convertisseur jusqu'à 100 A SWM München; 6,00 mm²; Bleu/gris
Réf. 821-216

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Convertisseur jusqu'à 100 A SWM München; 6,00 mm²; Bleu/gris

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Convertisseur 250 A SWM München; pour circuit de transformateur d'intensité; 6,00 mm²; multicolore
Réf. 821-217

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Convertisseur 250 A SWM München; pour circuit de transformateur d'intensité; 6,00 mm²; multicolore

Bloc de bornes de transformation d'intensité; EEE Remscheid; multicolore
Réf. 821-219

Bloc de bornes de transformation d'intensité; EEE Remscheid; multicolore

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Basse tension EAM Netz; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; ja-ve/bleu/gris
Réf. 821-220

Bloc de bornes de transformation d'intensité; Basse tension EAM Netz; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; ja-ve/bleu/gris

Votre zone réseau n'est pas incluse ? Alors contactez-nous !

Bloc de bornes relais selon § 9 EEG pour unités de production contrôlables

L'article 9 de la loi sur les sources d'énergie renouvelables (EEG) oblige les exploitants d'installations de production, telles que les systèmes photovoltaïques ou les centrales de cogénération (CHP), à rendre leurs systèmes contrôlables à distance par le gestionnaire de réseau ou le distributeur direct. Pour les installations existantes d'une puissance supérieure à 25 kW, la puissance d'alimentation doit pouvoir être réduite à 70%. Là où aucune commande intelligente ou aucun régulateur EZA n'assume cette tâche, le bornier relais WAGO (art.-n° 821-5xx ) permet la commande à distance requise par la loi ou la gestion de l'alimentation selon § 9 EEG - elle constitue ainsi le point d'accès pratique et conforme aux normes à l'installation.

Bloc de bornes relais selon § 14a EnWG pour appareils de consommation contrôlables

Le § 14a EnWG s'applique aux appareils de consommation contrôlables tels que les bornes de recharge et les pompes à chaleur. Cela permet aux opérateurs de réseau de soulager leurs réseaux et de commander les consommateurs à distance si nécessaire. Les borniers relais de WAGO (n° art. : 821-5xx) permettent, conformément aux normes, cette possibilité de commande selon § 14a EnWG - ils constituent le lien technique avec l'opérateur de réseau.

Bornier pour signaux de commande; Version réseau Enercity; selon § 9 EEG
Réf. 821-501

Bornier pour signaux de commande; Version réseau Enercity; selon § 9 EEG

Bornier pour signaux de commande; selon § 14a EnWG
Réf. 821-500

Bornier pour signaux de commande; selon § 14a EnWG

Bornier pour signaux de commande; Version NGN; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris
Réf. 821-502

Bornier pour signaux de commande; Version NGN; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris

Bornier pour signaux de commande; Version TEN; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris
Réf. 821-503

Bornier pour signaux de commande; Version TEN; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris

Bornier pour signaux de commande; Version Rhein. Netzgesellschaft; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris
Réf. 821-504

Bornier pour signaux de commande; Version Rhein. Netzgesellschaft; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris

Bornier pour signaux de commande; Version Westfalen Weser Netz; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris
Réf. 821-505

Bornier pour signaux de commande; Version Westfalen Weser Netz; selon § 9 EEG; 2,50 mm²; gris

Control Signal Terminal Strip; TEN Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Réf. 821-506

Control Signal Terminal Strip; TEN Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Barrette relais; Version Westnetz; selon § 14a EnWG
Réf. 821-507

Barrette relais; Version Westnetz; selon § 14a EnWG

Control Signal Terminal Strip; EWE-Netz Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable; 2,50 mm²
Réf. 821-508

Control Signal Terminal Strip; EWE-Netz Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable; 2,50 mm²

Control Signal Terminal Strip; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Réf. 821-509

Control Signal Terminal Strip; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Bornier pour signaux de commande; Version DIN VDE 4100:2025-05; selon § 14a EnWG; (TAB Westnetz, TAB EWR Remscheid, etc.)
Réf. 821-510

Bornier pour signaux de commande; Version DIN VDE 4100:2025-05; selon § 14a EnWG; (TAB Westnetz, TAB EWR Remscheid, etc.)

Control Signal Terminal Strip; AVU Gevelsberg Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Réf. 821-511

Control Signal Terminal Strip; AVU Gevelsberg Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Control Signal Terminal Strip; Vers. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Réf. 821-512

Control Signal Terminal Strip; Vers. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Votre zone réseau n'est pas incluse ? Alors contactez-nous !

MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125.jpg

Configurez vous-même le bornier

Vous souhaitez créer votre propre bornier conformément au TAB § 14a EnWG ou au § 9 EEG ou étendre votre bornier existant ? Utilisez alors notre configurateur WAGO Smart Designer. Il vous aide à concevoir votre configuration de circuit en ligne le plus rapidement et facilement possible selon vos souhaits et à commander immédiatement - via des grossistes ou directement auprès de WAGO.

Additional service offerings: