Solutions

Technologie de télécontrôle

  • 11/14/2018
  • Qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage : du fait de l'essor de la production décentralisée d'énergies renouvelables, des réseaux interconnectés mais aussi du couplage des secteurs, les volumes de transfert de données ainsi que les tâches de communication augmentent. En tant que prestataire spécialisé dans la technologie de télécontrôle, WAGO a une solution sûre, rentable et pérenne à cette problématique.
    Même s'il s'agit principalement de relier des sous-stations, installations et appareils distants au système SCADA par station de télécontrôle (RTU), chaque cas d'application s'accompagne de défis différents. Les stations de télécontrôle (RTU) WAGO s'adaptent à ces défis avec des applications et des architectures de solutions adaptées, à la fois compactes, modulaires et compatibles.

    RTU pour technologie de télécontrôle

    Pour des conditions standard et extrêmes

    Robustesse et insensibilité : qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. Les API WAGO de la série 750 conviennent à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

    branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

    Technologie de télécontrôle fiable

    Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

    Votre contact au sein de WAGO

    Additional service offerings: