Automatisation à tous les niveaux

Automatisation d'infrastructure décentralisée

L'automatisation décentralisée de l'infrastructure est de plus en plus au centre des préoccupations des entreprises. Qu'il s'agisse de surveillance d'installations distribuées de manière décentralisée sur un site de production ou d'installations d'alimentation, de transport ou d'énergie : pour les applications les plus diverses, les signaux distants peuvent être saisis et intégrés dans une infrastructure informatique. Un exemple de cela est la collecte des données des services des eaux.

Acquisition de données dans les services des eaux

Les données sont souvent très dispersées et dans des zones sans réception. Des employés hautement qualifiés restent assis dans la voiture des heures pour lire des valeurs de mesure simples telles que les niveaux d'eau et les débits volumiques et les enregistrer dans des rapports réglementaires. Dans le cadre d'un projet commun avec Endress + Hauser et le service de l'eau d'Oberzent, la communication et donc l'acquisition automatisée de données ont été assurées via LoRaWAN. Avec la passerelle flexible de la WAGO IoT Box, les signaux acquis peuvent être transmis à une infrastructure informatique.

Automatisation sur site d'entreprise

L'automatisation de l'infrastructure sur le site de l'entreprise est diversifiée et couvre une grande variété de domaines. Découvrez nos solutions pour automatiser les domaines :

Automatisation en usine

MM-454394_GW_Infrastructure-Automation_02_2000x1125.jpg

Que ce soit dans les domaines de la production, de la logistique ou du stockage - l'avenir de l'usine numérique est automatisé ! Les entreprises qui pensent à l'avenir peuvent exploiter pleinement le potentiel de l'automatisation.

Ces objectifs vont de l'amélioration de la qualité à la réduction du temps et des coûts, en passant par la réduction de la charge pesant sur les personnes, les machines et l'environnement.

Automatisation sur la machine

MM-454394_GW_Infrastructure-Automation_03_2000x1125.jpg

De nombreux facteurs jouent un rôle dans l'optimisation de la production. Dans un premier temps, il est nécessaire de garder à tout moment un œil sur l'état actuel de la machine. Afin de pouvoir effectuer une analyse visant à optimiser la machine, il convient également de prévoir une mise en réseau avec l'informatique et donc des informations actuelles provenant de différents groupes d'utilisateurs.

Le WAGO PFC200 est utilisé : avec ses multiples interfaces dans les niveaux OT et IT, le WAGO PFC200 relie les deux mondes. Au niveau OT, différents modules d'E/S sont disponibles côté matériel pour la connexion de signaux à l'installation. D'autres avantages sont la construction compacte et l'évolutivité. Ainsi, le matériel peut être saisi individuellement, spécifiquement à l'installation et donc à un prix raisonnable. En tant que solution de modernisation, elle peut être facilement étendue ultérieurement et à tout moment. Grâce à l'environnement de programmation CODESYS selon CEI 61131-3, les fonctions du système peuvent être programmées spécifiquement afin que la logique puisse être étendue pour inclure des mesures d'optimisation au niveau du système.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: