La durabilité est aujourd'hui l'un des aspects les plus importants de la gestion d'entreprise. De la startup au groupe DAX, aucune entreprise ne peut se passer de l'examen minutieux de son propre comportement. C'est un projet complexe : de nombreuses formes différentes d'économie durable doivent être prises en compte et accompagnées de méthodes concrètes et mesurables. Ces objectifs doivent ensuite être atteints de manière structurée et étape par étape, au moyen de mesures concrètes. WAGO a également choisi cette voie et l'a ancrée dans son objectif d'entreprise : faire de la durabilité une partie intégrante de toutes les décisions commerciales.
Avec la combinaison du matériel, des logiciels et du savoir-faire en ingénierie, WAGO, en tant que fabricant de technologie de connexion et d'automatisation, automatise l'industrie dans le monde entier. Les clients demandent à l'entreprise, dont le siège est à Minden, des solutions globales afin de produire de manière efficace et économique et de garantir que leur OT est à l'épreuve du temps et sécurisé. Cela correspond parfaitement à la vision d'entreprise : « WAGO est la colonne vertébrale d'un monde connecté durable et intelligent ». Grâce à ces efforts, WAGO soutient le changement vers une société régénératrice et durable.
Organiser la distribution d'énergie intelligente
Il apparaît aujourd'hui clairement, en regardant de nombreux toits de halls, que le chemin classique de distribution d'électricité depuis la centrale électrique jusqu'au point de raccordement au réseau en passant par le fournisseur d'énergie est en train de changer radicalement. Mais le changement crée de nouveaux défis, comme par exemple la sécurité de l'approvisionnement. Lukas Dökel sait à quel point les réseaux restent stables lorsque l'électricité est produite et consommée de manière décentralisée et volatile. En tant que responsable de l'automatisation des ventes et de la gestion industrielle EMEA dans le domaine Smart Factory chez WAGO, il est l'interlocuteur des clients industriels qui participent activement à la conversion de l'approvisionnement en énergie et à l'optimisation : « Production d'énergie renouvelable sur votre propre toit, production combinée de chaleur et d'électricité des installations sur le site de l'entreprise ou de l'électricité provenant de la nouvelle éolienne du voisin ; ces infrastructures internes et externes doivent être gérées différemment qu'auparavant », explique Dökel et ajoute : « Ici, mes collègues et moi connaissons les bonnes réponses ».
{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKOU9CIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000J9OB","quote":"À l’avenir, aucune entreprise ne pourra éviter la question de l’électrification de sa production et de ses bureaux. Nous soutenons l'utilisateur lors de la mise en œuvre - qu'il s'agisse de production, de bâtiments, de logistique ou d'électromobilité.","modifiedtime":"2026-07-31T03:27:04+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-483224_GWA_GreenTEC_Process_Sustainability_PV_024_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNFlpOHhORFF3TmpJMU5EWTVNRE16TkM4eU1EQXdYMDFOTFRRNE16SXlORjlIVjBGZlIzSmxaVzVVUlVOZlVISnZZMlZ6YzE5VGRYTjBZV2x1WVdKcGJHbDBlVjlRVmw4d01qUmZNakF3TUhneU1EQXd8NjUzNzYxOTk0ZGNmZDYxYTMxNWMwY2ZiMDljNzA5NWU4NTljMjk5MTZlZWZmOTYwNWY3MTY5ZmQ3MmIwY2NjZQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJobE55OHhORFF3TmpJMU5USTRNREUxT0M4eE5qQXdYMDFOTFRRNE16SXlORjlIVjBGZlIzSmxaVzVVUlVOZlVISnZZMlZ6YzE5VGRYTjBZV2x1WVdKcGJHbDBlVjlRVmw4d01qUmZNakF3TUhneU1EQXd8YmIxNWIzMzg1NWY0YjZlOTRhMmIyZTlhYTc2OGE5ZGQ1MmQ2NTJhODliZGVjNzAwZjJmNzFiZDFkNzk2Y2UxMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU1TOHhORFF3TmpJMU5EZ3lNVFF3Tmk4eE1qZ3dYMDFOTFRRNE16SXlORjlIVjBGZlIzSmxaVzVVUlVOZlVISnZZMlZ6YzE5VGRYTjBZV2x1WVdKcGJHbDBlVjlRVmw4d01qUmZNakF3TUhneU1EQXd8YmEzYmYzMjcwMmY4N2FhZTJhMTE0ODkwNTE2YWE5MTY0OWZmMDY4MzgxMTc5NDIwYjIxODQ4MDJkZDNmYTUzMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc1TWk4eE5EUXdOakkxTkRnNE5qazBNaTh4TURJMFgwMU5MVFE0TXpJeU5GOUhWMEZmUjNKbFpXNVVSVU5mVUhKdlkyVnpjMTlUZFhOMFlXbHVZV0pwYkdsMGVWOVFWbDh3TWpSZk1qQXdNSGd5TURBd3xkYTUxZjJkODE3ZTFiM2EzOGUwYTJjNGM4YjE5OTg0NWM5ZjliYjM5OWJkYzcyMjVkOWMyZTlmOTFhYzllZDZm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc1TlM4eE5EUXdOakkxTkRrMU1qUTNPQzgzTmpoZlRVMHRORGd6TWpJMFgwZFhRVjlIY21WbGJsUkZRMTlRY205alpYTnpYMU4xYzNSaGFXNWhZbWxzYVhSNVgxQldYekF5TkY4eU1EQXdlREl3TURBfGEwZmM3N2VlYjQ4OWFhMzE5ODQ3N2M2NjBjMDA5MjZiZWZhNjM5NTg5MjMyNzZjNzBiNjU5ZDQ4MTcyMTRhZmI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWmk4eE5EUXdOakkxTlRBeE9EQXhOQzgwT0RCZlRVMHRORGd6TWpJMFgwZFhRVjlIY21WbGJsUkZRMTlRY205alpYTnpYMU4xYzNSaGFXNWhZbWxzYVhSNVgxQldYekF5TkY4eU1EQXdlREl3TURBfDgxYTBmODRkNzlhMWQ1NGFmN2Q3MDYzYWJmNmVjZDc5MGJmZDkzZDQyM2NjMTA2MmFmOGQ5MmU5OTQ0NDFkZmQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-024-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyaGxOaTh4TkRRd05qSTFOVEl4TkRZeU1pOHlNREJmVFUwdE5EZ3pNakkwWDBkWFFWOUhjbVZsYmxSRlExOVFjbTlqWlhOelgxTjFjM1JoYVc1aFltbHNhWFI1WDFCV1h6QXlORjh5TURBd2VESXdNREF8MzYxMGU0MDcwOTc1NDkxNWQwYjkyNWI4OGVlZTVmOTJlODExNGQ0MGUwOGExMDY5MzI4MjI4Zjk4NjE0MjFmOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1785468424861,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Lukas Dökel, responsable de l'automatisation des ventes et de la gestion industrielle EMEA Smart Factory</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","anchorLinkName":"doekel","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSTBYNiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote-doekel","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-11-26T16:18:44+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
Il s'agit de veiller à ce que les différents composants soient coordonnés les uns avec les autres et étroitement liés. « À l'intérieur et à l'extérieur des halls de production, nous assurons des réseaux intelligents avec des systèmes de contrôle reconfigurables qui fonctionnent de manière flexible. Nos systèmes orchestrent la production, la consommation et la distribution dans les installations », explique M. Dökel. Son équipe a recours à la technologie de contrôle WAGO appropriée. L'ensemble du réseau doit disposer des « interlocuteurs » intelligents correspondants dans les sous-unités. Il s'agit en partie de projets difficiles, car selon l'emplacement les unités doivent échanger des données sans problème et avec peu de temps de latence, même sur de plus grandes distances. L'objectif : une communication sans faille de tous les participants dans un micro-réseau efficace, combinée à une gestion intelligente de la charge qui concilie production, consommation et distribution. Les micro-réseaux désignent le réseau énergétique composé de consommateurs et de producteurs au niveau de l'entreprise.
Afin d'exploiter des réseaux complexes composés de différentes sources d'énergie et de consommateurs, WAGO propose des produits et des solutions concrètes. Les éléments sont par ex. la gestion de la charge WAGO pour la régulation précise de l'infrastructure de charge jusqu'aux micro-réseaux et la gestion des données énergétiques garantit la transparence nécessaire. Dans l'ensemble, les solutions WAGO se caractérisent par leur flexibilité en intégrant harmonieusement les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et les consommateurs. À l'aide des serveurs Web qu'ils contiennent, les utilisateurs configurent les composants respectifs. Les spécialistes tels que les gestionnaires d'énergie, les intégrateurs de systèmes et les électriciens d'entreprise bénéficient de formations sur mesure et d'un support client dévoué.
Afin d'économiser en principe de l'énergie, la gestion des données énergétiques WAGO enregistre les consommations pour le contrôle de l'énergie et les traite pour une analyse, un archivage et un rapport ultérieurs. Elle se compose d'un logiciel associé à un système modulaire. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage. Les informations sont collectées via des systèmes de bus de terrain et/ou des valeurs analogiques.
Il y a également de plus en plus de véhicules électriques dans les parkings d'entreprise qui souhaitent continuer à rouler avec une batterie complètement chargée. Pour cela, WAGO a développé une gestion intelligente de la charge. Cela garantit qu'aucune batterie de véhicule ne reste vide et en même temps que sa propre production continue sans problème malgré des consommations fluctuantes. Les pics de charge qui entraînent des coûts peuvent être maîtrisés par le logiciel intelligent. Le WAGO Application Load Management est compatible avec les convertisseurs de mesure de puissance compatibles Modbus standard et d'autres solutions. L'échange de données peut se faire par différents protocoles de communication. L'application correspondante est configurée et gérée indépendamment du lieu et du logiciel via une interface Web.
La gamme de solutions est utilisée par l'utilisateur
Ces exemples de la gamme de produits WAGO sont le résultat de plus de 70 ans de développement de l'entreprise. « Quoi de plus évident que d'utiliser cette large gamme de produits et de solutions également pour atteindre les objectifs de développement durable en interne ? », demande Achim Zerbst, responsable des installations et de l'énergie senior chez WAGO. Il s'occupe de toutes les activités de construction et de transformation qui nécessitent une base de planification. En tant qu'ingénieur d'approvisionnement qualifié, il est pratiquement client de sa propre entreprise lorsqu'il s'agit de la gamme WAGO. « Cela fait des années que nous insistons sur le thème de l'efficacité énergétique dans la production, la logistique et les bureaux – alors que les opérations se poursuivent », explique Zerbst et affirme l'ambition qui la sous-tend : « Nous avons pour objectif de conduire WAGO vers la neutralité climatique. Bien sûr, votre propre gamme de produits y contribue énormément ».
{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKOU9HIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000J9OG","quote":"Pour nous, l'efficacité énergétique est une évidence. Nous investissons directement dans le développement local du photovoltaïque et de l'énergie éolienne - c'est-à-dire dans de vraies solutions régénératives.","modifiedtime":"2026-07-31T03:27:05+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-483224_GWA_GreenTEC_Process_Sustainability_PV_021_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjkzNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobFpTOHhORFF3TmpJMU5UUTNOamMyTmk4eU1EQXdYMDFOTFRRNE16SXlORjlIVjBGZlIzSmxaVzVVUlVOZlVISnZZMlZ6YzE5VGRYTjBZV2x1WVdKcGJHbDBlVjlRVmw4d01qRmZNakF3TUhneU1EQXd8NDE4OTBhYzE0NWUxODNkMzQ1M2M4NGQzMzdjMzkzYmM3OTdlZjQ5YTdhZDZhNDAzYjhkMmJkZTA5YTc5ZGY3Mw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5TOHhORFF3TmpJMU5qQTJOalU1TUM4eE5qQXdYMDFOTFRRNE16SXlORjlIVjBGZlIzSmxaVzVVUlVOZlVISnZZMlZ6YzE5VGRYTjBZV2x1WVdKcGJHbDBlVjlRVmw4d01qRmZNakF3TUhneU1EQXd8NWI2MmUwNmMwYjkyNGU1ZTgwZWZiYTNkMzE2OWE2MDg1MmZjNjRhYjIxZGYyYWExZmVhMGFlNTI4NGU3ZGQ0MQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhORFF3TmpJMU5UWXdOemd6T0M4eE1qZ3dYMDFOTFRRNE16SXlORjlIVjBGZlIzSmxaVzVVUlVOZlVISnZZMlZ6YzE5VGRYTjBZV2x1WVdKcGJHbDBlVjlRVmw4d01qRmZNakF3TUhneU1EQXd8ZjZmOGMzYmZlYzcxZmVkYWQxODQwM2EyMWFmMjZiOWU0MzRkMTg1MmJiMzU3YWI0NDJmMjI1N2NiMGUyMDZiZg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzQ2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhtTkM4eE5EUXdOakkxTlRZM016TTNOQzh4TURJMFgwMU5MVFE0TXpJeU5GOUhWMEZmUjNKbFpXNVVSVU5mVUhKdlkyVnpjMTlUZFhOMFlXbHVZV0pwYkdsMGVWOVFWbDh3TWpGZk1qQXdNSGd5TURBd3w5MzkwYmUzMGY2ODE2OTU2OTYzMTg5NThhOTE3MTM2ZGI1ZmVmNWZjMTNhOTg2ZmQyNGE4Njc5ODZlODNjNmYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhtTnk4eE5EUXdOakkxTlRjek9Ea3hNQzgzTmpoZlRVMHRORGd6TWpJMFgwZFhRVjlIY21WbGJsUkZRMTlRY205alpYTnpYMU4xYzNSaGFXNWhZbWxzYVhSNVgxQldYekF5TVY4eU1EQXdlREl3TURBfDU2NzQwYWMzNjBmYzZmMGE3ZDU0MjYyOTJkYjZkM2Y4NGUzMDIzMjE3NjliNTM3ZTAxNzFiODdlNzQyZTNlYTE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhtWVM4eE5EUXdOakkxTlRnd05EUTBOaTgwT0RCZlRVMHRORGd6TWpJMFgwZFhRVjlIY21WbGJsUkZRMTlRY205alpYTnpYMU4xYzNSaGFXNWhZbWxzYVhSNVgxQldYekF5TVY4eU1EQXdlREl3TURBfGM1Y2EyOWNhM2I5MzAzMTY0YjU0MzYxN2NhMDZmYzQ2NWQ4ZDM3ZTUwZDhlMTllYjVkZTgyNzgwNDljNGQ0NzA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-483224-GWA-GreenTEC-Process-Sustainability-PV-021-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGlOaTh4TkRRd05qSTFOakF3TVRBMU5DOHlNREJmVFUwdE5EZ3pNakkwWDBkWFFWOUhjbVZsYmxSRlExOVFjbTlqWlhOelgxTjFjM1JoYVc1aFltbHNhWFI1WDFCV1h6QXlNVjh5TURBd2VESXdNREF8OTc2NTVmMmNiY2I3NTUwZjFjNTBiM2FhZTc5OGQxZjc1ZmZiYjJjMmM3ODJiNDA5NjNmOGZjMjZjZWMxNzJkMw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1785468425617,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Achim Zerbst, responsable des installations et de l'énergie senior chez WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSTBYNiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_zerbst","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-11-26T16:18:44+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
Investir dans la durabilité
Un objectif majeur de WAGO pour l’avenir est la flexibilité énergétique. Étant donné que la part de l'énergie électrique dans la consommation tend à augmenter, WAGO investit autant que possible dans sa propre production d'électricité : les toits des différents sites témoignent clairement de la stratégie sous-jacente : « Nous disposons actuellement de plusieurs installations photovoltaïques dans des projets nationaux et internationaux. Et nous avons d'autres projets en cours en Allemagne et à l'étranger pour prendre en main la production d'électricité renouvelable », explique Zerbst.
Comme l'explique Zerbst, un levier majeur pour une exploitation durable réside dans les propres projets de construction. Il faut ici tenir compte de l'exploitation durable lors de la planification. En outre, la direction de WAGO a approuvé des investissements plus élevés dans la technologie appropriée afin de garantir la mise en œuvre de concepts énergétiques durables mais coûteux dans les bâtiments existants. « Ce n'est pas seulement dans les nouveaux bâtiments que nous utilisons de plus en plus la technologie des pompes à chaleur, de manière centralisée et décentralisée, pour réduire notre consommation de gaz et électrifier davantage notre production de chaleur », explique Zerbst, ajoutant : « Du côté du système, cela représente un un défi majeur. Dans ce contexte, de grandes étapes et de nombreuses mesures sont nécessaires ». Dans des installations et des bâtiments existants, par exemple, les températures du système sont réduites progressivement et l'alimentation en eau chaude est modifiée étape par étape.
Afin d'atteindre ses objectifs en matière de développement durable en tant que gestionnaire d'installations, Achim Zerbst apprécie le mélange de savoir-faire et de technologie en interne et aime l'utiliser : « Je cherche toujours à discuter avec mes collègues de nouveaux potentiels d'optimisation. Dans une entreprise comme celle-là, je prends volontiers le rôle de client interne », dit-il en riant.