Quiconque planifie, exploite ou modernise des bâtiments aujourd'hui doit garder un œil sur un réseau croissant de directives et de normes. L'efficacité énergétique des bâtiments est au cœur de la politique climatique européenne. Les objectifs internationaux débouchent sur des directives de l'UE, qui sont ensuite transposées en droit national. Le Pacte vert pour l’Europe constitue la base et fournit des orientations concrètes au secteur du bâtiment via la stratégie « Fit for 55 » et la directive EPBD.
En Allemagne, la mise en œuvre se fait entre autres par la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG). Ce cadre réglementaire est complété par d'autres normes, directives et initiatives telles que VDI 3814, DIN EN 17669, DIN V 18599, ISO 52120 ou les exigences de cybersécurité pour l'automatisation des bâtiments selon la feuille unique 24774 du VDMA.
Conformité EPBD. Automatisation des bâtiments pérenne.
La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) est un moteur de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Leur objectif : un parc immobilier neutre en carbone dans toute l’UE d’ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité énergétique, mais aussi d'espaces intérieurs sains - en tenant compte des conditions climatiques régionales, des conditions locales et de la faisabilité économique.
Bien que la directive EPBD ne soit pas directement contraignante, les lois nationales qui en découlent sont obligatoires et utiles pour les exploitants de bâtiments. La mise en œuvre est intéressante d'un point de vue écologique, économique et crée un environnement sain et agréable pour les utilisateurs.
Découvrez ici ce que vous devez savoir en tant qu'exploitant de bâtiment, quelles sont les exigences pour les bâtiments existants et nouvellement construits et comment rendre vos propriétés conformes à l'EPBD.
Le formidable potentiel de l'automatisation des bâtiments
Au total, les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie et contribuent à plus d'un tiers des émissions mondiales de CO2. L'utilisation obligatoire de l'automatisation du bâtiment, de la gestion de l'énergie et des installations photovoltaïques présente un potentiel d'économies considérable. Les entreprises ont la possibilité de réduire considérablement leurs coûts énergétiques tout en évitant des millions de tonnes d'émissions de CO2 - à la fois dans les nouveaux bâtiments et, surtout, dans les bâtiments existants.
EPBD & Co : aperçu des réglementations
Exigences EPBD pour les bâtiments non résidentiels
Article 13 of the EPBD requires the integration of building automation and control systems with clearly defined requirements. With the WAGO Building Ecosystem, all of these requirements are fulfilled at once.
WAGO Building Ecosystem : répondre aux exigences EPBD avec un seul système
Le WAGO Building Ecosystem se compose des éléments établis de notre système d'automatisation des bâtiments, notamment les logiciels d'ingénierie, les solutions applicatives et le matériel d'automatisation. Il offre également un système de gestion et d'exploitation complet. De plus, le WAGO-I/O-System 750, en combinaison avec par ex. flexROOM®, est certifié pour remplir entièrement les exigences de la norme ISO 52120.