_MM-567913_new-website-page_EPBD_2000x2000

Conformité EPBD. Automatisation des bâtiments pérenne.

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) est un moteur de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Leur objectif : un parc immobilier neutre en carbone dans toute l’UE d’ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité énergétique, mais aussi d'espaces intérieurs sains - en tenant compte des conditions climatiques régionales, des conditions locales et de la faisabilité économique.

Bien que la directive EPBD ne soit pas directement contraignante, les lois nationales qui en découlent sont obligatoires et utiles pour les exploitants de bâtiments. La mise en œuvre est intéressante d'un point de vue écologique, économique et crée un environnement sain et agréable pour les utilisateurs.

Découvrez ici ce que vous devez savoir en tant qu'exploitant de bâtiment, quelles sont les exigences pour les bâtiments existants et nouvellement construits et comment rendre vos propriétés conformes à l'EPBD.

Le formidable potentiel de l'automatisation des bâtiments

Au total, les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie et contribuent à plus d'un tiers des émissions mondiales de CO2. L'utilisation obligatoire de l'automatisation du bâtiment, de la gestion de l'énergie et des installations photovoltaïques présente un potentiel d'économies considérable. Les entreprises ont la possibilité de réduire considérablement leurs coûts énergétiques tout en évitant des millions de tonnes d'émissions de CO2 - à la fois dans les nouveaux bâtiments et, surtout, dans les bâtiments existants.

EPBD & Co : aperçu des réglementations

Quiconque planifie, exploite ou modernise des bâtiments aujourd'hui doit garder un œil sur un réseau croissant de directives et de normes. L'efficacité énergétique des bâtiments est au cœur de la politique climatique européenne. Les objectifs internationaux débouchent sur des directives de l'UE, qui sont ensuite transposées en droit national. Le Pacte vert pour l’Europe constitue la base et fournit des orientations concrètes au secteur du bâtiment via la stratégie « Fit for 55 » et la directive EPBD.

En Allemagne, la mise en œuvre se fait entre autres par la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG). Ce cadre réglementaire est complété par d'autres normes, directives et initiatives telles que VDI 3814, DIN EN 17669, DIN V 18599, ISO 52120 ou les exigences de cybersécurité pour l'automatisation des bâtiments selon la feuille unique 24774 du VDMA.

Transposition en droit national

Sur la base de la directive EPBD, chaque État membre de l'UE élabore des exigences juridiques nationales, adaptées à son propre cadre juridique et pratique. Si vous êtes intéressé, nous vous conseillerons volontiers

Exigences EPBD pour les bâtiments non résidentiels

Article 13 of the EPBD requires the integration of building automation and control systems with clearly defined requirements. With the WAGO Building Ecosystem, all of these requirements are fulfilled at once.

Dirk Dronia, Industry and Strategic Account Manager Building

WAGO Building Ecosystem : répondre aux exigences EPBD avec un seul système

Le WAGO Building Ecosystem se compose des éléments établis de notre système d'automatisation des bâtiments, notamment les logiciels d'ingénierie, les solutions applicatives et le matériel d'automatisation. Il offre également un système de gestion et d'exploitation complet. De plus, le WAGO-I/O-System 750, en combinaison avec par ex. flexROOM®, est certifié pour remplir entièrement les exigences de la norme ISO 52120.

Tout est connecté. Green and smart.

Un système qui rassemble tout : le WAGO Building Ecosystem mise sur des technologies modernes pour les nouvelles fonctions, rendant inutile l'installation de logiciels supplémentaires. Les données peuvent être mises à disposition à tout moment et n'importe où - que ce soit sur un smartphone, une tablette ou un PC. Les bonnes informations sont ainsi toujours disponibles au bon moment et au bon niveau de détail et garantissent la transparence et la clarté.

Solutions WAGO pour la conformité à la directive EPBD

MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Nos WAGO Building Cloud Services offrent un système de gestion de bâtiment avancé basé sur le cloud qui vous aide à surveiller et à optimiser tous les processus de construction. Notre solution répond aux exigences de la directive EPBD en matière d'automatisation obligatoire des bâtiments. Depuis 2024, les systèmes dans les bâtiments plus grands doivent analyser la consommation d'énergie et communiquer le potentiel d'optimisation - nos services cloud cartographient de manière fiable votre consommation. La gestion centralisée et le contrôle à distance via le cloud permettent une utilisation efficace des systèmes techniques et un contrôle précis de la qualité du climat intérieur. Vous réduisez ainsi de manière ciblée l'utilisation d'énergie et les émissions de CO2 - autres exigences de la directive EPBD.

MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg

WAGO Application Building Control

La directive EPBD accorde une grande importance à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. L'application WAGO Building Control vous aide à répondre à ces exigences. Elle vous permet de contrôler efficacement l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la climatisation et la ventilation de votre bâtiment sans avoir besoin de connaissances en programmation. En automatisant et en optimisant ces systèmes, vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre bâtiment et ainsi répondre aux exigences de l'EPBD.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatisation des locaux intégrale

La solution évolutive d'automatisation d'espace flexROOM® de WAGO offre une possibilité simple de contrôler efficacement l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température dans votre bâtiment - sans aucun effort de programmation. Cette technologie vous aide à répondre aux exigences EPBD en matière d'automatisation obligatoire des bâtiments et de qualité de l'air ambiant. À partir de 2024, l'automatisation des systèmes techniques sera obligatoire dans les grands bâtiments afin de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie. Avec flexROOM®, vous pouvez facilement mettre en œuvre ces exigences tout en maximisant le confort et l'efficacité énergétique dans votre bâtiment.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1125px.jpg

Gestion des données énergétiques

La gestion des données énergétiques WAGO est idéale pour remplir les exigences d'efficacité énergétique de l'EPBD. Notre solution combine un logiciel puissant avec un système de contrôle modulaire qui permet d'enregistrer et d'analyser des données de mesure pour une surveillance complète de l'énergie. Surveillez la consommation énergétique de vos systèmes de chauffage et de climatisation et optimisez leur efficacité afin de rendre les inspections régulières plus efficaces. Grâce à des rapports et des recommandations d'actions étayées, notre système améliore l'efficacité énergétique de votre bâtiment.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Gestion d'éclairage

La gestion d'éclairage WAGO offre une solution intelligente pour la commande de l'éclairage dans de grands espaces tels que des halls de production et des entrepôts. Notre système vous aide à respecter les exigences de la directive EPBD en matière d'utilisation efficace des systèmes techniques et de régulation automatique de l'éclairage. Le matériel prédéfini et le logiciel convivial facilitent la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

C’est pourquoi investir dans une automatisation des bâtiments pérenne est judicieux :

  • Réduction des coûts d'exploitation, de maintenance et d'énergie et augmentation de l'efficacité énergétique

  • Amélioration du confort d'utilisation et de la qualité de l'air ambiant

  • Soutien à la création de rapports ESG et à la promotion des objectifs de développement durable

  • Utilisation des avantages fiscaux et des possibilités de financement

  • Transparence grâce à une surveillance complète

  • Respect des directives et normes légales

  • Pérenniser et valoriser le bâtiment

Savoir ce qui se passe : la technologie du bâtiment WAGO dans la pratique

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

Projets de référence "efficacité énergétique"

Découvrez une sélection de projets clients dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les rapports de projet montrent comment les solutions WAGO ont aidé les clients à rendre leurs bâtiments plus efficaces – des rénovations aux bâtiments intelligents.

Additional service offerings: