CONSEILS PRATIQUES

Utilisation d'embouts d'extrémité

Les conducteurs pour lesquels un connecteur d'installation WAGO est approuvé se réfèrent toujours à un conducteur non traité, c'est-à-dire un conducteur qui est inséré directement après le dénudage.

Dans la pratique, il existe des restrictions, par exemple parce que toutes les bornes ne sont pas approuvées pour une utilisation avec des conducteurs souples. Un coup d'œil aux fiches techniques montre que des conducteurs souples peuvent être connectés à l'aide d'embouts d'extrémité.

Il n'y a pas d'autorisation générale pour l'utilisation des embouts d'extrémité car il y a quelques points importants à respecter.

  • La longueur de l'embout d'extrémité correspond à la longueur de dénudage prescrite : si le conducteur est trop long, l'isolation nécessaire ne peut pas être garantie. Si le conducteur est trop court, une connexion sûre peut ne pas être possible - la longueur de dénudage est indiquée sur le connecteur.

  • La section max. du conducteur est réduite : un embout d'extrémité augmente le diamètre du conducteur. Pour cette raison, la section maximale d'un conducteur non traité ne peut pas être enregistrée.

  • La section maximale du conducteur pour les embouts d'extrémité isolés ou non peut varier : les embouts d'extrémité isolés peuvent réduire à nouveau la section maximale car l'isolation plastique peut éventuellement empêcher l'introduction complète du conducteur.

  • Le conducteur doit toujours être introduit de manière orientée : le meilleur contact est garanti lorsque la surface de sertissage est parallèle à la surface de contact.

  • Le conducteur doit être court et introduit à l'aide d'un outil si nécessaire : si le conducteur est trop long, il risque de se plier au-dessus de l'embout d'extrémité et d'être endommagé.

  • Un type de sertissage étanche au gaz doit être choisi : l'embout d'extrémité doit être serti de manière étanche au gaz avec le conducteur pour garantir une connexion sûre et durable, par ex. avec la pince de sertissage Variocrimp 4 de WAGO (référence 206-1204).

Autres demandes: