Les solutions matérielles d'automatisation

Coupleurs d'Entrées / Sorties

Les coupleurs d’entrées/sorties WAGO offrent une simplicité maximale tout au long de leur cycle de vie. La mise en service et la maintenance se font avec un simple tournevis grâce à des micro-interrupteurs en face avant. Ils reconnaissent automatiquement les bornes et supportent jusqu'à 64 bornes extensibles à 250. Le câblage est facile avec 2 ports RJ-45 pour une connexion en daisy chain avec possibilité de redondance.

Bornes d'Entrées / Sorties

Les modules d’entrées/sorties se présentent sous formes de bornes au pas de 12 mm, faciles à câbler avec la connectique à ressort WAGO. Ils permettent le raccordement direct des capteurs et actionneurs, avec une extraction simple grâce à une languette. Ils distribuent les contacts du bus interne et de puissance pour alimenter les capteurs/actionneurs, disponibles en 4 types de boîtiers et pouvant contenir jusqu'à 16 entrées/sorties. Les versions avec connecteur HE10 sont compatibles avec les cordons et interfaces de la gamme WAGO, offrant des fonctionnalités supplémentaires comme le sectionnement ou la protection par fusible.

Sécurité fonctionnelle

L'intégration de la sécurité fonctionnelle dans les îlots d'entrées/sorties réduit les coûts de câblage. Le WAGO I/O System 750 combine des E/S standards et de sécurité dans un même îlot, simplifiant ainsi la connexion des dispositifs de sécurité tels que les arrêts d'urgence. Les modules PROFIsafe WAGO, utilisables via PROFIBUS ou PROFINET, offrent des fonctionnalités telles que l'iPar Server pour minimiser les temps d'arrêt. Ils peuvent atteindre les niveaux de sécurité SIL3 ou PL e selon la norme ISO EN 13849-1.

Entrées/ Sorties PROFINET IP67

  • IP67
    Le WAGO I/OSystem Field réduit les distances de câblage et simplifie le raccordement des capteurs et actionneurs.
  • Ethernet temps réel
    Le WAGO I/O System Field offre des performances optimales et assure des cadences élevées sur les machines
  • IoT Ready
    Le WAGO I/O System Field dispose nativement d’un serveur OPC UA, mettant à disposition du système d’information de nombreuses informations d’état et de diagnostic.

  • E/S configurables
    En fonction du module, chaque canal est entièrement configurable en entrée ou en sortie TOR, ou en port de communication IO-Link.

Fonctionnalités logicielles

TiA PORTAL

L‘intégration des entrées/sorties WAGO au catalogue matériel TiA PORTAL se fait par simple ejout d‘un simple fichier GSDML

Diagnostic avancé

Des informations de diagnostics avancées des coupleurs et des modules d‘entrées/sorties sont remontées au maître au travers de la communication PROFINET

Shared Device

Il est possible de partager, avec la fonction Share Device, l’accés aux entrées sorties WAGO sur un controleur standard et de sécurité.

Blocs fonctionnels

Grâce à des blocs fonctionnels développés pour l‘environnement TiA Portal, il est possible d‘utiliser des bornes métiers pour la mesure de puissance, la gestion d‘éclairage ou le contrôle d‘interface série.

Contrôleurs programmables

Les contrôleurs programmables WAGO avec Linux ont la connectivité PROFINET. Ils s'intègrent parfaitement dans des lignes de production autonomes et peuvent piloter des îlots d'entrées/sorties ou des capteurs/actionneurs en PROFINET. Les ports Ethernet peuvent être utilisés pour d'autres protocoles comme EtherCAT, EtherNet/IP ou Modbus/TCP. Ils disposent également de ports série RS-232/-485 ou CAN pour la communication avec d'autres équipements. En termes de connectivité IT et IoT, ils supportent OPC UA, MQTT et offrent des fonctionnalités de cybersécurité telles que VPN, pare-feu, authentification 802.1X et journalisation Syslog.

Compact Controllers 100

Basic Controllers 100

Controllers PFC

Edge Controller

Edge Computer

Touch Pannel

Switchs PROFINET

WAGO propose une gamme de switchs industriels évolutive, des versions non-administrables de 5 à 16 ports garantissent la performance du réseau en priorisant les trames PROFINET RT. Les switchs administrables PROFINET augmentent la disponibilité des installations avec la redondance MRP, et s'intègrent facilement à TIA avec des blocs fonctionnels de diagnostic.


Il existe 2 types de Switchs :

  • Switchs ECO:
    Un switch ETHERNET industriel non administrable existe en plusieurs versions ( 5 au 16 ports). Sa forme étroite avec adaptateur de rail permet une installation facile dans l'armoire électrique avec une grande résistance aux vibrations et aux chocs. Il contribue ainsi à économiser des coûts et du temps lors de la mise en service.

  • Switchs administrables PROFINET
    Un switch industriel ETHERNET administrable existe en plusieurs versions. Le switch dispose d'un boîtier robuste, d'une alimentation redondante et d'un contrôle des fonctions avec relais.

Précâblage pour automates

WAGO propose son Système de précâblage pour automates pour réduire les coûts de l'automatisation tout en répondant aux besoins du marché et en garantissant la sécurité, la souplesse et la réduction des coûts.



Votre automate ( API WAGO ou API SIEMENS) se connecte aux trois interfaces différentes grâce aux cordons de précâblage (préassemblés, contrôlés, zéro risque d'erreur):

Adaptateur de précâblage pour ET200SP

Les adaptateurs de WAGO pour SIEMENS ET200SP facilitent le raccordement de vos modules, économisant ainsi du temps lors des interventions d'installation et de maintenance des armoires de commande.


  • Connexion sûre et sans erreur de composants individuels
  • Câblage rapide grâce aux cordons de précâbleage préassemblés et contrôlés à 100%
  • Modules d’interface pour jusqu’à 16 canaux
  • Possibilités de repérage clair

L'adaptateur pour SIEMENS ET200SP facilite l'extension et l'intégration de nouveaux modules, offrant une flexibilité et une évolutivité accrues à votre système.

Contactez-nous

Autres demandes: