Switchs Lean : Pas de compétences réseaux, pas de problèmes !
4 modèles disponibles : 8-16 ports Gigabits, avec ou sans ports SFP (fibre), version PoE+
Tableau de bord et vue réseau embarqués
Redondance réseau RSTP et ERPS
Multiples fonctionnalités
4 modèles disponibles : 8-16 ports Gigabits, avec ou sans ports SFP (fibre), version PoE+
Tableau de bord et vue réseau embarqués
Redondance réseau RSTP et ERPS
Multiples fonctionnalités
Grâce à l’interface web ergonomique des switchs administrables Lean, configurez et diagnostiquez vos réseaux en toute simplicité, sans compétence réseau avancée ! La topologie réseau est découverte automatiquement via LLDP. Un tableau de bord synthétise l'état des connexions des équipements voisins et les valeurs significatives du réseau (compteurs d'erreur, bande passante, taux de broadcast...). Ces informations peuvent être surveillées via SNMP ou Modbus. Le Storm Control s'active en quel clics, prévenant ainsi le réseau d'une "tempête de broadcast", pour une plus grande disponibilité du réseau et des équipements. La mise en place d’une redondance Spanning Tree ou ERPS prévient des erreurs en cas de boucle sur le réseau, et assure une meilleure résilience du réseau.
Configuration et diagnotic facilités
Grâce au serveur web et son interface ergonomique, il est possible de configurer facilement les nombreuses fonctions intégrées.
La topologie réseau est découverte automatiquement grâce à la détection du voisinage réseau LLDP. On obtient ainsi une vue graphique du réseau, consultable depuis la page de configuration web.
Le diagnostic est simplifié, grâce au tableau de bord qui synthétise les valeurs significatives (compteurs d'erreur, bande passante, charge processeur, taux de broadcast...) reflétant l'état du réseau.
Des indicateurs visuels y indiquent l'état des connexions des équipements voisins par un jeu de couleur.
Le protocole SNMP est également implémenté, et une table d'échange Modbus met à disposition toutes les informations nécessaires à un automate par exemple.
Alternativement, pour les utilisateurs habitués, une interface en ligne de commande (CLI) reprend les commandes usuelles .
Performance et sécurité
La fonction Storm Control s'active en quel clics, prévenant ainsi le réseau d'une "tempête de broadcast", pour une plus grande disponibilité du réseau et des équipements.
Optionnellement et pour un réseau toujours plus sûr, il est possible de mettre en place un contrôle d'accès via le standard 802.1X.
Une fois l'authentification 802.1X mise en place sur le switch (authenticator), les équipements qui s'y connectent (supplicant) doivent s'authentifier avant d'accéder au réseau. On garantit ainsi que seuls les équipements autorisés accèdent au réseau, même s'ils sont câblés physiquement sur le switch. Les authentifiants sont stockés sur un serveur dédié (authentification server), mais peuvent également être stockés au sein du switch pour encore plus de simplicité.
De plus, les ports non utilisés peuvent être désactivés.
Redondance
Les switchs administrables Lean offrent une grande interopérabilité pour la conception de réseaux redondants. Ils supportent le protocole Spanning Tree (STP, RSTP et MSTP) ainsi que le protocole ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), tous deux standardisés.
Le Spanning tree, conçu pour des réseaux maillés, offre des temps de convergence de 2 s à 30 s en fonction du diamètre du réseau.
Le protocole de redondance ouvert ERPS est également supporté, dans la limite de 2 sous-anneaux, et pour un temps de cicatrisation de 800 ms.
La mise en place de ces technologies préviennent des erreurs en cas de boucle sur le réseau, et assurent ainsi une meilleur disponibilité des équipements.
Vers l'e-shop
- 852-1812 : Cliquez ici
- 852-1813 : Cliquez ici
- 852-1813_000-001 : Cliquez-ici
-852-1816 : Cliquez-ici
Vers les fiches techniques :
852-1812 : Cliquez-ici
852-1813 : Cliquez-ici
4 modèles disponibles : 8-16 ports Gigabits, avec ou sans ports SFP (fibre), version PoE+
Tableau de bord et vue réseau embarqués
Redondance réseau RSTP et ERPS
Multiples fonctionnalités