Depuis la version 1.5, l’interface utilisateur de l’outil d’ingénierie e!COCKPIT est disponible en français, en complément de l’anglais et de l’allemand. Cette nouvelle mise à jour regorge de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer l’expérience utilisateur et d’étendre les possibilités.
Gestion des firmwares
Les automates étant désormais des objets connectés, leurs firmwares sont en perpétuelle évolution : mise à jour de packages open source, évolutions en termes de cybersécurité, implémentation de nouveaux protocoles…
L’outil d’ingénierie e!COCKPIT prend maintenant en charge la gestion des firmwares, afin de faciliter le déploiement de nouvelles versions. Ainsi, tous les contrôleurs PFC100, PFC200, ainsi que les terminaux tactiles Touch Panels 600, se mettent à jour très simplement et au travers du réseau, sans qu’une intervention locale ne soit nécessaire.
Configurateurs complémentaires
L’ouverture caractérise pleinement la gamme d’automates WAGO, de par leur ouverture vers les bus de terrain, les protocoles Ethernet temps réel ou encore la connectivité Cloud.
Des configurateurs pour les réseaux EtherCAT (maître) et PROFINET RT (device) sont nativement intégrés, pour les applications basées sur ces protocoles Ethernet temps réel.
Pour la télégestion, les protocoles CEI 60870-5-101 (liaison série) et CEI 60870-5-104 (TCP/IP), et DNP3 (liaison série ou TCP/IP) rendent possibles de nouvelles applications dans les domaines de la distribution d’eau potable, du traitement des eaux usées, du transport, de l'industrie pétrolière ou du gaz.
Pour le marché du bâtiment, de nouveaux contrôleurs PFC200 BACnet sont supportés. Les applications de GTB sont ainsi rapidement déployées grâce à l’approche multi-contrôleurs au sein d’un même projet.
Toutes les nouvelles plateformes matérielles sont présentes dans cette dernière mise à jour :
La vue réseau offre une vision synthétique de tous les produits présents dans l’architecture d’un projet, y compris la topologie réseau et les liens de communication entre les équipements.