[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Technique d'automatisation", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-d-apos-automatisation" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-d-apos-automatisation/découvrir-modules-répartiteurs-capteurs-actionneurs" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation","name":"Technique d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/découvrir-modules-répartiteurs-capteurs-actionneurs","name":"Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs montés directement sur la machine ou l'installation sont des systèmes de distribution passifs pour une transmission de signaux rapide, économique et surtout sans armoire de commande. Grâce aux boîtiers entièrement encapsulés et à la classe de protection IP67, les signaux atteignent le système de commande en toute sécurité.

Vos avantages avec les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs de WAGO :

  • Degré de protection IP67/IP68 pour modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec câble de raccordement moulé
  • Type de connexion « Plug & Play »
  • Entièrement encapsulé : protection contre la poussière/l'humidité et les forces mécaniques telles que les vibration/chocs
  • Grande plage de température : -25 … +80 °C
  • Plaque intermédiaire pour un montage sans encombre

WAGO en pratique

Pour l'acquisition de signaux à proximité de l'installation

Les modules répartiteurs passifs pour capteurs/actionneurs M8/M12 sont placés près du process et font l'acquisition de signaux à proximité des machines. Ils peuvent être utilisés dans des environnements très difficiles et constituent le raccordement des capteurs/actionneurs avec les contrôleurs via des câbles moulés ou des câbles amovibles. L'utilisation de connecteurs standardisés soutient ici la connexion Plug & Play de capteurs et actionneurs et par l'emploi de lignes principales, on remplace le câblage individuel de signaux d'E/S aux composants de l'automatisation. Le câblage est plus clair et se réduit au minimum.

Collecte de signaux dans des conditions d’environnement très difficiles

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs développés ont un boîtier particulièrement robuste et remplissent les exigences de l'indice de protection IP67 ou également, pour les versions avec câble moulé, l'indice de protection IP68 (72 h à une profondeur de 1 m d'eau). C'est pourquoi ils sont la solution idéale pour les cas où des signaux, dans des conditions d'environnements extrêmes (température, chocs, vibrations), doivent être saisis en l'absence d'armoire de commande et que l'utilisation d'un système d'E/S IP67 ne serait pas économiquement judicieux en raison du faible nombre de signaux ou des conditions simples de signaux (seulement envoi/saisie de signaux digitaux).