[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation","name":"Technique d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/outils-dingénierie","name":"Outils d'ingénierie","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/outils-dingénierie/visualisation-plc","name":"Visualisation PLC WAGO","linkClass":"active","categoryCode":null}]
1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x2000_1.jpg

Visualisation sans limites

Avec WAGO PLC Visualization, l'automatisation devient encore plus transparente et efficace : la solution de visualisation au niveau du contrôleur ou de l'IHM s'exécute directement sur votre API et offre une interface utilisateur basée sur un navigateur particulièrement conviviale et fiable. Que ce soit sur des contrôleurs ou dans le cloud, WAGO PLC Visualization s'adapte parfaitement à votre infrastructure et est immédiatement prêt à l'emploi - pour une visualisation sans détours, restrictions ou installations compliquées.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Simplicité : les visualisations peuvent être créées rapidement et intuitivement par glisser-déposer. 
  • Sécurité : les certificats SSL et la gestion des certificats garantissent un fonctionnement fiable dans un environnement industriel. 
  • Flexibilité : qu'il s'agisse d'une application locale embarquée ou d'une intégration cloud, WAGO PLC Visualization est prêt pour n'importe quel environnement.

Vos avantages

Fonctionnement simple

Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces rapidement et intuitivement. Grâce à l'éditeur WYSIWYG, vous pouvez créer des visualisations par glisser-déposer - sans connaissances approfondies en programmation. Sélectionner des points de contrôle, placer des éléments de commande, enregistrer - c'est fait. 

Indépendance

WAGO PLC Visualization est optimisé pour la gamme WAGO, mais fonctionne également sur des systèmes tiers, dans le cloud ou sur des appareils mobiles. Qu'il s'agisse de contrôleurs (WAGO PFC200, WAGO PFC300, WAGO Compact Controller 100), de panneaux HMI ou de conteneurs Docker® - votre visualisation peut être exécutée partout. 

Sécurité et stabilité

En milieu industriel, la fiabilité et la protection sont primordiales. La visualisation PLC est sécurisée par des certificats SSL, remplit la conformité CRA et garantit une sécurité opérationnelle maximale. La stabilité d'exécution est notre standard.

Cloud and Edge Ready

Que ce soit sur des panneaux embarqués, dans le cloud ou dans des tableaux de bord : WAGO PLC Visualization prend en charge des scénarios flexibles et s'intègre dans des architectures IIoT modernes. Vous connectez ainsi des contrôleurs locaux avec une disponibilité globale des données. 

Large intégration de données

WAGO PLC Visualization prend en charge les protocoles et standard courants tels que CODESYS. Cela vous permet d'intégrer des données provenant d'une grande variété de sources - des applications industrielles à la distribution d'énergie. 

Fonctions standard et supplémentaires

En plus des fonctionnalités IHM classiques telles que l'alarme, la tendance, les requêtes et l'enregistrement, des fonctions avancées sont également disponibles. Des contrôles personnalisés peuvent être implémentés à l'aide de fichiers SVG ou de JavaScript et l'accès à la base de données est possible directement depuis CODESYS.

Des surfaces personnalisées pour votre application

Notre solution est bien plus qu'une simple visualisation : elle allie facilité d'utilisation et haut niveau de technicité, et vous permet d'accéder directement aux données, aux processus et aux commandes – à tout moment, de n'importe où et quel que soit l'appareil utilisé. Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces sur mesure pour vos applications et profitez d'une plateforme qui fonctionne simplement.

La plate-forme combine une utilisation intuitive par glisser-déposer avec un large éventail de fonctions - des fonctions standard telles que l'alarme et l'analyse de tendances aux fonctionnalités avancées telles que les rôles d'utilisateur, les contrôles personnalisés ou l'intégration de bases de données. Avec son ouverture et son indépendance, la solution fonctionne de manière optimale non seulement sur les contrôleurs WAGO, mais aussi dans le cloud et sur les IHM d'autres fabricants.

Visualisation en quatre étapes

La force de WAGO PLC Visualization est évidente au quotidien : avec l'éditeur intégré, vous créez des visualisations en seulement quatre étapes - sélectionnez une page, placez un élément de commande par glisser-déposer, attribuez le point de données et enregistrez. Vous passez ainsi de l'idée à une interface fonctionnelle en un rien de temps.

La solution est aussi flexible que vos exigences : que ce soit directement sur un contrôleur WAGO, un panneau HMI, dans un environnement Docker® ou dans le cloud - WAGO PLC Visualization fonctionne exactement là où elle est nécessaire - flexible, conviviale et évolutive.

Même en déplacement, vous gardez tout sous contrôle : grâce à la conception responsive, votre visualisation s'adapte automatiquement à chaque appareil - du PC du poste de commande aux tablettes en passant par les smartphones. Vous avez ainsi à tout moment le contrôle de vos installations, processus et systèmes.

{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPQThQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000OA8P","quote":"WAGO PLC Visualization est pour nous plus qu'une solution HMI. Il s'agit d'une plateforme qui s'intègre de manière transparente dans notre infrastructure et nous donne la flexibilité de mettre en œuvre des visualisations basées sur le cloud et le Web - sans compromis.","modifiedtime":"2026-04-02T06:56:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1775112996414,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Technology Management</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTUI4VyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-11-25T16:54:38+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

Matériel compatible

WAGO Compact Controller 100

Flexibilité maximale en matière d'ingénierie : le nouveau contrôleur WAGO Compact 100 avec système d'exploitation temps réel Linux® offre aux utilisateurs une totale liberté.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).png

Contrôleur PFC200

Programmez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le PFC200 pour des applications plus complexes.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC 300 de WAGO

Le contrôleur PFC 300 de WAGO offre un traitement de données rapide, 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits - idéal pour les tâches exigeantes !

Autres sujets intéressants

WAGO Visualization And Control Hub

Ingénierie flexible avec CODESYS V3.5

WAGO intègre le logiciel d'automatisation indépendant du fabricant CODESYS V3 dans l'ingénierie
MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Autres demandes: