[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation","name":"Technique d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/outils-dingénierie","name":"Outils d'ingénierie","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/outils-dingénierie/solution-builder","name":"Solution Builder","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Logiciel innovant pour l'ingénierie globale et la gestion du cycle de vie
Logiciel pour l'ingénierie et la gestion du cycle de vie
Les projets d'automatisation des bâtiments sont caractérisés par des délais de mise en œuvre toujours plus courts, des structures plus complexes et une part de logiciel en constante augmentation. À cela s'ajoutent des exigences plus élevées en matière de sécurité, par exemple la gestion des certificats et des mots de passe.
Le WAGO Solution Builder est l'outil idéal pour la gestion, la configuration et la documentation de nombreux contrôleurs.
WAGO Solution Builder
- Gérer efficacement de grands projets avec des applications similaires
- Fonctionnement structuré et intuitif avec beaucoup de réutilisation
- Paramétrage, mise en service et surveillance de masse
Ingénierie de projet pensée dans sa globalité
De la planification à la mise en œuvre et à la mise en service des systèmes : dans le cadre de l’écosystème du bâtiment, le WAGO Solution Builder offre une solution logicielle globale et efficace qui soutient de manière optimale les constructeurs de solutions d'automatisation du bâtiment.
Le WAGO Solution Builder est une solution logicielle globale et efficace qui soutient de manière optimale le constructeur de solutions d'automatisation des bâtiments. Le flux de travail est optimisé pour la séparation de la création complète du projet au bureau (hors ligne) et de la mise en service sur site (en ligne). L'ensemble de la documentation du projet peut être créé en un clic. De plus, les applications peuvent être enregistrées en tant que modèles et réutilisées. Tous les groupes d'utilisateurs travaillent ensemble sur l'interface Web centrale de la nouvelle solution logicielle. Cela garantit un flux de travail cohérent et conserve toujours un œil sur l'ensemble du projet de construction. Des économies de temps et d'argent résultent également de la possibilité d'un traitement en masse intelligent des données, même pour les projets avec un grand nombre de contrôleurs. Les systèmes d'adressage pour l'arborescence du projet et la description des points de données sont pris en charge nativement. Ils font ainsi partie intégrante de l'organisation du projet et ne doivent pas être créés ultérieurement, ce qui nécessite un travail important et présente un risque d'erreur élevé.
Les avantages en un coup d’œil
Approche globale
Le WAGO Solution Builder accompagne le projet depuis l'attribution de la commande jusqu'à la maintenance et l'entretien récurrents du matériel et des logiciels, en passant par la mise en service, l'achèvement et la documentation. Le logiciel permet de créer plusieurs solutions d'automatisation du bâtiment en parallèle et rend toutes les données disponibles à tout moment.
Autres avantages :
- Transfert de données simple entre les composants du WAGO Solution Builder via des interfaces optimisées pour le workflow
- Des coupleurs, des switchs, des appareils de terrain ou des appareils tiers peuvent également être inclus dans la communication croisée en plus des stations d'automatisation et documentés dans le cadre de la solution.
Manutention en masse
Le WAGO Solution Builder a été développé pour le traitement de grandes quantités de données dans l'automatisation des bâtiments.
Cela se traduit par des avantages évidents pour les utilisateurs :
- Configurez les structures de modèle en détail, puis bénéficiez des mécanismes d'héritage intelligents et des regroupements logiques lors de la copie.
- Une solution peut contenir quelques ou des centaines de stations d'automatisation avec des milliers de points de données.
Synchronisation
Si vous créez une solution avec des contrôleurs hors ligne, celle-ci, y compris vos paramètres et applications, est transférée aux appareils en fonction des tâches. Les tâches sont traitées de manière asynchrone dans un service externalisé, c'est-à-dire :
- Pendant le transfert, vous pouvez continuer à travailler avec WAGO Solution Builder sans aucune restriction.
- Si des paramètres ont changé sur les contrôleurs pendant le fonctionnement du bâtiment, ils peuvent être relus lors de la prochaine synchronisation.
En raison de cette bidirectionnalité, aucun paramètre n'est perdu.