Nouveautés 18 mars 2019

Passerelles sans fil industrielles

La nouvelle gamme de passerelles sans fil WAGO… la réponse aux contraintes d’installation des réseaux Ethernet industriels.

La convergence vers les réseaux IP dans l’automatisation industrielle rationalise le câblage des équipements de terrain. Néanmoins, lorsque le passage d’un câble est impossible ou coûteux, le recours à une technologie radio est une alternative intéressante.

Les nouvelles passerelles sans fil WAGO répondent parfaitement aux contraintes d’installation des réseaux Ethernet industriels. De nombreuses architectures sont réalisables, tout en restant simples à mettre en œuvre.

Conçues dans un boîtier IP65, les passerelles sans fil WAGO 758-918 et 758-918/000-001 peuvent être branchées directement sur les installations ou en extérieur. Disponibles en versions avec antenne interne directionnelle ou antenne externe omnidirectionnelle, elles offrent de nombreuses possibilités de configuration.

Le mode « pont Ethernet » transmet de manière transparente de tout protocole TCP/IP (ex : Modbus/TCP, BACnet/IP, etc.), en point à point, ou d’un point d’accès à 7 clients. Ce mode de configuration est réalisable grâce à un simple bouton poussoir, présent en face avant des produits.

Des modes optimisés pour la transmission de protocoles temps réel sont également disponibles pour PROFINET RT et EtherNet/IP.

En mode infrastructure, les passerelles sont configurables en Bluetooth ou Wi-Fi, en client comme en point d’accès. Ainsi, elles apportent la connectivité sans fil à des équipements tels que des automates ou des entrées/sorties déportées. Configurées en point d’accès, elles permettent de connecter des équipements mobiles, tels que des PC portables, tablettes ou smartphones, afin d’accéder aux équipements câblés sur le réseau.

En un coup d'oeil

  • Bluetooth 4.0 et Wi-Fi 802.11a/b/g/d/e/i/h et dans un même équipement
  • Profils client ou point d’accès
  • Portée en champ libre jusqu’à 400 m
  • Indice de protection IP65, pour un montage direct hors coffret

Domaine d'application

Ces passerelles sont également adaptées aux ateliers de production modulaires. La liaison sans fil vers l’outil de supervision ou de suivi de production supprime les contraintes sur le câblage réseau des machines.

Pour en savoir plus